Descripción general
Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.
Especificaciones principales
Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.
Se muestran 1-6 de 4
| Longitud de diente | 53.1 pulg 1350 mm |
| Ancho del diente | 4.9 pulg 125 mm |
| Altura del diente | 29.5 pulg 750 mm |
| Grosor del diente | 2 pulg 50 mm |
| Peso del diente | 209 lb 94.8 kg |
| Longitud total | 56.7 pulg 1441 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha