| Longitud de diente | 53.9 pulg 1370 mm |
| Ancho del diente | 4.8 pulg 122 mm |
| Altura del diente | 31.2 pulg 793 mm |
| Grosor del diente | 2.6 pulg 65 mm |
| Peso del diente | 283.1 lb 128.39 kg |
| Longitud total | 58.1 pulg 1475 mm |
Dientes de horquilla de palés 1.370 mm (54")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 53.9 pulg
- 1370 mm
- Ancho del diente
- 4.8 pulg
- 122 mm
- Altura del diente
- 31.2 pulg
- 793 mm
Descripción general
Los dientes de las horquillas para palés adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 1.370 mm (54")
Vea cómo 1.370 mm (54") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de horquillas
1.370 mm (54")
Seleccionado
- Longitud de diente
- 53.9 pulg
- 1370 mm
- Ancho del diente
- 4.8 pulg
- 122 mm
- Altura del diente
- 31.2 pulg
- 793 mm
Accesorios de horquillas
1.370 mm (54")
- Longitud de diente
- 53.9 pulg
- 1370 mm
- Ancho del diente
- 5.9 pulg
- 150 mm
- Altura del diente
- 29.8 pulg
- 758 mm
Accesorios de horquillas
1.370 mm (54")
- Longitud de diente
- 53.9 pulg
- 1370 mm
- Ancho del diente
- 5.9 pulg
- 150 mm
- Altura del diente
- 29.8 pulg
- 758 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha