1.070 mm (42")

1.070 mm (42") Dientes de horquilla de palés

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
42.1 pulg
1070 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
21.3 pulg
541 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Se usan para necesidades variadas de manipulación de materiales, tales como movimiento de materiales voluminosos o paletizados en sitios de construcción e industriales, manipulación de fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Cat

Clasificación

Las horquillas están clasificadas como Clase II para los requisitos de manipulación de levantamiento de minicargadores, cargadores todoterreno y cargadores de cadenas compactos.
Cat

Diseño descentrado

Los dientes de las horquillas para palés descentrados se utilizan para evitar el arrastre del brazo cargador en aplicaciones de plataformas de camión. Las horquillas descentradas están clasificadas como Clase III para una mayor capacidad de levantamiento.
Cat

Longitudes disponibles

Opciones de longitud de las horquillas: 910 mm (36"), 1.070 mm (42"), 1.120 mm (44"), 220 mm (48"), 1.370 mm (54") y 1.524 mm (60").

Especificaciones del producto para 1.070 mm (42")

Longitud de diente 42.1 pulg 1070 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 21.3 pulg 541 mm
Grosor del diente 1.6 pulg 40 mm
Peso del diente 104.1 lb 47.2 kg
Longitud total 44.8 pulg 1139 mm

Vea cómo 1.070 mm (42") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha