1.524 mm (60")

1.524 mm (60") Dientes de horquilla de palés

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
60 pulg
1524 mm
Ancho del diente
5.9 pulg
150 mm
Altura del diente
29.8 pulg
758 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Se usan para necesidades variadas de manipulación de materiales, tales como movimiento de materiales voluminosos o paletizados en sitios de construcción e industriales, manipulación de fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Cat

Clasificación

Las horquillas están clasificadas como Clase II para los requisitos de manipulación de levantamiento de minicargadores, cargadores todoterreno y cargadores de cadenas compactos.
Cat

Diseño descentrado

Los dientes de las horquillas para paletas descentrados se utilizan para evitar el arrastre del brazo cargador en aplicaciones de plataformas de camión. Las horquillas descentradas están clasificadas como Clase III para una mayor capacidad de levantamiento.
Cat

Longitudes disponibles

Opciones de longitud de las horquillas: 910 mm (36"), 1.070 mm (42"), 1.120 mm (44"), 220 mm (48"), 1.370 mm (54") y 1.524 mm (60").

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60")

Longitud de diente 60 pulg 1524 mm
Ancho del diente 5.9 pulg 150 mm
Altura del diente 29.8 pulg 758 mm
Grosor del diente 2.4 pulg 60 mm
Peso del diente 340.6 lb 154.5 kg
Longitud total 64 pulg 1625 mm

Vea cómo 1.524 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  1.524 mm (60")

Ver más ofertas