Descripción general
Los dientes de las horquillas para paletas adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para paletas. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en paletas en el sitio de construcción.
Especificaciones principales
Los dientes de las horquillas para paletas adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para paletas. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en paletas en el sitio de construcción.
Se muestran 1-6 de 4
| Longitud de diente | 53.9 pulg 1370 mm |
| Ancho del diente | 5.9 pulg 150 mm |
| Altura del diente | 29.8 pulg 758 mm |
| Grosor del diente | 2.4 pulg 60 mm |
| Peso del diente | 323 lb 146.5 kg |
| Longitud total | 58.1 pulg 1475 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha