1.067 mm (42")

1.067 mm (42") Dientes de horquillas de servicio pesado

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
44.9 pulg
1141 mm
Longitud de diente
42 pulg
1067 mm
Ancho
4.8 pulg
122 mm

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

Se usan para necesidades variadas de manipulación de materiales, tales como movimiento de materiales voluminosos o paletizados en sitios de construcción e industriales, manipulación de fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Clasificación

Clasificación

Las horquillas de servicio pesado están clasificadas como Clase II para los requisitos de levantamiento de minicargadores, cargadores todoterreno y cargadores de cadenas compactos.
Longitudes disponibles

Longitudes disponibles

Opciones de longitudes de horquillas de servicio pesado: 1.067 mm (42"), 1.219 mm (48") y 1.524 mm (60").

Especificaciones del producto para 1.067 mm (42")

Longitud total 44.9 pulg 1141 mm
Longitud de diente 42 pulg 1067 mm
Ancho 4.8 pulg 122 mm
Altura 21.6 pulg 549 mm
Grosor del diente 1.8 pulg 45 mm
Capacidad de carga 6199.4 lb 2812 kg
Peso 260.1 lb 118 kg

Vea cómo 1.067 mm (42") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  1.067 mm (42")

Ver más ofertas