| Longitud total | 79.1 pulg 2008 mm |
| Ancho | 5.9 pulg 150 mm |
| Grosor del diente | 2.6 pulg 65 mm |
| Capacidad de carga | 6448.5 lb 2925 kg |
| Peso | 447.5 lb 203 kg |
| Configuración de los dientes | Rotación y posición libre Rotación y posición libre |
Dientes de horquillas para troncos y madera 1.829 mm (72")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Longitud total
- 79.1 pulg
- 2008 mm
- Ancho
- 5.9 pulg
- 150 mm
- Grosor del diente
- 2.6 pulg
- 65 mm
Descripción general
Los dientes de horquilla adicionales agregan versatilidad a los portahorquillas para troncos y madera. Se ofrecen varios estilos y longitudes para satisfacer sus necesidades.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")
Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de horquillas
1.829 mm (72")
Seleccionado
- Longitud total
- 79.1 pulg
- 2008 mm
- Ancho
- 5.9 pulg
- 150 mm
- Grosor del diente
- 2.6 pulg
- 65 mm
Accesorios de horquillas
1.829 mm (72")
- Longitud total
- 103.5 pulg
- 2008 mm
- Longitud
- 96 pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 7.1 pulg
- 150 mm
Accesorios de horquillas
1.829 mm (72")
- Longitud total
- 79.1 pulg
- 2008 mm
- Longitud
- 72 pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 7.1 pulg
- 180 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha