| Longitud total | 103.5 pulg 1703 mm |
| Longitud | 96 pulg 1524 mm |
| Ancho | 7.1 pulg 150 mm |
| Altura | 40 pulg 1016 mm |
| Grosor del diente | 3 pulg 65 mm |
| Capacidad de carga | 8558.3 lb 3465 kg |
| Peso | 718.7 lb 181 kg |
| Configuración de los dientes | Sin giro ni posición libre Sin giro ni posición libre |
Dientes de horquillas para troncos y madera 1.524 mm (60")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Longitud total
- 103.5 pulg
- 1703 mm
- Longitud
- 96 pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 7.1 pulg
- 150 mm
Descripción general
Los dientes de horquilla adicionales agregan versatilidad a los portahorquillas para troncos y madera. Se ofrecen varios estilos y longitudes para satisfacer sus necesidades.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 1.524 mm (60")
Vea cómo 1.524 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de horquillas
1.524 mm (60")
Seleccionado
- Longitud total
- 103.5 pulg
- 1703 mm
- Longitud
- 96 pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 7.1 pulg
- 150 mm
Accesorios de horquillas
1.219 mm (48")
- Longitud total
- 55.1 pulg
- 1399 mm
- Longitud
- 48 pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 5.9 pulg
- 150 mm
Accesorios de horquillas
1.524 mm (60")
- Longitud total
- 67 pulg
- 1703 mm
- Longitud
- 60 pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 5.9 pulg
- 150 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha