914 mm (36")

Dientes de horquilla de palés 914 mm (36")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
36 pulg
914.4 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
21.3 pulg
541 mm

Descripción general

Los dientes de las horquillas para paletas adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para paletas. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en paletas en el sitio de construcción.

Especificaciones del producto para 914 mm (36")

Longitud de diente 36 pulg 914.4 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 21.3 pulg 541 mm
Grosor del diente 1.6 pulg 40 mm
Peso del diente 91.9 lb 41.7 kg
Longitud total 38.5 pulg 979 mm

Vea cómo 914 mm (36") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  914 mm (36")

Ver más ofertas