1.219 mm (48")

1.219 mm (48") Dientes de horquillas para troncos y madera

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
55.1 pulg
1399 mm
Longitud
48 pulg
1219 mm
Ancho
5.9 pulg
150 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Los dientes de horquillas para troncos y madera Cat® se utilizan para cargar, descargar, mover plataformas, clasificar y suministrar material a las máquinas del aserradero. Los dientes planos de la horquilla y los protectores elevados están diseñados específicamente para usarse en la manipulación de troncos sin procesar y madera apilada.
Mayor caída de los dientes

Mayor caída de los dientes

Una mayor caída de los dientes a 153 mm (6") proporciona más visibilidad para la carga de camiones.
Dientes de caja ahusados

Dientes de caja ahusados

Los dientes de caja ahusados están ahusados hasta un punto que permite al operador colocar los dientes entre los troncos para su clasificación. Además, ayudan a lograr una descarga más controlada de la carga útil.
Dientes más anchos

Dientes más anchos

Los dientes más anchos proporcionan una superficie más grande. Esto mejora la estabilidad al transportar materiales más grandes.

Especificaciones del producto para 1.219 mm (48")

Longitud total 55.1 pulg 1399 mm
Longitud 48 pulg 1219 mm
Ancho 5.9 pulg 150 mm
Altura 38 pulg 965 mm
Grosor del diente 2.6 pulg 65 mm
Capacidad de carga 9700.3 lb 4400 kg
Peso 343.9 lb 156 kg
Configuración de los dientes Rotación y posición libre Rotación y posición libre

Vea cómo 1.219 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha