Descripción general
Los dientes de horquilla de servicio pesado le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.
Especificaciones principales
Los dientes de horquilla de servicio pesado le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.
| Longitud total | 62.9 pulg 1598 mm |
| Longitud de diente | 60 pulg 1524 mm |
| Ancho | 4.8 pulg 122 mm |
| Altura | 21.6 pulg 549 mm |
| Grosor del diente | 1.8 pulg 45 mm |
| Capacidad de carga | 6199.4 lb 2812 kg |
| Peso | 348.3 lb 158 kg |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha