Descripción general
Para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.
Especificaciones principales
Para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.
Se muestran 1-6 de 4
| Altura | 39.6 pulg 1006 mm |
| Ancho | 61.7 pulg 1566 mm |
| Peso | 1569.9 lb 712.1 kg |
| Longitud | 24 pulg 610 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha