1.869 mm (74")

Portadores de horquillas para troncos y madera 1.869 mm (74")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Acoplador Fusion™
Configuración de los dientes
Sin rotación, con posición libre
Sin rotación, con posición libre
Altura
59.8 pulg
1520 mm

Descripción general

Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.

Especificaciones del producto para 1.869 mm (74")

Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Configuración de los dientes Sin rotación, con posición libre Sin rotación, con posición libre
Altura 59.8 pulg 1520 mm
Peso 1166.2 lb 529 kg
Ancho 73.6 pulg 1869 mm
Longitud 19.1 pulg 485 mm

Vea cómo 1.869 mm (74") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.869 mm (74")

Ver más ofertas