| Longitud de diente | 72 pulg 1829 mm |
| Ancho | 96 pulg 2428 mm |
| Altura | 61 pulg 1537 mm |
| Amplitud Ancho sobre el diente | 93 pulg 2366 mm |
| Mín. Ancho sobre el diente | 39 pulg 1002 mm |
| Ancho del diente | 7.1 pulg 180 mm |
| Grosor del diente | 3.5 pulg 90 mm |
| por carga máxima del diente en el centro | 13889 lb 6300 kg |
| Peso | 3085 lb 1399 kg |
Horquillas para troncos y madera 1829mm (72in)
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 72 pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 96 pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 pulg
- 1537 mm
Especificaciones del producto para 1829mm (72in)
Vea cómo 1829mm (72in) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1829mm (72in)
Seleccionado
- Longitud de diente
- 72 pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 96 pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 pulg
- 1537 mm
Horquillas
1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 76 pulg
- 1923 mm
- Altura
- 59 pulg
- 1498 mm
Horquillas
1219mm (48in) Fusion™
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 96 lb/pulg
- 2438 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1490 mm