1.829 mm (72")

Horquillas para postes y tubos 1.829 mm (72")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.7 pulg
2559 mm
Longitud de diente
72 pulg
1829 mm
Peso
4301.2 lb
1951 kg

Descripción general

Las horquillas para tubos y postes Cat® están diseñadas y fabricadas para usarse en aplicaciones de perforación en yacimientos de petróleo y gas, construcción de tuberías y trabajos de servicios públicos sobre el suelo.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")

Ancho 100.7 pulg 2559 mm
Longitud de diente 72 pulg 1829 mm
Peso 4301.2 lb 1951 kg
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Sistema hidráulico necesario Tercera función Tercera función
Altura del portador: abrazadera cerrada 52 pulg 1321 mm
Altura del portador: abrazadera abierta 123.7 pulg 3143 mm
Espacio entre dientes: ancho máximo 96 pulg 2438 mm
Ancho del diente 8 pulg 203 mm
Grosor del diente 3 pulg 76 mm
Capacidad de carga 7400.9 lb 3357 kg

Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.829 mm (72")

Ver más ofertas