1220 mm (48 in)

1220 mm (48 in) Horquillas de bloque

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Longitud del diente de la horquilla
48 pulg
1219 mm
Ancho del diente
2 pulg
50 mm
Grosor del diente
2 pulg
50 mm

Especificaciones del producto para 1220 mm (48 in)

Longitud del diente de la horquilla 48 pulg 1219 mm
Ancho del diente 2 pulg 50 mm
Grosor del diente 2 pulg 50 mm
Peso del diente 75 lb 35 kg

Vea cómo 1220 mm (48 in) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Horquillas: manipulador telescópico

Horquillas: manipulador telescópico

Explorar las ofertas vigentes para  1220 mm (48 in)

Ver más ofertas