| Longitud de diente | 48 lb/pulg 1219 mm |
| Ancho | 96 lb/pulg 2428 mm |
| Altura | 61 lb/pulg 1537 m |
| Amplitud Ancho sobre el diente | 93 lb/pulg 2366 mm |
| Mín. Ancho sobre el diente | 39 lb/pulg 1002 mm |
| Ancho del diente | 7.1 lb/pulg 180 mm |
| Grosor del diente | 2.6 lb/pulg 65 mm |
| por carga máxima del diente en el centro | 11400 lb 5250 kg |
| Peso | 2366 lb 1073 kg |
Horquillas para troncos y madera 1219mm (48in) Fusion™
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 96 lb/pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 lb/pulg
- 1537 m
Especificaciones del producto para 1219mm (48in) Fusion™
Vea cómo 1219mm (48in) Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1219mm (48in) Fusion™
Seleccionado
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 96 lb/pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 lb/pulg
- 1537 m
Horquillas
1219mm (48in) w/Top Clamp
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 76 lb/pulg
- 1923 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1498 mm
Horquillas
1219mm (48in) Fusion™
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 84 lb/pulg
- 2134 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1490 mm