| Longitud de diente | 96 pulg 2438 mm |
| Ancho | 96 pulg 2428 mm |
| Altura | 61 pulg 1537 mm |
| Amplitud Ancho sobre el diente | 93 pulg 2366 mm |
| Mín. Ancho sobre el diente | 39 pulg 1002 mm |
| Ancho del diente | 7.1 pulg 180 mm |
| Grosor del diente | 3.5 pulg 90 mm |
| por carga máxima del diente en el centro | 11950 lb 5050 kg |
| Peso | 3367 lb 1527 kg |
2438mm (96in) Horquillas para troncos y madera
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 96 pulg
- 2438 mm
- Ancho
- 96 pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 pulg
- 1537 mm
Especificaciones del producto para 2438mm (96in)
Vea cómo 2438mm (96in) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
2438mm (96in)
Seleccionado
- Longitud de diente
- 96 pulg
- 2438 mm
- Ancho
- 96 pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 pulg
- 1537 mm
Horquillas
1219mm (48in)
- Longitud de diente
- 48 pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 99 pulg
- 2502 mm
- Altura
- 69 pulg
- 1753 mm
Horquillas
1524mm (60in)
- Longitud de diente
- 60 pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 96 pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 pulg
- 1537 mm