| Ancho | 90 lb/pulg 2286 mm |
| Ancho: sobre dientes | 90 lb/pulg 2286 mm |
| Ancho entre los dientes | 73 lb/pulg 1857 mm |
| Longitud de diente | 64 pulg 1609 mm |
| Abertura máxima de la abrazadera | 107 lb/pulg 2709 mm |
| Abertura mínima de la abrazadera | 17 lb/pulg 427 mm |
| Área final | 14 pie² 1.3 m² |
| Peso | 5865 lb 2660 kg |
| Tipo de punta | Sólido Sólido |
Horquillas para aserraderos 2286mm (90in)
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho
- 90 lb/pulg
- 2286 mm
- Ancho: sobre dientes
- 90 lb/pulg
- 2286 mm
- Ancho entre los dientes
- 73 lb/pulg
- 1857 mm
Especificaciones del producto para 2286mm (90in)
Vea cómo 2286mm (90in) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
2286mm (90in)
Seleccionado
- Ancho
- 90 lb/pulg
- 2286 mm
- Ancho: sobre dientes
- 90 lb/pulg
- 2286 mm
- Ancho entre los dientes
- 73 lb/pulg
- 1857 mm
Horquillas
2776mm (109in)
- Ancho
- 109 lb/pulg
- 2776 mm
- Ancho: sobre dientes
- 108 lb/pulg
- 2741 mm
- Ancho entre los dientes
- 87 lb/pulg
- 2217 mm
Horquillas
2776mm (109in)
- Ancho
- 109 lb/pulg
- 2776 mm
- Ancho: sobre dientes
- 109 lb/pulg
- 2765 mm
- Ancho entre los dientes
- 86 lb/pulg
- 2193 mm