2438mm (96in) Fusion™

Horquillas para troncos y madera 2438mm (96in) Fusion™

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Longitud de diente
96 lb/pulg
2438 mm
Ancho
84 lb/pulg
2134 mm
Altura
59 lb/pulg
1490 mm

Especificaciones del producto para 2438mm (96in) Fusion™

Longitud de diente 96 lb/pulg 2438 mm
Ancho 84 lb/pulg 2134 mm
Altura 59 lb/pulg 1490 mm
Amplitud Ancho sobre el diente 82 lb/pulg 2074 mm
Mín. Ancho sobre el diente 39.4 lb/pulg 1002 mm
Ancho del diente 7.1 lb/pulg 180 mm
Grosor del diente 3.5 lb/pulg 90 mm
por carga máxima del diente en el centro 11950 lb 5050 kg
Peso 3067 lb 1391 kg

Vea cómo 2438mm (96in) Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Fotografía no disponible

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografía no disponible
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  2438mm (96in) Fusion™

Ver más ofertas