Cargador de Cadenas Compacto 265

Cargadores de cadenas compactos 265

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta: SAE J1995:2014
74.2 hp
55.3 kW
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio
2823 lb
1280 kg
Peso en orden de trabajo
10492 lb
4759 kg

Descripción general

Potencia. Rendimiento. Comodidad.

El Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su sistema de tren de rodaje de suspensión de torsión estándar proporciona tracción, flotación, estabilidad y velocidad superiores para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de suelo deficiente.

Beneficios

+43% Par superior

al del modelo anterior

Mayor altura de levantamiento

y mayores fuerzas de desprendimiento: levantamiento e inclinación

Cabina más amplia

con un nuevo diseño, mayor espacio e ingreso y salida más fáciles

Especificaciones del producto para 265

Potencia bruta: SAE J1995:2014 74.2 hp 55.3 kW
Calibre 4.3 pulg 110 mm
Cilindrada 171 pulg² 2.8 L
Potencia neta: ISO 9249 73.1 hp 54.5 kW
Potencia neta: SAE1349 73.5 hp 54.8 kW
Par máximo a 1.360 rpm SAE J1995 280 lb/pie 380 N·m
Carrera 3.5 pulg 90 mm
Modelo de motor Cat® C2.8TA (Turbo posenfriador) Cat® C2.8TA (Turbo posenfriador)
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio 2823 lb 1280 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de levantamiento 6739 lb 3057 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación 8680 lb 3937 kg
Área de contacto sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7" 2268 pulg² 1.46 m²
Presión sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7" 4.6 lb/pulg² 31.9 kPa
Capacidades nominales de operación: 50% de carga límite de equilibrio 4033 lb 1829 kg
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 2996 lb 1359 kg
Carga límite de equilibrio 8066 lb 3659 kg
Peso en orden de trabajo 10492 lb 4759 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo 276 lb 125 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo: ROC (35 %) 173 lb 78 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo: carga límite de equilibrio 494 lb 224 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo 180 lb 82 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo: ROC (35%) 75 lb 34 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo: carga límite de equilibrio 214 lb 97 kg
Nota *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en un cucharón de perfil bajo de 2.036 mm (80") con perno en la cuchilla, cadena ancha de 450 mm (17,7"), operador de 75 kg (165 Ib), techo abierto, asiento con suspensión mecánica, batería de servicio pesado con desconexión, sistema hidráulico de flujo estándar, acoplador manual y fluidos completos. Sin contrapeso externo y sin autonivelación doble/retorno a excavación/posicionador de la herramienta *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en un cucharón de perfil bajo de 2.036 mm (80") con perno en la cuchilla, cadena ancha de 450 mm (17,7"), operador de 75 kg (165 Ib), techo abierto, asiento con suspensión mecánica, batería de servicio pesado con desconexión, sistema hidráulico de flujo estándar, acoplador manual y fluidos completos. Sin contrapeso externo y sin autonivelación doble/retorno a excavación/posicionador de la herramienta
Peso en orden de trabajo: ROC (35 %) 2823 lb 1280 kg
Peso en orden de trabajo: ROC (50 %) 4033 lb 1829 kg
Peso en orden de trabajo: carga límite de equilibrio 8066 lb 3659 kg
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo 8.4 pulg 213 mm
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo 132 pulg 3354 mm
Alcance del pasador del cucharón: levantamiento máximo 9.8 pulg 249 mm
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 104.5 pulg 2655 mm
Ángulo de salida 28.2° 28.2°
Espacio libre sobre el suelo 8.5 pulg 216 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.3 pulg 2115 mm
Longitud, cadena sobre el suelo 64 pulg 1626 mm
Longitud: con el cucharón sobre el suelo 140.9 pulg 3580 mm
Longitud: sin cucharón 116.1 pulg 2950 mm
Altura total máxima 164.3 pulg 4173 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 46.7 pulg 1187 mm
Longitud total: cadena 83.7 pulg 2126 mm
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 85.3° 85.3°
Alcance en la posición máxima de levantamiento/descarga 25.1 pulg 638 mm
Ángulo de retroceso 27° 27°
Radio de giro desde el centro: cucharón (inclinado) 87.8 pulg 2229 mm
Radio de giro desde el centro: acoplador 56.5 pulg 1436 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 68.5 pulg 1741 mm
Ancho del vehículo (cadenas de 450 mm/17,7") 75.8 pulg 1925 mm
Ángulo de descarga máximo 46.4° 46.4°
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Sistema de enfriamiento 2.8 gal (EE.UU.) 10.7 L
Cárter del motor 2.2 gal (EE.UU.) 8.2 L
Tanque de combustible 31.7 gal (EE.UU.) 120 L
Sistema hidráulico 9.7 gal (EE.UU.) 36.8 L
Tanque hidráulico 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad 5 milla/h 8 km/h
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: dos velocidades 8.1 milla/h 13 km/h
Flujo hidráulico: flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 60.9 hp 45.4 kW
Flujo hidráulico: flujo alto: flujo hidráulico del cargador 30 gal EE.UU./min 113 L/min
Flujo hidráulico: flujo alto: presión hidráulica del cargador 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 80.7 hp 60.2 kW
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador 34 gal EE.UU./min 129 L/min
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador 23 gal EE.UU./min 86 L/min
Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador 3500 lb/pulg² 24130 kPa

265 Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Acoplador rápido: manual o hidráulico
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad: 50 mm (2"), 75 mm (3") o de cadera/hombro de 3 puntos
  • Cadena de caucho de acero incrustado: banda de rodamiento de 450 mm (17,7"), banda bloqueada de 450 mm (17,7")
  • Rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla o ruedas guías delanteras/traseras con brida triple

PAQUETES DE RENDIMIENTO

  • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar
  • Paquete de rendimiento HP3: sistema hidráulico XPS de flujo alto

PAQUETES DE COMODIDAD

  • Techo abierto: portavasos, bolsillo para teléfonos móviles, posibilidad de asiento de vinilo (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/con calefacción/suspensión neumática)
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfonos móviles, selección de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con calefacción, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con ventilación y calefacción) y selección de puerta (vidrio o policarbonato)

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

  • T2: pantalla estándar, palancas universales estándar, interruptor de llave de arranque tradicional y cámara retrovisora.
  • T4: monitor de pantalla táctil avanzado, palancas universales avanzadas, arranque, soporte para teléfono móvil montado en X y cámara retrovisora.
  • T5 – T4 + 2 cámaras laterales adicionales

RADIO

  • Sin radio: para máquinas de techo abierto y países sin certificación de tecnología Bluetooth®
  • Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13") y micrófono BT. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.
  • Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13") y micrófono BT. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.

PRODUCT LINK™

  • Serie Básica Product Link™ PL243
  • Serie Elite Product Link PLE643

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

  • Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda con operación reversible de purga automática y manual

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

  • HD0: protecciones y sellos de base (tapa contra la lluvia para la admisión del aire en el motor, sellado desde el frente de la cabina hasta el bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico)
  • HD1: protección y sellado† intermedio (HD0 + sellado lateral desde la cabina hasta el bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con traba, protección del cilindro de inclinación y protección de la línea motriz inferior). †Algunos equipos varían según la región.
  • HD2: protección y sellado† integral (HD1 + protector del turbocompresor, tubo de escape vertical envuelto, envoltura DPF, protección de desconexión rápida, protección de la línea motriz completamente cerrada, cubierta de protección de las tuberías hidráulicas en la parte inferior, antefiltro de la admisión de aire del motor).

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Mazo de cables eléctrico de la herramienta
  • Batería de servicio pesado
  • Desconexión de la batería con bloqueo
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 A
  • luces de trabajo LED
  • Luces de retroceso automáticas
  • Interruptor de luz de fondo
  • Luz LED de techo de la cabina
  • Alarma de retroceso
  • Salida eléctrica, baliza
  • Luces exteriores e interiores
  • Cuando se libera el freno de estacionamiento, se ilumina la luz de notificación de trabajo automática

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Monitor LCD a todo color: control de velocidad de escurrimiento, ajuste de respuesta, ajuste de respuesta del implemento, ajuste de prioridad de potencia, selección de idioma (× 32), monitoreo y sistema de seguridad antirrobo para operador múltiple, cronograma y recordatorios de mantenimiento, monitoreo de códigos de sucesos y diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para usar con los accesorios inteligentes.
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor (según corresponda)
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, horómetro, voltaje de batería, tacómetro
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
  • Activación del freno
  • Cabina con ROPS, inclinación superior
  • FOPS nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Revestimiento
  • Espejo retrovisor interior
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de las palancas universales montados en el asiento
  • Bolsillo de almacenamiento para teléfono móvil
  • Posavasos
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Acelerador de pedal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Selección de patrón de control: ISO o H
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Transmisión hidrostática electrohidráulica con control electrónico
  • Protector del sensor de velocidad
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con palanca de alivio de presión integrada
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C2.8TA diésel con turbocompresor y posenfriador que cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Stage IIIA de la Unión Europea: • Auxiliar de arranque con bujías • Enfriado por líquido, inyección directa
  • Anticongelante de larga duración (–37 °C, –34 °F)
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula para el muestreo de aceite programado (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling), aceite hidráulico
  • Drenaje ecológico: refrigerante
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
  • Filtro, tipo cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador/aceite hidráulico
  • Enfriador (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tapa del tanque de combustible con traba
  • Ventilador de enfriamiento proporcional a la demanda hidráulica
  • Funcionamiento en vacío del motor automático

TREN DE RODAJE

  • Suspensión de torsión (4 ejes de torsión independientes)
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Puntos de amarre integrados en el bastidor de la cadena (4)

BASTIDOR

  • Puntos de amarre de la máquina (9)
  • Paneles extraíbles para la limpieza del bastidor de la máquina
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Parachoques traseros y delanteros de acero, soldados
  • Llenado de combustible, lado derecho de la máquina

OTROS

  • Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
  • Telemática, Product Link, celular
  • Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
  • Puerta del motor: con traba
  • Acoplador del accesorio de herramienta
  • Manguera Cat ToughGuard™

265 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Contrapesos externos
  • Baliza, LED
  • Calentador del bloque de motor de 120V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Cáncamos de levantamiento de la máquina de 4 puntos
  • Pintura, especial
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Seguridad con llave Bluetooth
  • Guía de manguera del accesorio
  • Revestimiento inhibidor de corrosión

Vea cómo 265 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 265

Explorar las ofertas vigentes para  265

Ver más ofertas