Toma en estudio
NUEVO

Rastrillos con garfio industrial Diente curvo de 2.444mm (96pulg)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
96.2 pulg
2444 mm
Altura
34.3 pulg
872 mm
Peso
1340.6 lb
608.1 kg

Descripción general

Se diseñó para manipular fácilmente una amplia variedad de objetos voluminosos, con forma irregular que se encuentran en aplicaciones de demolición, industriales, de construcción, de reciclaje, de limpieza de suciedad de tormentas, de paisajismo y otras aplicaciones agresivas.

Especificaciones del producto para Diente curvo de 2.444mm (96pulg)

Ancho 96.2 pulg 2444 mm
Altura 34.3 pulg 872 mm
Peso 1340.6 lb 608.1 kg
Abertura máxima del garfio 42.9 pulg 1089 mm
Abertura mínima del garfio 15.5 pulg 393 mm
Longitud 41.3 pulg 1048 mm
Flujo hidráulico óptimo 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min) 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²)
Cantidad de dientes 13 13
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar

Vea cómo Diente curvo de 2.444mm (96pulg) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha