Descripción general
Los rastrillos cargadores están diseñados para eliminar las raíces del suelo y también se utilizan para apilar ramas, troncos o raíces durante una aplicación de limpieza del terreno.
Especificaciones principales
Los rastrillos cargadores están diseñados para eliminar las raíces del suelo y también se utilizan para apilar ramas, troncos o raíces durante una aplicación de limpieza del terreno.
Se muestran 1-6 de 7
| Ancho | 92.4 pulg 2348 mm |
| Peso | 4321.1 lb 1960 kg |
| Altura total | 73.4 pulg 1865 mm |
| Longitud total | 49.2 pulg 1249 mm |
| Separación entre dientes | 11.8 pulg 300 mm |
| Grosor del diente | 2 pulg 50 mm |
| Cantidad de dientes | 7 7 |
| Tipo de interfaz | Fusion™ Fusion™ |
| Estilo abrazadera superior | Doble abrazadera superior Doble abrazadera superior |
| Sistema hidráulico necesario | Tercera función Tercera función |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha