Diente recto de 2.136mm (84pulg)
NUEVO

Rastrillos con garfio industrial Diente recto de 2.136mm (84pulg)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
84.1 pulg
2136 mm
Altura
33 pulg
837 mm
Peso
1217.2 lb
552.1 kg

Descripción general

Se diseñó para manipular fácilmente una amplia variedad de objetos voluminosos, con forma irregular que se encuentran en aplicaciones de demolición, industriales, de construcción, de reciclaje, de limpieza de suciedad de tormentas, de paisajismo y otras aplicaciones agresivas.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 9

Aplicación

Aplicación

Los rastrillos con garfio industriales Cat® están diseñados para usarse con una amplia variedad de objetos voluminosos de forma irregular que se encuentran en aplicaciones de demolición, industrias, construcción, reciclaje, limpieza de residuos de tormentas, limpieza de terrenos y otros trabajos agresivos.
Diseño resistente del garfio

Diseño resistente del garfio

Los rastrillos de garfio industriales para servicio pesado se han diseñado para ofrecer una durabilidad superior y una larga vida útil estructural e incorporan dientes de rastrillo de acero resistentes, además de tubos dobles de par de ancho completo con un tubo de par delantero para reforzar los dientes.
Diseño abierto en la parte inferior

Diseño abierto en la parte inferior

El diseño de fondo abierto permite que el material no deseado se filtre a través de la parte inferior de la herramienta. Esto hace que sea una solución ideal para aplicaciones de limpieza de residuos de tormentas y limpieza de terrenos.
Abertura de la mandíbula ancha

Abertura de la mandíbula ancha

Amplia apertura de mordaza para manipular materiales grandes y voluminosos, como troncos, tocones, rocas y otros residuos de jardinería.
Conjuntos de garfios robustos

Conjuntos de garfios robustos

Los conjuntos de garfio robustos incorporan acero grueso de alta resistencia para resistir la flexión y aumentar la durabilidad.
Excelente fuerza de sujeción

Excelente fuerza de sujeción

Los conjuntos de garfios con excelente fuerza de sujeción y de control independiente permiten agarrar fácilmente objetos con formas irregulares.

Especificaciones del producto para Diente recto de 2.136mm (84pulg)

Ancho 84.1 pulg 2136 mm
Altura 33 pulg 837 mm
Peso 1217.2 lb 552.1 kg
Abertura máxima del garfio 37 pulg 941 mm
Abertura mínima del garfio 14 pulg 356 mm
Longitud 43 pulg 1093 mm
Flujo hidráulico óptimo 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min) 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²)
Cantidad de dientes 11 11
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar

Vea cómo Diente recto de 2.136mm (84pulg) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha