2.185 mm (86"), acoplador Fusion™

Rastrillos cargadores 2.185 mm (86"), acoplador Fusion™

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
92.4 pulg
2348 mm
Peso
4620.9 lb
2096 kg
Altura total
73.4 pulg
1865 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Aplicación

Aplicación

Diseñado para quitar material y no tierra, como raíces, ramas y troncos durante una aplicación de limpieza del terreno.
Dientes afilados de servicio pesado.

Dientes afilados de servicio pesado.

Tiene un total de ocho dientes, cada uno de 50 mm (2") de ancho, con un ángulo de ataque especialmente diseñado, preparados para trabajar en cualquier condición de suelo.
Refuerzos

Refuerzos

Los refuerzos ubicados a ambos lados de los dientes están diseñados para ofrecer máxima resistencia a la herramienta.
Estructura reforzada

Estructura reforzada

Los tubos de par cuadrados ubicados a lo largo del bastidor del rastrillo ayudan a distribuir las cargas y proporcionan un accesorio que dura más.
Placa de empuje serrada

Placa de empuje serrada

Ubicada en la parte central superior del rastrillo, esta placa serrada funciona para empujar el material más fácilmente y evitar el daño a la estructura del rastrillo.
Abrazadera superior de ancho completo

Abrazadera superior de ancho completo

La abrazadera superior hidráulica se extiende en todo el ancho del rastrillo.

Especificaciones del producto para 2.185 mm (86"), acoplador Fusion™

Ancho 92.4 pulg 2348 mm
Peso 4620.9 lb 2096 kg
Altura total 73.4 pulg 1865 mm
Longitud total 49.2 pulg 1249 mm
Separación entre dientes 11.8 pulg 300 mm
Grosor del diente 2 pulg 50 mm
Cantidad de dientes 7 7
Tipo de interfaz Fusion™ Fusion™
Estilo abrazadera superior Abrazadera superior de ancho completo Abrazadera superior de ancho completo
Sistema hidráulico necesario Tercera función Tercera función

Vea cómo 2.185 mm (86"), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2.185 mm (86"), acoplador Fusion™

Ver más ofertas