Varillaje DB, 5 dientes

Varillaje DB, 5 dientes Rastrillos para excavadoras

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso
2538 lb
1151 kg
Ancho
60 pulg
1524 mm
Separación entre dientes
15.75 pulg
400 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Construcción para servicio pesado

Construcción para servicio pesado

  • Los rastrillos Cat están construidos con acero de alta resistencia y pueden soportar un uso extremo, lo que significa que puede usar la herramienta por más tiempo sin la necesidad de mantenimiento.
  • Los dientes inferiores son de 51 mm (2") de ancho y se pueden reemplazar con adaptadores de herramienta de corte (GET, Ground Engaging Tool).
  • El rastrillo Cat ofrece una vida útil mejorada sin contacto de diente a diente con la tenaza Cat y le da más capacidades de manipulación de materiales.
  • Los dientes del rastrillo se conectan con acero reforzado en tres lugares para ayudar a evitar que se dañen en aplicaciones demandantes.
Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • Con el perfil curvo, puede usarlo fácilmente para eliminar raíces o tocones de árboles durante la preparación del sitio.
  • Las puntas afiladas le ofrecen una máxima penetración en el suelo para sacar raíces complicadas y despejar el lugar de trabajo.
  • Los rastrillos Cat están reforzados con acero resistente y tienen ranuras, lo que es ideal para separar y sujetar residuos.
  • Elija entre tres, cuatro o cinco dientes para combinar con su máquina y aplicación.
Versátil para adaptarse a más aplicaciones

Versátil para adaptarse a más aplicaciones

  • Ya sea que su trabajo sea forestal o construcción general, hay diferentes varillajes como B, CB y DB para combinar con más modelos de excavadoras Cat, y puede elegir el número necesario de dientes del rastrillo Cat para su lugar de trabajo.
  • El rastrillo Cat está diseñado no solo para utilizar la potencia de su excavadora Cat, también lo está para que se combine con tenazas Cat a fin de mover más material.
  • Utilice el rastrillo Cat para los camiones y las rectificadoras de limpieza, apilado y carga.
  • El rastrillo Cat es compatible con el acoplador del sujetapasador Cat para ayudarlo a expandir las capacidades de manipulación de material liviano.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando sus herramientas. El seguimiento de activos Cat está disponible en accesorios seleccionados.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los accesorios con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los accesorios con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.

Especificaciones del producto para Varillaje DB, 5 dientes

Peso 2538 lb 1151 kg
Ancho 60 pulg 1524 mm
Separación entre dientes 15.75 pulg 400 mm

Vea cómo Varillaje DB, 5 dientes se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Rastrillo para excavadoras Cat

Rastrillo para excavadoras Cat

Rastrillo para excavadoras Cat

Rastrillo para excavadoras Cat
Rastrillo para excavadoras Cat
Rastrillo para excavadoras Cat