| Ancho | 106.2 pulg 2697 mm |
| Peso | 2963 lb 1344 kg |
| Altura total | 65.1 pulg 1653 mm |
| Longitud total | 47.3 pulg 1202 mm |
| Separación entre dientes | 13.8 pulg 350 mm |
| Grosor del diente | 0.8 pulg 20 mm |
| Cantidad de dientes | 8 8 |
| Tipo de interfaz | Fusion™ Fusion™ |
Especificaciones principales
Los rastrillos cargadores están diseñados para eliminar las raíces del suelo y también se utilizan para apilar ramas, troncos o raíces durante una aplicación de limpieza del terreno.
| Ancho | 106.2 pulg 2697 mm |
| Peso | 2963 lb 1344 kg |
| Altura total | 65.1 pulg 1653 mm |
| Longitud total | 47.3 pulg 1202 mm |
| Separación entre dientes | 13.8 pulg 350 mm |
| Grosor del diente | 0.8 pulg 20 mm |
| Cantidad de dientes | 8 8 |
| Tipo de interfaz | Fusion™ Fusion™ |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha