BB124

Hojas de caja BB124

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho total
99.4 pulg
2526 mm
Ancho de trabajo
95.9 pulg
2436 mm
Flujo hidráulico óptimo
30-85L/min (8-22galones/min)
30-85L/min (8-22galones/min)

Descripción general

Las hojas de caja Cat® están diseñadas para tareas de pendiente y nivelación. Cada modelo está diseñado para operarse de manera manual y automática mediante sistemas de nivelación láser o GPS.

Especificaciones del producto para BB124

Ancho total 99.4 pulg 2526 mm
Ancho de trabajo 95.9 pulg 2436 mm
Flujo hidráulico óptimo 30-85L/min (8-22galones/min) 30-85L/min (8-22galones/min)
Requiere control total de la herramienta con ambas palancas universales
Presión hidráulica óptima 140-170bar (2.031-2.466lb/pulg²) 140-170bar (2.031-2.466lb/pulg²)
Longitud total 81.2 pulg 2062 mm
Altura total 106.1 pulg 2694 mm
Peso 2149.5 lb 975 kg
Gama del ángulo de inclinación 15° izquierda/derecha 15° izquierda/derecha
Levantamiento 5 pulg 127 mm
Inferior 4 pulg 102 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo BB124 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Nivelación con láser dual optativo y mástiles fijos estándar

Aplicación en pendiente con láser dual optativo y mástiles fijos estándar

Aplicación en pendiente con GPS dual 3D y mástiles rígidos optativos

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Nivelación con láser dual optativo y mástiles fijos estándar
Aplicación en pendiente con láser dual optativo y mástiles fijos estándar
Aplicación en pendiente con GPS dual 3D y mástiles rígidos optativos

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  BB124

Ver más ofertas