BB121

BB121 Hojas de caja

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho total
87.4 pulg
2221 mm
Ancho de trabajo
83.9 pulg
2131 mm
Flujo hidráulico óptimo
30-85L/min (8-22galones/min)
30-85L/min (8-22galones/min)

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 11

Aplicación

Aplicación

La hoja de caja, lista para la instalación de AccuGrade™, está diseñada para tareas de pendiente y nivelación de grandes propiedades comerciales, plataformas de viviendas, carreteras y estacionamientos.
Vertederas curvas

Vertederas curvas

Las vertederas curvas delanteras y traseras permiten que el material ruede y se pliegue, lo que mejora la capacidad y el rendimiento. El material fluido encontrará fácilmente puntos bajos. Esto mejorará el rendimiento en las tareas de pendiente y nivelación.
Cuchillas con signos de desgaste

Cuchillas con signos de desgaste

Las cuchillas con signos de desgaste presentan un 20% más de material desgastado en la sección de la cuchilla que tiene contacto con el suelo. Estos también indican cuándo es momento de voltear o reemplazar la cuchilla.
Espejos parabólicos dobles

Espejos parabólicos dobles

Los espejos parabólicos dobles ofrecen una visibilidad completa de la cuchilla frontal. Esto permite al operador identificar cuánto está cargando la hoja y observar las esquinas de las hojas de caja.
Componentes electrónicos en una ubicación central

Componentes electrónicos en una ubicación central

Los componentes tecnológicos están ubicados en el centro y simplemente se dirigen a sus respectivos mazos de cables de regreso a esta ubicación en la herramienta. Luego, un único mazo de cables se dirige al módulo de control en la cabina o en la herramienta.
Válvula hidráulica y ECM protegidos

Válvula hidráulica y ECM protegidos

La válvula hidráulica y el ECM se encuentran en un recinto cerrado y montado dentro del bastidor de la herramienta a fin de protegerlos contra los daños.

Especificaciones del producto para BB121

Ancho total 87.4 pulg 2221 mm
Ancho de trabajo 83.9 pulg 2131 mm
Flujo hidráulico óptimo 30-85L/min (8-22galones/min) 30-85L/min (8-22galones/min)
Requiere control total de la herramienta con ambas palancas universales Sí Sí
Presión hidráulica óptima 140-170bar (2.031-2.466lb/pulg²) 140-170bar (2.031-2.466lb/pulg²)
Longitud total 81.2 pulg 2062 mm
Altura total 106.1 pulg 2694 mm
Peso 1999.6 lb 907 kg
Gama del ángulo de inclinación 15° izquierda/derecha 15° izquierda/derecha
Levantamiento 5 pulg 127 mm
Inferior 4 pulg 102 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo BB121 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Nivelación con láser dual optativo y mástiles fijos estándar

Aplicación en pendiente con láser dual optativo y mástiles fijos estándar

Aplicación en pendiente con GPS dual 3D y mástiles rígidos optativos

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Nivelación con láser dual optativo y mástiles fijos estándar
Aplicación en pendiente con láser dual optativo y mástiles fijos estándar
Aplicación en pendiente con GPS dual 3D y mástiles rígidos optativos

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  BB121

Ver más ofertas