2,4 m (8')

Alas para nieve 2,4 m (8')

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de trabajo (alas cerradas)
96.5 pulg
2451 mm
Ancho total (alas cerradas)
104.2 pulg
2647 mm
Ancho total (alas abiertas)
161.7 pulg
4106 mm

Descripción general

Gracias a las alas controladas de forma independiente y la capacidad de orientación en ángulo, el accesorio se puede configurar para adaptarse a las necesidades de cualquier trabajo y a los cambios en la aplicación.

Especificaciones del producto para 2,4 m (8')

Ancho de trabajo (alas cerradas) 96.5 pulg 2451 mm
Ancho total (alas cerradas) 104.2 pulg 2647 mm
Ancho total (alas abiertas) 161.7 pulg 4106 mm
Ancho de trabajo (alas abiertas) 161.7 pulg 4106 mm
Peso 1911.4 lb 867 kg
Longitud 67.1 pulg 1705 mm
Altura total 36 pulg 915 mm
Orientación hidráulica: izquierda/derecha del centro ±35º ±35º
Posición libre ±5º ±5º
Rotación de las alas 180° 180°
Flujo hidráulico óptimo 76 - 87 L/min (20 - 23 gal EE.UU./min) 76 - 87 L/min (20 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 200 - 230 bar (2.800 - 3.300 lb/pulg²) 200 - 230 bar (2.800 - 3.300 lb/pulg²)
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Tipo de cuchilla de desplazamiento Acero Acero
Altura de la cuchilla de desplazamiento 5.1 pulg 130 mm
Cantidad de cuchilla de desplazamiento 1 1
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar con sistema eléctrico Flujo estándar con sistema eléctrico

Vea cómo 2,4 m (8') se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  2,4 m (8')

Ver más ofertas