3,1 m (10'), acoplador Fusion™

Alas para nieve 3,1 m (10'), acoplador Fusion™

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de trabajo (alas cerradas)
121.3 pulg
3082 mm
Ancho total (alas cerradas)
128.1 pulg
3254 mm
Ancho total (alas abiertas)
195.9 pulg
4977 mm

Descripción general

Gracias a las alas controladas de forma independiente y la capacidad de orientación en ángulo, el accesorio se puede configurar para adaptarse a las necesidades de cualquier trabajo y a los cambios en la aplicación.

Especificaciones del producto para 3,1 m (10'), acoplador Fusion™

Ancho de trabajo (alas cerradas) 121.3 pulg 3082 mm
Ancho total (alas cerradas) 128.1 pulg 3254 mm
Ancho total (alas abiertas) 195.9 pulg 4977 mm
Ancho de trabajo (alas abiertas) 195.9 pulg 4977 mm
Peso 4398.2 lb 1995 kg
Longitud 87.6 pulg 2224 mm
Altura total 54.9 pulg 1395 mm
Orientación hidráulica: izquierda/derecha del centro ±36° ±36°
Posición libre ±5° ±5°
Rotación de las alas 180 grados 180 grados
Flujo hidráulico óptimo 90-190 L/min (24-50 gal EE.UU./min) 90-190 L/min (24-50 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 230-280 bar (3.300-4.061 lb/pulg²) 230-280 bar (3.300-4.061 lb/pulg²)
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Tipo de cuchilla de desplazamiento Acero Acero
Altura de la cuchilla de desplazamiento 5.3 pulg 135 mm
Cantidad de cuchilla de desplazamiento 2 2
Sistema hidráulico necesario 3ª válvula 3ª válvula

Vea cómo 3,1 m (10'), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3,1 m (10'), acoplador Fusion™

Ver más ofertas