3,7 m (12'), acoplador Fusion™

3,7 m (12'), acoplador Fusion™ Alas para nieve

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de trabajo (alas cerradas)
145 pulg
3683 mm
Ancho total (alas cerradas)
151.8 pulg
3855 mm
Ancho total (alas abiertas)
219.5 pulg
5575 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 12

Vertedera curva

Vertedera curva

El diseño curvo de la vertedera permite que la nieve ruede y se pliegue mientras se acumula. De este modo, menos nieve se adhiere a su superficie y se derrama sobre la parte superior.
Zapatas deslizantes traseras

Zapatas deslizantes traseras

Las zapatas deslizantes traseras reducen las posibilidades de perforar la superficie arada, ofrecen un mejor control al operador y mantienen una profundidad constante de la cuchilla.
Flotación lateral y longitudinal

Flotación lateral y longitudinal

El ala para nieve puede moverse de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás para mantener el contacto con el suelo y ofrecer pasadas uniformes.
Cuchillas retráctiles ajustables

Cuchillas retráctiles ajustables

Las cuchillas retráctiles ajustables están incorporadas en la base de cada ala. La vertedera dividida retrocede al entrar en contacto con obstáculos inadvertidos, lo que minimiza el riesgo de daños a la hoja para nieve y la máquina.
Control de flujo ajustable

Control de flujo ajustable

Con el control de flujo ajustable es posible configurar manualmente la velocidad en que se mueven las alas y el ángulo. El control de la máquina es proporcional, sin embargo, las tres válvulas, una para cada ala y otra para el ángulo, permiten una mejor optimización de la velocidad.
Accionadores rotativos

Accionadores rotativos

Permiten una rotación de 180° en cada ala para ofrecer la máxima versatilidad. Ambas alas se controlan de forma independiente. El uso de accionadores en lugar de cilindros también protege mejor los componentes contra daños.

Especificaciones del producto para 3,7 m (12'), acoplador Fusion™

Ancho de trabajo (alas cerradas) 145 pulg 3683 mm
Ancho total (alas cerradas) 151.8 pulg 3855 mm
Ancho total (alas abiertas) 219.5 pulg 5575 mm
Ancho de trabajo (alas abiertas) 219.5 pulg 5575 mm
Peso 4728.9 lb 2145 kg
Longitud 87.6 pulg 2224 mm
Altura total 54.9 pulg 1395 mm
Orientación hidráulica: izquierda/derecha del centro ±36° ±36°
Posición libre ±5° ±5°
Rotación de las alas 180 grados 180 grados
Flujo hidráulico óptimo 90-190 L/min (24-50 gal EE.UU./min) 90-190 L/min (24-50 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 230-280 bar (3.300-4.061 lb/pulg²) 230-280 bar (3.300-4.061 lb/pulg²)
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Tipo de cuchilla de desplazamiento Acero Acero
Altura de la cuchilla de desplazamiento 5.3 pulg 135 mm
Cantidad de cuchilla de desplazamiento 2 2
Sistema hidráulico necesario 3ª válvula 3ª válvula

Vea cómo 3,7 m (12'), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3,7 m (12'), acoplador Fusion™

Ver más ofertas