Descripción general
Gracias a las alas controladas de forma independiente y la capacidad de orientación en ángulo, el accesorio se puede configurar para adaptarse a las necesidades de cualquier trabajo y a los cambios en la aplicación.
Especificaciones principales
Gracias a las alas controladas de forma independiente y la capacidad de orientación en ángulo, el accesorio se puede configurar para adaptarse a las necesidades de cualquier trabajo y a los cambios en la aplicación.
Se muestran 1-6 de 12
| Ancho de trabajo (alas cerradas) | 108.5 pulg 2756 mm |
| Ancho total (alas cerradas) | 116.2 pulg 2951 mm |
| Ancho total (alas abiertas) | 173.7 pulg 4411 mm |
| Ancho de trabajo (alas abiertas) | 173.7 pulg 4411 mm |
| Peso | 1951.1 lb 885 kg |
| Longitud | 67.1 pulg 1705 mm |
| Altura total | 36 pulg 915 mm |
| Orientación hidráulica: izquierda/derecha del centro | ±35º ±35º |
| Posición libre | ±5º ±5º |
| Rotación de las alas | 180° 180° |
| Flujo hidráulico óptimo | 76 - 87 L/min (20 - 23 gal EE.UU./min) 76 - 87 L/min (20 - 23 gal EE.UU./min) |
| Presión hidráulica óptima | 200 - 230 bar (2.800 - 3.300 lb/pulg²) 200 - 230 bar (2.800 - 3.300 lb/pulg²) |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
| Tipo de cuchilla de desplazamiento | Acero Acero |
| Altura de la cuchilla de desplazamiento | 5.1 pulg 130 mm |
| Cantidad de cuchilla de desplazamiento | 1 1 |
| Sistema hidráulico necesario | Flujo estándar con sistema eléctrico Flujo estándar con sistema eléctrico |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha