Descripción general
Los cucharones para tocones están diseñados específicamente para desenterrar y eliminar rápidamente tocones de árboles.
Especificaciones principales
Los cucharones para tocones están diseñados específicamente para desenterrar y eliminar rápidamente tocones de árboles.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho de trabajo | 11.8 pulg 300 mm |
| Ancho total | 46 pulg 1168 mm |
| Peso | 357.1 lb 162 kg |
| Altura | 20.7 pulg 526 mm |
| Longitud | 58.9 pulg 1496 mm |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Grosor de la pared lateral | 0.5 pulg 12 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
| Número de dientes | 3 3 |