D6 GC

D6 GC Tractores topadores medianos

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat 3306B DIT
Cat 3306B DIT
Potencia neta
212 hp
158 kW
Peso en orden de trabajo
48116 lb
21825 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

RENDIMIENTO FIABLE

RENDIMIENTO FIABLE

  • Diseñada para sus necesidades de negocio. Bajo coste de propiedad y de explotación.
  • Equipada con el reconocido Cat 3306B.
  • Los componentes del tren de potencia diseñados por Caterpillar funcionan como un sistema que ofrece fiabilidad y rendimiento.
  • La máquina cuenta con estructuras pesadas que le aportan robustez para soportar condiciones difíciles.
  • El diseño del tren de rodaje prolonga la vida útil y le ahorra dinero.
Productividad del operador

Productividad del operador

  • La potencia, el peso y la capacidad de la cuchilla ofrecen la productividad que necesita para acometer trabajos exigentes.
  • Unos controles familiares y una plataforma de dirección con embrague y freno se adaptan diferentes niveles de experiencia del operador.
  • Opciones de hoja de empuje con cabina o techo y estructura integrada de protección antivuelco (ROPS/FOPS) que aportan comodidad, excelente visibilidad y seguridad añadida.
  • Pantalla analógica con monitorización del estado de la máquina.
  • Asiento con suspensión y con cinturón de seguridad retráctil de seguridad.
  • Mayor comodidad con la opción de aire acondicionado en la cabina.
  • Filtro de aire que ayuda a mantener más limpio el aire de la cabina.
Mantenimiento fácil

Mantenimiento fácil

  • El mantenimiento, el diagnóstico y las reparaciones resultan más fáciles, incluso en lugares remotos, con motores y sistemas de tren de potencia conocidos.
  • Sistema de combustible robusto, compatible hasta B30.
  • Baterías sin mantenimiento de larga vida útil.
  • Los componentes principales son modulares, para facilitar el acceso en los intercambios rápidos sobre el terreno.
  • La telemática Product Link ayuda a simplificar el mantenimiento mediante el seguimiento de la ubicación y las horas de servicio de la máquina.
  • Sistema de retroceso de bastidor de rodillos de cadena de bajo mantenimiento.
Porque el tiempo de funcionamiento es importante

Porque el tiempo de funcionamiento es importante

  • Puertas de acceso anchas y puntos de servicio agrupados que ahorran tiempo de mantenimiento rutinario.
  • Fácil acceso a los puertos de toma de muestras y comprobación diaria del aceite del tren de potencia desde la plataforma de la máquina, para mayor comodidad y seguridad.
  • Ahorre tiempo con un número mínimo de puntos de engrase de servicio de fácil acceso.
  • La opción de soporte para palas con cierre permite tener a mano una pala para la limpieza rápida del tren de rodaje.
Diseño duradero

Diseño duradero

  • El tren de rodaje de rueda de cabilla elevada de Caterpillar protege el tren de potencia frente a las cargas de impacto.
  • Tren de rodaje optimizado con estructuras resistentes para la estabilidad y la durabilidad.
  • Cadena de servicio pesado sellada y lubricada para una larga vida útil.
  • Mayor durabilidad con caja y bastidor de servicio pesado.
  • El paquete de refrigeración de placa de barra de aluminio ofrece una refrigeración excelente, es altamente resistente a la abrasión y se ha diseñado para minimizar el taponamiento.
  • El sistema de admisión de aire suministra aire limpio al motor para mejorar el rendimiento.
Trabajo duro

Trabajo duro

  • Realice tareas difíciles con una relación óptima entre peso y potencia.
  • Disfrute de altas velocidades y cambios de dirección rápidos con la servotransmisión planetaria Cat de 3 velocidades.
  • Transmita más potencia al suelo con el reconocido divisor de par exclusivo de Caterpillar.
  • La amplia longitud de cadena sobre el suelo mejora la estabilidad y el rendimiento de la máquina en diversas aplicaciones.
  • La opción de tren de rodaje de baja presión sobre el suelo (LGP) proporciona más tracción y flotación en condiciones de suelo difíciles.
  • El diseño de transmisión elevada permite asentar componentes pesados en una posición baja del bastidor principal, lo que genera un centro de gravedad bajo y un excelente equilibrio de la máquina.

Especificaciones del producto para D6 GC

Modelo de motor Cat 3306B DIT Cat 3306B DIT
Potencia neta 212 hp 158 kW
Potencia neta: nominal: ISO 9249/SAE J1349 212 hp 158 kW
Potencia neta: nominal: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215 mhp 215 mhp
Potencia neta: 80/1269/EEC 212 hp 158 kW
Número de fabricación 01A 01A
Emisiones Sin certificación Sin certificación
Nota Potencia neta a 2200 rev/min La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador girando a su velocidad máxima, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia neta a 2200 rev/min La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador girando a su velocidad máxima, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Peso en orden de trabajo 48116 lb 21825 kg
Nota (1) Para ver configuraciones y especificaciones adicionales, consulte las Especificaciones técnicas de la D6 GC, disponibles para su descarga en cat.com o en su distribuidor Cat. Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona. Para ver configuraciones y especificaciones adicionales, consulte las Especificaciones técnicas de la D6 GC, disponibles para su descarga en cat.com o en su distribuidor Cat. Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona.
Tanque de combustible 112 gal (EE.UU.) 424 L
Peso de funcionamiento 48116 lb 21825 kg
Presión sobre el suelo 9,3 lb/pulg² 64,4 kPa
Anchura de zapata estándar 22 pulg 560 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 8 yd³ 6,1 m³
Peso de funcionamiento 50783 lb 23035 kg
Presión sobre el suelo 5,5 lb/pulg² 38 kPa
Anchura de zapata estándar 36 pulg 915 mm
Hoja Hoja recta Hoja recta
Capacidad de la hoja 5 yd³ 3,8 m³

D6 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Motor Cat 3306B
  • Servotransmisión planetaria Cat de 3 velocidades
  • Dirección de embrague y freno con control de dirección con 2 palancas
  • Mandos finales de rueda de cabilla elevados
  • Ventilador del radiador impulsado por correa

Cabina del operador

  • 4 luces halógenas

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje con rodillos portadores, protección de guía central y rodillos de cadena (7) y ruedas locas de uso general
  • Eslabón de cadena de servicio pesado sellada y lubricada
  • Cadena de servicio moderado de 560 mm (22 pulg)

Servicio y mantenimiento

  • Componentes principales modulares
  • Puertas de acceso anchas y puntos de servicio agrupados

Productos de tecnología

  • Product Link (teléfono móvil) PL243

D6 GC Equipos opcionales

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Ventilador del radiador reversible manualmente para climas fríos

Cabina del operador

  • Cabina cerrada con estructura de protección antivuelco integrada (ROPS/FOPS)
  • Techo abierto con estructura de protección antivuelco integrada (ROPS/FOPS)
  • Asiento de tela con cinturón de seguridad retráctil
  • Asiento de tela con cinturón de seguridad retráctil
  • 6 luces halógenas
  • Aire acondicionado

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje con rodillos portadores, protección de guía central y rodillos de cadena (7) y ruedas locas de uso general
  • Tren de rodaje: baja presión sobre el suelo con rodillos portadores, protección de guía central y rodillos de cadena (8) y ruedas locas de uso general
  • Cadena de servicio moderado de 560 mm (22 pulg)
  • Cadena de servicio moderado de 610 mm (24 pulg)
  • Zapatas de cadena de servicio moderado de 915 mm (36 pulg)

Servicio y mantenimiento

  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Soporte para palas con cierre

Productos de tecnología

  • Product Link (satélite) PL631
  • Product Link (satélite) PL641

Hojas

  • Hoja semiuniversal
  • Hoja de empuje angulable
  • Hoja de empuje recta
  • Hoja semiuniversal, limpieza de terrenos
  • Hoja angulable, limpieza de terrenos

Accesorios

  • Ripper con varios dientes rectos o curvos
  • Cabrestante (instalable a pie de obra)
  • Barra de tiro rígida
  • Protecciones
  • Protecciones laterales, traseras y/o de puertas para cabina o techo
  • Paquete para aplicaciones forestales/limpieza de caminos
  • Paquete de opciones para climas fríos

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Vea cómo D6 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC

Hoja de empuje D6 GC
Hoja de empuje D6 GC
Hoja de empuje D6 GC
Hoja de empuje D6 GC
Hoja de empuje D6 GC
Hoja de empuje D6 GC
Hoja de empuje D6 GC
Hoja de empuje D6 GC
Hoja de empuje D6 GC

Hoja de Empuje Cat D6 GC: robusta, fiable, sencilla

Descubra la Hoja de Empuje Cat D6 GC

Hoja de Empuje Cat D6 GC: robusta, fiable, sencilla
Descubra la Hoja de Empuje Cat D6 GC

360 View
360 View
360 View
360 View

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del D6 GC

Comenzar el recorrido del modelo D6 GC
close

Explorar las ofertas vigentes para  D6 GC

Ver más ofertas