D3

D3 Tractores topadores pequeños

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Potencia neta
104 hp
77.6 kW
Peso en orden de trabajo
20640 lb
9362 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

MEJOR VISIBILIDAD

MEJOR VISIBILIDAD

  • El nuevo capó inclinado ofrece una mejor visibilidad del trabajo delante de la hoja así como del sitio de trabajo en general. Una mejor visibilidad puede significar una menor fatiga del operador y más confianza en su trabajo.
TECNOLOGÍA GRADE

TECNOLOGÍA GRADE

  • Cat Grade 2D y 3D escalable ofrece tecnologías como Slope Assist, Stable Blade y Slope Indicate para una operación más fácil y eficiente, además de la flexibilidad para adaptar tecnologías diferentes según las exigencias del sitio de trabajo.
  • Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • ¿Ya invirtió en equipos de tecnología para nivelación? Puede instalar sistemas para nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.
HASTA UN 10% DE MEJORA DE LA ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

HASTA UN 10% DE MEJORA DE LA ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

  • El modelo D3 tiene el menor consumo de combustible en esta clase de tamaño con el mismo excelente rendimiento al que está acostumbrado. Hasta un 20% de mejora sin sacrificar el rendimiento cuando la modalidad ECO está activa.
ESPACIO DE TRABAJO CÓMODO

ESPACIO DE TRABAJO CÓMODO

  • La espaciosa y cómoda cabina ofrece un asiento optativo con calefacción y ventilación, además de controles de palanca universal con calefacción para mantener la comodidad del operador sin importar las condiciones del exterior. La altura del asiento y los apoyabrazos se pueden ajustar fácilmente según la preferencia del operador.
PANTALLA MÁS GRANDE Y MEJOR CON CÁMARA

PANTALLA MÁS GRANDE Y MEJOR CON CÁMARA

  • Esta nueva y mejorada pantalla táctil a color de 10" (254mm) optativa es fácil de usar, tiene una excelente vista de la configuración de la máquina, una cámara retrovisora y pantallas de Slope Indicate/Slope Assist. La gran cámara para retroceso le da al operador una mejor visibilidad del sitio de trabajo.
TREN DE RODAJE DURADERO

TREN DE RODAJE DURADERO

  • El modelo D3 está disponible con una cadena sellada y lubricada (SALT, Sealed and Lubricated Track) o tren de rodaje Abrasion para ajustarse mejor a la aplicación en que lo usará. La vida útil del tren de rodaje es mayor, lo que reduce el tiempo de inactividad. El diseño de bastidor principal o de rodillos inferiores de una sola pieza y el mando final grande planetario de doble reducción permite que la máquina pueda empujar cargas más pesadas.

Especificaciones del producto para D3

Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia neta 104 hp 77.6 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J1349 104 hp 77.6 kW
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: ISO9249/EEC80/1269 104 hp 77.6 kW
Tren de fuerza Hidrostática Hidrostática
Nota (2) Motor equivalente a las normas de emisiones Tier 3. Motor equivalente a las normas de emisiones Tier 3.
Nota (1) La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Peso en orden de trabajo 20640 lb 9362 kg
Peso en orden de trabajo: LGP 21369 lb 9693 kg
Peso en orden de trabajo: LGP, 762mm/30" 21810 lb 9893 kg
Nota (2) Para máquina con desgarrador, agregue 554kg (1.222lb). Para máquina con desgarrador, agregue 554kg (1.222lb).
Nota (1) Las especificaciones que se muestran corresponden a las máquinas equipadas con hoja topadora, cabina EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos cerrada), alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno. Las especificaciones que se muestran corresponden a las máquinas equipadas con hoja topadora, cabina EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos cerrada), alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno.
Bombas de mando 1 1
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso 6.2 milla/h 10 km/h
Ajustes de la válvula de alivio 7033 lb/pulg² 48500 kPa
Motores de cadenas 2 2
Velocidad máxima de desplazamiento: avance 5.6 milla/h 9 km/h
Rendimiento de la bomba 17.2 gal EE.UU./min 65 L/min
Ajustes de la válvula de alivio 2988 lb/pulg² 20600 kPa
Peso 1345 lb 610 kg
Mando del cabrestante Hidrostática Hidrostática
Control Hidráulico Hidráulico
Velocidad Variable Variable
Diámetro del tambor 10 pulg 254 mm
Espacio libre de la garganta 6.75 pulg 171.5 mm
Tracción máxima del cable: tambor lleno 25000 lb 11340 kg
Longitud del cabrestante 27.76 pulg 705 mm
Capacidad del tambor: cable recomendado 371 pies 113 m
Diámetro del cable - Recomendado 0.63 pulg 16 mm
Capacidad del tambor: cable optativo 256 pies 78 m
Ancho total 29.2 pulg 741 mm
Diámetro del cable - Optativo 0.75 pulg 19 mm
Velocidad máxima del cable: tambor vacío 131 pie/min 40 m/min
Velocidad máxima del cable: tambor lleno 207 pie/min 63 m/min
Tracción máxima del cable: tambor vacío 40000 lb 18144 kg
Ancho del tambor 10.8 pulg 274 mm
Tipo En paralelogramo En paralelogramo
Número de vástagos 3 3
Altura 6.5 pulg 165 mm
Peso 1222 lb 554 kg
Máximo espacio libre sobre el suelo debajo de la punta 17.6 pulg 448 mm
Alcance máximo: línea a nivel del suelo 30.2 pulg 766 mm
Profundidad máxima de excavación 13.3 pulg 337.5 mm
Ancho total 67.3 pulg 1710 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 nivel II ISO3449:2005 nivel II
Entrevía: LGP, 762mm (30") 73 pulg 1860 mm
Ancho de la zapata - LGP 26 pulg 660 mm
Ancho de la zapata - Estándar 20 pulg 510 mm
Presión sobre el suelo: LGP 4.5 lb/pulg² 31.2 kPa
Entrevía: LGP 69 pulg 1750 mm
Longitud: cadena sobre el suelo: LGP 91 pulg 2310 mm
Cantidad de rodillos: en cada lado 7 7
Longitud: cadena sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 91 pulg 2310 mm
Presión sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 3.9 lb/pulg² 27.2 kPa
Entrevía de cadena 63 pulg 1600 mm
Cantidad de zapatas: cada lado: tren de rodaje con cadenas selladas y lubricadas (SALT, Sealed and Lubricated Track) 40 40
Ancho de la zapata: LGP, 762mm (30") 30 pulg 762 mm
Presión sobre el suelo 5.7 lb/pulg² 38.9 kPa
Longitud de la cadena sobre el suelo 91 pulg 2310 mm
Cantidad de zapatas por lado del tren de rodaje Abrasion 36 36
Transmisión: tanque hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Tanque de combustible 51.5 gal (EE.UU.) 195 L
Cárter: con filtro 2.8 gal (EE.UU.) 10.5 L
Mando final: cada uno: LGP 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Sistema de enfriamiento 5 gal (EE.UU.) 19 L
Mandos finales (cada lado) 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,8kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,8kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP 128.7 pulg 3270 mm
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo: intermedio 105.1 pulg 2669 mm
HOJA: Profundidad de excavación: LGP 23.2 pulg 590 mm
Entrevía: LGP 67.9 pulg 1750 mm
HOJA: Altura de la hoja: LGP 39.8 pulg 1010 mm
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE): LGP 3.06 yd³ 2.34 m³
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja: LGP 30.2 pulg 767 mm
Longitud total con hoja: LGP 169.6 pulg 4309 mm
HOJA: Inclinación máxima: LGP 17.7 pulg 448 mm
HOJA: Altura de la hoja: intermedia 39.8 pulg 1010 mm
HOJA: Inclinación máxima: intermedia 17.7 pulg 448 mm
HOJA: Ancho de la hoja: LGP 126.7 pulg 3220 mm
HOJA: Profundidad de excavación: intermedia 22.5 pulg 572 mm
Altura del tractor: LGP, 762mm (30") 109 pulg 2769 mm
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado): intermedio 25° 25°
Entrevía: LGP, 762mm (30") 73 pulg 1860 mm
Espacio libre sobre el suelo: LGP, 762mm (30") 13 pulg 332 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP 92.9 pulg 2360 mm
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE): intermedia 2.73 yd³ 2.09 m³
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado): LGP 25° 25°
HOJA: Ancho de la hoja: intermedio 115 pulg 2921 mm
Altura del tractor: LGP 109 pulg 2769 mm
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja: intermedia 30.2 pulg 767 mm
Espacio libre sobre el suelo: LGP 13 pulg 332 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP, 762mm (30") 128.7 pulg 3270 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: LGP 52° a 58° 52° a 58°
Longitud total: con hoja: LGP, 762mm (30") 169.6 pulg 4309 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP (762 mm/30") 103.5 pulg 2630 mm
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo: LGP 115.8 pulg 2940 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: intermedio 52° a 58° 52° a 58°
HOJA: Ancho de la hoja al ángulo máximo - Estándar 103.8 pulg 2636 mm
Longitud del tractor básico sin hoja - Estándar 128.7 pulg 3270 mm
HOJA: Ángulo de la cuchilla de la hoja ajustable - Estándar 52° a 58° 52° a 58°
HOJA: Ángulo máximo (cualquier lado) - Estándar 25° 25°
Nota Tren de rodaje Abrasion Tren de rodaje Abrasion
HOJA: Altura de la hoja - Estándar 42.2 pulg 1073 mm
HOJA: Profundidad de excavación - Estándar 23 pulg 605 mm
HOJA: Inclinación máxima - Estándar 15.8 pulg 402 mm
HOJA: Capacidad de la hoja (SAE) - Estándar 2.86 yd³ 2.19 m³
Longitud total con hoja - Estándar 170.7 pulg 4337 mm
Entrevía de cadena - Estándar 63 pulg 1600 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar sin hoja - Estándar 83 pulg 2110 mm
Altura del tractor - Estándar 109 pulg 2769 mm
Espacio libre sobre el suelo - Estándar 13 pulg 332 mm
HOJA: Ancho de la hoja - Estándar 109.5 pulg 2782 mm
HOJA: Altura de levantamiento de la hoja - Estándar 30.2 pulg 767 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP 92.9 pulg 2360 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar sin hoja - Estándar 83 pulg 2110 mm
Longitud del tractor básico sin hoja - Estándar 128.7 pulg 3270 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP, 762mm (30") 128.7 pulg 3270 mm
Altura del tractor - LGP 109 pulg 2769 mm
Ancho del tractor con zapatas estándar, sin hoja, LGP (762 mm/30") 103.5 pulg 2630 mm
Altura del tractor - Estándar 109 pulg 2769 mm
Longitud: tractor básico: sin hoja: LGP 128.7 pulg 3270 mm
Altura del tractor: LGP, 762mm (30") 109 pulg 2769 mm

D3 Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire con antefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza)
  • Control de tracción automático
  • 1Motor Diésel C3.6 Cat
  • Mando auxiliar
  • Transmisión hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Bomba eléctrica de combustible
  • Separador de agua del combustible
  • Turbocompresor y posenfriador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150A para servicio pesado
  • Baterías de servicio pesado, libres de mantenimiento, 1.000CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Cuatro luces halógenas delanteras integradas y dos luces halógenas traseras
  • Bocina eléctrica
  • Motor de arranque eléctrico de 12V para servicio pesado

TREN DE RODAJE

  • Tren de rodaje SALT (40 secciones)
  • Rodillos de soporte
  • Protectores guía delanteros/traseros
  • Bastidor de cadena de siete rodillos
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Rodillos inferiores lubricados de por vida

HIDRÁULICO

  • Bomba hidráulica y aceite
  • Palanca sencilla con control de tres funciones
  • Sistema hidráulico de tres válvulas

ACCESORIOS

  • Barra de tiro rígida
  • Dispositivo de tiro delantero

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Posabrazos ajustables
  • Gancho para ropa
  • Controles de ajuste longitudinal montados en el asiento
  • Posavasos
  • Modalidad Eco
  • Sistema Monitor Electrónico con medidores:
    – Indicación de pendiente del chasis
    – Temperatura del refrigerante del motor
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite hidráulico
  • Sistema de seguridad electrónico
  • Indicador de servicio del filtro de aire del motor
  • Pantalla de RPM del motor y de marchas
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Posapiés, tablero de instrumentos
  • Horómetro electrónico
  • Ajustes independientes de velocidad de avance y retroceso
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Techo ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos)
  • Asiento, con suspensión neumática, de tela o de vinilo
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad de 76 mm (3")
  • Indicador/recordatorio de uso del cinturón de seguridad
  • Pedal sencillo que combina las funciones de desaceleración y frenado
  • Restablecimiento de la velocidad
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Interruptor del acelerador, giratorio
  • Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento

D3 Equipos opcionales

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire con antefiltro externo
  • Instalación del cabrestante

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Cuatro luces LED delanteras integradas y dos luces LED traseras

TREN DE RODAJE

  • Tren de rodaje Abrasion (36 secciones)
  • Pares de cadenas
    :– Cadena, 510 mm (20")
    – Cadena, 660 mm (26")
    – Cadena, 762mm (30")

HIDRÁULICO

  • Cuatro válvulas para uso con desgarrador
  • Cuatro válvulas para uso con el cabrestante

ACCESORIOS

  • Barra de tiro del remolque
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Montaje del cabrestante
  • Desgarrador en paralelogramo con tres vástagos y dientes
  • Cabrestante hidráulico de alto rendimiento
  • Cabrestante hidráulico de recuperación

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con ventanas de policarbonato y aire acondicionado
  • Radio AM/FM, Bluetooth®
  • Asiento con suspensión neumática, con diferentes alternativas:
    – Asiento de vinilo calefaccionado con controles calefaccionados
    – Asiento de tela calefaccionado con controles calefaccionados
    – Asiento de tela calefaccionado y ventilado con controles calefaccionados
  • Insonorización

OTROS

  • Calentador, refrigerante del motor, 120V/240V
  • Auxiliar de arranque con éter

Vea cómo D3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3

Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3
Tractor Topador Pequeño D3

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología