MH3024 - Tier 3

MH3024 - Tier 3 Manipuladores de materiales Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C4.4
Cat® C4.4
Peso en orden de trabajo
58420 lb
26500 kg
Alcance máximo
39.4 pies
12010 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Características más recientes

Características más recientes

Simplificación de la configuración de la máquina
        
  • Con solo unos clics y al navegar por íconos fáciles de usar, la última interfaz de usuario (UI, User Interface) orientada al operador maximiza el tiempo de actividad y permite que los equipos comiencen a trabajar sin demora. Desde reorganizar las listas de herramientas hasta crear nuevas combinaciones de herramientas según sea necesario, los operadores pueden configurar rápidamente las máquinas y acceder fácilmente a la información.
  •     
  • La interfaz permite a los operadores mantener la precisión y aprovechar su jornada de trabajo al máximo. La capacidad de ingresar acopladores y accesorios al sistema hace que configurar las combinaciones de herramientas sea muy eficiente, ya que reduce significativamente el tiempo de calibración. Además, elimina la necesidad de volver a medir cuando se cambian los accesorios de herramientas Cat® y permite que una sola persona pueda revisar y ajustar el desgaste del cucharón con facilidad.

Cat Payload*
        
  • Cat® Payload permite a los operadores pesar sobre la marcha para ayudarlos a alcanzar los objetivos de carga y evitar la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Swing Assist
        
  • Swing Assist detiene el giro de manera automática en los puntos preestablecidos por el operador. Solo gire al punto de detención elegido y active la función con el monitor de la máquina o un botón preestablecido de la palanca universal. A medida que se acerca, la máquina frenará de forma automática y no permitirá el giro después del punto establecido. Swing Assist lo ayuda a alcanzar objetivos de giro más repetitivos con el fin de reducir el uso de combustible y mejorar los tiempos de ciclo.

*La comercialización de las tecnologías Payload es ilegal.

No todas las funciones están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat la disponibilidad de opciones específicas en su área. Número de fabricación: 07E
Alto rendimiento

Alto rendimiento

        
  • El Motor C4.4 cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
  •     
  • Adapte la máquina a diferentes trabajos con tres modalidades de potencia: potencia, inteligente y ECO. La modalidad inteligente adapta automáticamente la potencia del motor e hidráulica a las condiciones de trabajo, lo que ayuda a ofrecer la máxima potencia o reducirla para ahorrar combustible.
  •     
  • El sistema electrohidráulico avanzado ayuda a ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia, junto con el control que necesita.
  •     
  • El SmartBoom™ disponible permite que la pluma se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo sin flujos de la bomba. De esta manera, los operadores pueden concentrarse en el funcionamiento del brazo y el cucharón.
  •     
  • La prioridad de la válvula ayuda a poner la presión hidráulica y el flujo donde los necesita.
  •     
  • Programe y guarde su modalidad de potencia y configuración de la palanca universal preferidas con el ID de operador. La máquina recordará automáticamente sus preferencias.
Tecnologías Cat® integradas

Tecnologías Cat® integradas

        
  • Con la tecnología Cat Payload, logre objetivos de carga precisos para mejorar su eficiencia operativa. Si recoge una carga de material, con accesorios de garfio o almeja, obtendrá una estimación del peso en tiempo real sin la necesidad de balancear la carga.
  •     
  • VisionLink® proporciona información útil sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. *Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar el uso de los activos. Los paneles proporcionan datos como las horas, las millas, la ubicación, el tiempo de funcionamiento en vacío y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas para reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad y la protección en su sitio de trabajo.
  •     
  • Swing Assist detiene el giro de manera automática en los puntos preestablecidos por el operador. Solo gire al punto de detención elegido y active la función con el monitor de la máquina o un botón preestablecido de la palanca universal. A medida que se acerca, la máquina frenará de forma automática y no permitirá el giro después del punto establecido. Swing Assist lo ayuda a alcanzar objetivos de giro más repetitivos con el fin de reducir el uso de combustible y mejorar los tiempos de ciclo.
  •     
  • Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en su máquina conectada, con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.
  •     
  • Remote Flash es una aplicación móvil que le permite actualizar el software a bordo sin la presencia de un técnico. Así, podrá realizar las actualizaciones del software cuando sea conveniente para usted, lo que aumentará su eficiencia operativa general.

* La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo.
Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

        
  • La cabina Deluxe ofrece un entorno de trabajo cómodo y ergonómico.
  •     
  • La cabina tiene un asiento ancho que se ajusta a los operadores de todos los tamaños.
  •     
  • Controle cómodamente la máquina con los controles fáciles de alcanzar ubicados frente a usted.
  •     
  • El control de clima automático estándar lo mantiene a la temperatura adecuada durante toda la jornada de trabajo.
  •     
  • Guarde el equipo gracias al abundante espacio de almacenamiento en la cabina debajo y detrás del asiento, sobre la cabeza y en las consolas. También se incluye un posavasos, un portadocumentos, un portabotellas y un gancho para ropa.
  •     
  • Conéctese a dispositivos personales a través de los puertos USB estándar de la radio y la tecnología Bluetooth®.
  •     
  • Cat sigue mejorando la funcionalidad de la interfaz de usuario para los operadores con todos los niveles de habilidad. El monitor con pantalla táctil es una herramienta de operación fácil de usar que presenta el tablero del sitio de trabajo con un formato intuitivo.
  •     
  • Las aplicaciones de Productivity se muestran en una vista de cuadrícula que permite leerla en el momento, y la navegación por la pantalla táctil se programa para garantizar que el rendimiento del trabajo sea continuo y sin interrupciones.
Confiable, duradera y versátil

Confiable, duradera y versátil

        
  • Puede confiar en que su máquina resistirá el desgaste a través de los años. La pluma, los brazos y otras áreas de alto esfuerzo están reforzadas con piezas fabricadas gruesas de varias placas, fundidas y forjadas para ayudar a garantizar la calidad y la confiabilidad.
  •     
  • Trabaje hasta 3.000 m (9.840') sobre el nivel del mar sin reducir la potencia.
  •     
  • No permita que la temperatura se convierta en un obstáculo para trabajar. La máquina tiene una capacidad estándar de temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F) y una capacidad de arranque en frío de –18 °C (0 °F).
  •     
  • El calentamiento automático acelera el calentamiento del aceite hidráulico en temperaturas frías y permite prolongar la vida útil de los componentes.
  •     
  • La lubricación automática estándar simplifica el mantenimiento, ya que automáticamente mantiene la máquina engrasada desde el cojinete de giro y el elevador de cabina hasta el extremo del brazo.
  •     
  • Adapte su máquina a la aplicación. Varias configuraciones le permiten personalizar la máquina según sus necesidades.
  •     
  • Un generador optativo de 15 kW (20 hp) permite la operación del imán. Los controles del generador están integrados por completo en el monitor de la cabina.
  •     
  • Expanda sus capacidades de trabajo con accesorios para una gran variedad de aplicaciones.
Mantenimiento

Mantenimiento

        
  • Haga un seguimiento de la vida útil del filtro de su máquina y los intervalos de mantenimiento a través del monitor de la cabina.
  •     
  • Orificios de análisis programado de aceite (S•O•SSM están ubicados a nivel del suelo. Esto ayuda a simplificar el mantenimiento y permite la extracción rápida y fácil de muestras de fluidos para su análisis.
  •     
  • La vida útil prolongada del filtro de admisión de aire con un antefiltro ayuda a ahorrar costos de mantenimiento.
  •     
  • El filtro de aceite hidráulico ayuda a proporcionar un alto rendimiento de filtración, mientras que las válvulas antidrenaje ayudan a mantener el aceite limpio cuando se reemplaza el filtro. Además, se obtiene una larga vida útil con un intervalo de reemplazo de 3.000 horas.
  •     
  • Los nuevos ventiladores de enfriamiento de alta eficiencia solo funcionan cuando se necesitan. Es posible programar los intervalos para que se inviertan automáticamente a fin de ayudar a mantener limpios los componentes sin interrumpir el trabajo.
  •     
  • El paquete optativo para desperdicios incluye un radiador con aletas de gran separación y una rejilla de admisión de aire con un dispositivo de vibración integrado diseñado para ayudar a mejorar el rendimiento del ventilador reversible y, así, mejorar los resultados de limpieza.
  •     
  • Aumente la productividad con recordatorios de servicio proactivos. El sistema de administración integrado del estado del vehículo alerta al operador con orientación de servicio paso a paso junto con las piezas necesarias para ayudar a reducir el tiempo de inactividad innecesario.

Especificaciones del producto para MH3024 - Tier 3

Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia neta: ISO 9249 171 hp 128 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 174 hp (métrico) 174 hp (métrico)
Potencia del motor máxima: ISO 14396 174 hp 129 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo 58420 lb 26500 kg
Nota El peso en orden de trabajo incluye el tanque de combustible lleno, el operador y una herramienta de 1.400 kg (3.086 lb). El peso varía según la configuración. El peso en orden de trabajo incluye el tanque de combustible lleno, el operador y una herramienta de 1.400 kg (3.086 lb). El peso varía según la configuración.
Alcance máximo 39.4 pies 12010 mm
Pluma MH 7,45 m (24' 5") MH 7,45 m (24' 5")
Brazo Parte delantera caída de 5,0 m (16' 5") Parte delantera caída de 5,0 m (16' 5")
Altura máxima 42.7 pies 13030 mm
Altura de descarga mínima 14.8 pies 4520 mm
Profundidad máxima 9.9 pies 3010 mm
Altura del pasador de la pluma 30.4 pies 9260 mm
Velocidad máxima de desplazamiento 12.4 milla/h 20 km/h
Tracción de la barra de tiro 28551 lbf 127 kN
Pendiente máxima 65% 65%
Presión máxima: implementos 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 5656 lb/pulg² 39000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Velocidad de giro 8 rpm 8 rpm
Par de giro máximo 40700 lbf·pie 55 kN·m
Capacidad del tanque de combustible 92.5 gal (EE.UU.) 350 L
Sistema de enfriamiento 9.5 gal (EE.UU.) 36 L
Aceite del motor 3.4 gal (EE.UU.) 13 L
Eje trasero: caja (diferencial) 3.7 gal (EE.UU.) 14 L
Mando final: cada uno 0.7 gal (EE.UU.) 2.5 L
Servotransmisión 0.7 gal (EE.UU.) 2.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 91.1 gal (EE.UU.) 345 L
Tanque hidráulico 40.9 gal (EE.UU.) 155 L
Pluma MH 7,45 m (24' 5") MH 7,45 m (24' 5")
Brazo Parte delantera caída de 5,0 m (16' 5") Parte delantera caída de 5,0 m (16' 5")
Longitud de transporte 35 pies 10670 mm
Longitud de la máquina 17.4 pies 5290 mm
Radio de giro de la cola 8.5 pies 2600 mm
Espacio libre del contrapeso 4.3 pies 1300 mm
Altura de la cabina: bajada 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: levantada 18.9 pies 5750 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 18.9 pies 5750 mm
Distancia entre ejes 9 pies 2750 mm
Ancho de embarque 9.8 pies 2990 mm
Espacio libre sobre el suelo 0.8 pies 240 mm
Longitud del tren de rodaje 17.4 pies 5300 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,05 kg (2,31 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,502 toneladas métricas (1,655 ton EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,05 kg (2,31 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,502 toneladas métricas (1,655 ton EE.UU.).

MH3024 - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Cabina con insonorización avanzada y Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure)
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática (cabina Deluxe)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Parabrisas laminado fijo de una sola pieza y ventana del techo (vidrio P5A)
  • Luces LED en el techo

Tecnología Cat

  • VisionLink®
  • Remote Flash y Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

Sistema eléctrico

  • Baterías sin mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable

Servicio y mantenimiento

  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de lubricación automática para implementar y sistema de giro
  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

Motor

  • Motor Cat C4.4 diésel
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Capacidad de altitud máxima de 3.000 m (9.840') sin necesidad de reducir la potencia del motor
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventiladores de enfriamiento electrónicos proporcional a la demanda con función de inversión automática

Sistema hidráulico

  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Modalidad de levantamiento pesado

Seguridad y protección

  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Interruptor de parada secundaria del motor en la cabina accesible desde el suelo

Tren de rodaje y estructuras

  • Tracción en todas las ruedas
  • Traba automática del freno/eje
  • Velocidad ultralenta
  • Traba electrónica de giro y desplazamiento
  • Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con traba y punto de engrase remoto
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades

MH3024 - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Plumas y brazos

  • Pluma MH de 6,4 m (21' 0")
  • Pluma MH de 7,45 m (24' 5")
  • Brazo con la parte delantera caída de 5,0 m (16' 5")
  • Brazo recto de 4,3 m (14' 1")

Cabina

  • Protecciones para el operador (OPG)

Sistema eléctrico

  • Luces LED del lado izquierdo, derecho y trasero para cámaras instaladas en el chasis
  • Generador de 15 kW con cableado a la punta del brazo

Motor

  • Sistema de enfriamiento de desperdicios

Seguridad y protección

  • Iluminación de inspección
  • Sistema delimitador 2D
  • Evitación de la cabina
  • Swing Assist
  • Baliza giratoria sobre la cabina

Tren de rodaje y estructuras

  • Ancho del tren de rodaje de 2,75 m (9' 0")
  • Tren de rodaje de 2,99 m (9' 10") de ancho
  • Contrapeso de 4.200 kg (9.250 lb)
  • Contrapeso de 4.700 kg (10.370 lb)
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR
  • Neumáticos dobles de caucho sólido 10.00-20
  • Hoja de empuje
  • Escalones finales delanteros y traseros

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo MH3024 - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Manipulador de Materiales MH3024

MH3024 levantando chatarra de madera

MH3024 levantando elementos de una pila de madera

MH3024 moviendo una pila de trozos de madera

MH3024 agarrando un bloque de basura compacta

Manipulador de Materiales MH3024
MH3024 levantando chatarra de madera
MH3024 levantando elementos de una pila de madera
MH3024 moviendo una pila de trozos de madera
MH3024 agarrando un bloque de basura compacta