MH3032 - Tier 3

MH3032 - Tier 3 Manipuladores de materiales Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Peso en orden de trabajo
78050 lb
35400 kg
Alcance máximo
46.2 pies
14080 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Características más recientes

Características más recientes

Simplificación de la configuración de la máquina
        
  •     
  •     
  • Con solo unos clics y al navegar por íconos fáciles de usar, la última interfaz de usuario (UI, User Interface) orientada al operador maximiza el tiempo de actividad y permite que los equipos comiencen a trabajar sin demora. Desde reorganizar las listas de herramientas hasta crear nuevas combinaciones de herramientas según sea necesario, los operadores pueden configurar rápidamente las máquinas y acceder fácilmente a la información.
  •     
  •     
  •     
  • La interfaz permite a los operadores mantener la precisión y aprovechar su jornada de trabajo al máximo. La capacidad de ingresar acopladores y accesorios al sistema hace que configurar las combinaciones de herramientas sea muy eficiente, ya que reduce significativamente el tiempo de calibración. Además, elimina la necesidad de volver a medir cuando se cambian los accesorios de herramientas Cat® y permite que una sola persona pueda revisar y ajustar el desgaste del cucharón con facilidad.

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su región. Número de fabricación: 07E
Alto rendimiento

Alto rendimiento

        
  • El Motor C7.1 puede funcionar con biodiésel hasta B20 y cumple normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
  •     
  • Adapte la máquina a diferentes trabajos con tres modalidades de potencia: potencia, inteligente y ECO. La modalidad inteligente adapta automáticamente la potencia del motor e hidráulica a las condiciones de trabajo, lo que ayuda a ofrecer la máxima potencia o reducirla para ahorrar combustible.
  •     
  • El sistema electrohidráulico avanzado ayuda a ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia, junto con el control que necesita.
  •     
  • El SmartBoom™ disponible permite que la pluma se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo sin flujos de la bomba. De esta manera, los operadores pueden concentrarse en el funcionamiento del brazo y el cucharón.
  •     
  • La prioridad de la válvula ayuda a poner la presión hidráulica y el flujo donde los necesita.
  •     
  • Programe y guarde su modalidad de potencia y configuración de la palanca universal preferidas con el ID de operador. La máquina recordará automáticamente sus preferencias.
Elimine las conjeturas de la gestión de su máquina.

Elimine las conjeturas de la gestión de su máquina.

        
  • Con la tecnología Cat Payload optativa, logre objetivos de carga precisos para mejorar su eficiencia operativa. Si recoge una carga de material, con una combinación de cucharón y tenaza o accesorios de garfio y almeja, obtendrá una estimación del peso en tiempo real sin la necesidad de balancear la carga.
  •     
  • Combine la tecnología optativa Payload de Cat con VisionLink® y gestione los objetivos de producción de manera remota.
  •     
  • VisionLink® proporciona información útil sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. *Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar el uso de los activos. Los paneles proporcionan datos como las horas, las millas, la ubicación, el tiempo de funcionamiento en vacío y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas para reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad y la protección en su sitio de trabajo.
  •     
  • La función optativa Swing Assist detiene el giro de manera automática en los puntos preestablecidos por el operador. Solo gire al punto de detención elegido y active la función con el monitor de la máquina o un botón preestablecido de la palanca universal. A medida que se acerca, la máquina frenará de forma automática y no permitirá el giro después del punto establecido. Swing Assist lo ayuda a alcanzar objetivos de giro más repetitivos con el fin de reducir el uso de combustible y mejorar los tiempos de ciclo.
  •     
  • Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en su máquina conectada, con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.
  •     
  • Remote Flash es una aplicación móvil que le permite actualizar el software a bordo sin la presencia de un técnico. Así, podrá realizar las actualizaciones del software cuando sea conveniente para usted, lo que aumentará su eficiencia operativa general.

* La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo.
Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

        
  • Seleccione entre una cabina Comfort y Deluxe. Ambas ofrecen un entorno de trabajo cómodo y ergonómico.
  •     
  • La cabina tiene un asiento ancho que se ajusta a los operadores de todos los tamaños.
  •     
  • Entre y salga de la cabina de manera más fácil con la consola izquierda inclinable hacia arriba.
  •     
  • Controle cómodamente la máquina con los controles fáciles de alcanzar ubicados frente a usted.
  •     
  • El control de clima automático estándar lo mantiene a la temperatura adecuada durante toda la jornada de trabajo.
  •     
  • Guarde el equipo gracias al abundante espacio de almacenamiento en la cabina debajo y detrás del asiento, sobre la cabeza y en las consolas. También se incluye un posavasos, un portadocumentos, un portabotellas y un gancho para ropa.
  •     
  • Conéctese a dispositivos personales a través de los puertos USB estándar de la radio y la tecnología Bluetooth®.
  •     
  • El relé auxiliar optativo enciende y apaga radios CB, luces de baliza y otros accesorios sin que deba quitar las manos de las palancas universales.
  •     
  • Cat sigue mejorando la funcionalidad de la interfaz de usuario para los operadores con todos los niveles de habilidad. El monitor con pantalla táctil es una herramienta de operación fácil de usar que presenta el tablero del sitio de trabajo con un formato intuitivo.
  •     
  • Las aplicaciones de Productivity se muestran en una vista de cuadrícula que permite leerla en el momento, y la navegación por la pantalla táctil se programa para garantizar que el rendimiento del trabajo sea continuo y sin interrupciones.
Confiable, duradera y versátil

Confiable, duradera y versátil

        
  • Puede confiar en que su máquina resistirá el desgaste a través de los años. La pluma, los brazos y otras áreas de alto esfuerzo están reforzadas con piezas fabricadas gruesas de varias placas, fundidas y forjadas para ayudar a garantizar la calidad y la confiabilidad.
  •     
  • En el bastidor superior, se utilizan montajes diseñados específicamente para soportar la cabina de servicio pesado, y el bastidor inferior está reforzado para ayudar a aumentar la durabilidad de los componentes.
  •     
  • Trabaje hasta 3.000 m (9.840') sobre el nivel del mar sin reducir la potencia del motor.
  •     
  • No permita que la temperatura se convierta en un obstáculo para trabajar. La máquina cuenta con una capacidad de arranque en frío estándar de –18 °C (0 °F).
  •     
  • El calentamiento automático acelera el calentamiento del aceite hidráulico en temperaturas frías y permite prolongar la vida útil de los componentes.
  •     
  • El sistema optativo de lubricación automática simplifica el mantenimiento al engrasar de manera continua y eficiente la máquina, desde el cojinete de giro y el elevador de cabina hasta el extremo del brazo.
  •     
  • Un generador optativo de 20 kW permite la operación del imán. Los controles del generador están integrados por completo en el monitor de la cabina.
  •     
  • Expanda sus capacidades de trabajo con accesorios para una gran variedad de aplicaciones.
Mantenimiento

Mantenimiento

        
  • Haga un seguimiento de la vida útil del filtro de su máquina y los intervalos de mantenimiento a través del monitor de la cabina.
  •     
  • Orificios de análisis programado de aceite (S•O•Los puertos SSM están ubicados a nivel del suelo. Esto ayuda a simplificar el mantenimiento y permite la extracción rápida y fácil de muestras de fluidos para su análisis.
  •     
  • La vida útil prolongada del filtro de admisión de aire con un antefiltro ayuda a ahorrar costos de mantenimiento.
  •     
  • El filtro de aceite hidráulico ayuda a proporcionar un alto rendimiento de filtración, mientras que las válvulas antidrenaje ayudan a mantener el aceite limpio cuando se reemplaza el filtro. Además, se obtiene una larga vida útil con un intervalo de reemplazo de 3.000 horas.
  •     
  • Los nuevos ventiladores de enfriamiento de alta eficiencia solo funcionan cuando se necesitan. Es posible programar los intervalos para que se inviertan automáticamente a fin de ayudar a mantener limpios los componentes sin interrumpir el trabajo.
  •     
  • Aumente la productividad con recordatorios de servicio proactivos. El sistema de administración integrado del estado del vehículo alerta al operador con orientación de servicio paso a paso junto con las piezas necesarias para ayudar a reducir el tiempo de inactividad innecesario.

Especificaciones del producto para MH3032 - Tier 3

Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7 L
Nota (1) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape de Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración funcionando a una velocidad intermedia. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape de Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración funcionando a una velocidad intermedia.
Peso en orden de trabajo 78050 lb 35400 kg
Nota El peso en orden de trabajo incluye el tanque de combustible lleno, un operador de 75 kg (165 lb) y un garfio de 2.000 kg (4.410 lb). El peso varía según la configuración. El peso en orden de trabajo incluye el tanque de combustible lleno, un operador de 75 kg (165 lb) y un garfio de 2.000 kg (4.410 lb). El peso varía según la configuración.
Alcance máximo 46.2 pies 14080 mm
Pluma MH de 8,5 m (27' 11") MH de 8,5 m (27' 11")
Brazo Punta caída de 6,4 m (21' 0") Punta caída de 6,4 m (21' 0")
Altura máxima 50.8 pies 15470 mm
Profundidad máxima 16.4 pies 4990 mm
Altura del pasador de la pluma 35.3 pies 10750 mm
Altura de descarga máxima 15.3 pies 4670 mm
Velocidad máxima de desplazamiento 11.2 milla/h 18 km/h
Tracción de la barra de tiro 32597 lbf 145 kN
Pendiente máxima 45% 45%
Presión máxima: implementos 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4119 lb/pulg² 28400 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Velocidad de giro 7 rpm 7 rpm
Par de giro máximo 60680 lbf·pie 82 kN·m
Capacidad del tanque de combustible 125.2 gal (EE.UU.) 474 L
Sistema de enfriamiento 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Aceite del motor 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Eje trasero: caja (diferencial) 5.2 gal (EE.UU.) 19.5 L
Mando final 0.6 gal (EE.UU.) 2.2 L
Servotransmisión 0.8 gal (EE.UU.) 3 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 79.5 gal (EE.UU.) 301 L
Tanque hidráulico 38.8 gal (EE.UU.) 147 L
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 11 gal (EE.UU.) 41 L
Pluma MH de 8,5 m (27' 11") MH de 8,5 m (27' 11")
Brazo Punta caída de 6,4 m (21' 0") Punta caída de 6,4 m (21' 0")
Longitud de transporte 38.9 pies 11860 mm
Longitud de la máquina 19 pies 5785 mm
Radio de giro de la cola 9.8 pies 3000 mm
Espacio libre del contrapeso 4.8 pies 1465 mm
Altura de la cabina: bajada 11.5 pies 3500 mm
Altura de la cabina: bajada con FOGS 11.6 pies 3550 mm
Altura de la cabina: levantada 20 pies 6095 mm
Altura de la cabina: levantada con FOGS 20.2 pies 6145 mm
Distancia entre ejes 10.5 pies 3200 mm
Ancho de embarque 9.8 pies 3000 mm
Espacio libre sobre el suelo 0.8 pies 249 mm
Longitud del tren de rodaje 19 pies 5781 mm

MH3032 - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Cabina con insonorización avanzada y certificación de Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Tragaluz y ventana delantera, fija y de una pieza (clasificación P5A)
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática (cabina Deluxe)
  • Luz LED de techo

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash y Remote Troubleshoot

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería libre de mantenimiento
  • Luces LED en el chasis (izquierdo [LH, Left Hand], derecho [RH, Right Hand]) y en el contrapeso
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable después del apagado del motor

MOTOR

  • Motor diésel C7.1 Cat
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Capacidad de altitud máxima de 3.000 m (9.840') sin necesidad de reducir la potencia del motor
  • Capacidad de arranque en frío para −18 °C (−0 °F)
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico proporcional a la demanda con función de inversión automática

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de retención de control de bajada de la pluma y del brazo
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Alarma de desplazamiento
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Interruptor de parada secundaria del motor accesible desde el suelo
  • Salida de emergencia por la ventana trasera

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tracción en todas las ruedas
  • Traba automática del freno/eje
  • Velocidad ultralenta
  • Traba electrónica de giro y desplazamiento
  • Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con traba y punto de engrase remoto
  • Acceso lateral derecho (RHS, Right Hand Side) y lateral izquierdo (LHS, Left Hand Side) a la cabina
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Contrapeso de 6.000 kg (13.250 lb)

MH3032 - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Brazo con punta caída de 6,4 m (21' 0")
  • Configuración de máquina sin brazo

CABINA

  • Tragaluz y ventana delantera, fija y de dos piezas (clasificación P8B)
  • Protecciones para el operador (OPG)

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Generador de 20 kW con cableado a la punta del brazo

MOTOR

  • Calentador de bloque de arranque en frío

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Capacidad de giro fino (solo en Sudamérica)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Baliza giratoria sobre la cabina
  • Sistema delimitador 2D
  • Evitación de la cabina
  • Swing Assist

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Vea cómo MH3032 - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Manipulador de Materiales MH3032

Manipulador de Materiales MH3032

Cabina y luces exteriores del MH3032

Vista lateral del MH3032

Vista del operador desde el interior de la cabina del MH3032

Traílla móvil del MH3032

Manipulador de Materiales MH3032
Manipulador de Materiales MH3032
Cabina y luces exteriores del MH3032
Vista lateral del MH3032
Vista del operador desde el interior de la cabina del MH3032
Traílla móvil del MH3032