140 LVR

140 LVR Motoniveladoras Tier 2 / Stage IIA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia base (1ª marcha): neta
171 hp
128 kW
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m
Modelo de motor
Cat C7
Cat C7

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

        
  • El Motor Cat C7 cumple las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE, o equivalentes a Tier 2/Stage II, dependiendo de las normas de emisiones del país determinado.
  •     
  • La servotransmisión del contraeje se adapta al motor, lo que maximiza la potencia sobre el suelo.
RENDIMIENTO CON MENOS COMBUSTIBLE

RENDIMIENTO CON MENOS COMBUSTIBLE

  • El control electrónico del acelerador ayuda a mejorar la productividad mediante la optimización de los caballos de fuerza y del par para adaptarse a las demandas de potencia de la aplicación.
  • Los ángulos dinámicos de la hoja, la curvatura optimizada de la vertedera y el amplio espacio libre de paso permiten que el material ruede con mayor libertad a lo largo de la hoja, lo que mejora la eficiencia.
  • El ventilador hidráulico proporcional a la demanda permite ajustar de forma automática la velocidad de acuerdo con los requisitos de enfriamiento, lo que genera mayor potencia sobre el suelo y mayor eficiencia del combustible.
  • Hay disponible una parada del motor en vacío que permite apagar el motor después de un período determinado, lo que ahorra combustible y ayuda a reducir las emisiones.
DISEÑO PARA LOS OPERADORES

DISEÑO PARA LOS OPERADORES

  • La compensación proporcional de prioridad de presión (PPPC, Proportional Priority Pressure-Compensating) entrega un sistema hidráulico con detección de carga con un control superior, un mejor rendimiento y eficiencia.
  • La transmisión automática optativa mejora la facilidad de operación y aumenta al máximo la productividad mediante cambios automáticos de la transmisión en los puntos de cambio óptimos.
  • Los interruptores basculantes y de control son fáciles de alcanzar.
  • Los controles convencionales comprobados proporcionan una sensación y un patrón de control estándar de la industria para obtener un movimiento preciso de la cuchilla.
AHORRO DE TIEMPO DE MANTENIMIENTO

AHORRO DE TIEMPO DE MANTENIMIENTO

  • Los casquillos antidesgaste de un compuesto de nilón durable aumentan al máximo el par del círculo y la vida útil de los componentes.
  • Las bandas de desgaste de bronce del riel lateral de la vertedera entre el grupo de montaje de la hoja y la vertedera se pueden ajustar y reemplazar fácilmente.
  • El acceso por el lado izquierdo a las áreas de servicio a nivel del suelo agiliza el mantenimiento y garantiza que el servicio de rutina se realice a tiempo.
VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

  • El uso de procesos rigurosos para la validación de la máquina y el diseño de componentes proporciona fiabilidad, durabilidad y alta disponibilidad inigualables.
  • Los componentes están diseñados y fabricados según los estándares de calidad de Caterpillar a lo largo de todas las instalaciones de Caterpillar.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

  • El sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning, Calefacción, ventilación y aire acondicionado), el ventilador descongelador y el parasol aportan comodidad, mientras que los tomacorrientes ubicados de forma conveniente mantienen los dispositivos de comunicación adicionales cargados y listos.

Especificaciones del producto para 140 LVR

Potencia base (1ª marcha): neta 171 hp 128 kW
Modelo de motor Cat C7 Cat C7
Cilindrada 439 pulg³ 7.2 L
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Capacidad para temperatura ambiente alta 122 °F 50 °C
Par máximo 735 pie-lb 996 N·m
Nota (3) Par de apriete máximo medido a 1.000 rpm en las marchas 4 a 8. Par de apriete máximo medido a 1.000 rpm en las marchas 4 a 8.
Gama de VHP: neta 128-143 kW (171-191 hp) 128-143 kW (171-191 hp)
Cantidad de cilindros 6 6
Reserva de par 46% 46%
Nota (1) La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO9249, SAEJ1349 y EEC80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO9249, SAEJ1349 y EEC80/1269 vigentes en el momento de la fabricación.
Altitud de reducción de potencia 10000 pies 3048 m
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 4.7 pulg 120 mm
Altura de la vertedera 24 pulg 610 mm
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16 mm
Ancho de la cantonera 6 pulg 152 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Vertedera: grosor 0.9 pulg 22 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera izquierda 20.2 pulg 512 mm
Desplazamiento central del círculo derecho 28.7 pulg 728 mm
Desplazamiento central del círculo izquierdo 29.6 pulg 752 mm
Alcance de la punta de la hoja hacia atrás
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480 mm
Profundidad máxima de corte 28.9 pulg 735 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 74.6 pulg 1896 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 77.9 pulg 1978 mm
Alcance de la punta de la hoja hacia delante 40° 40°
Desplazamiento lateral de la vertedera derecha 26.1 pulg 663 mm
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18°
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32°
Círculo: diámetro externo 60.2 pulg 1530 mm
Peso bruto del vehículo: base, eje delantero 9390 lb 4259 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje frontal 10883 lb 4936 kg

140 LVR Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Sistema eléctrico

  • Alternador de 115 amperios
  • Alarma de retroceso, luces de retroceso
  • Baterías, sin mantenimiento de 750 CCA
  • Bloque de fusibles común
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Bocina eléctrica
  • Pantalla de indicación
  • Luces de parada y de cola
  • Arranque del motor
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Luces de trabajo

Entorno del operador

  • Acelerador
  • Consola de control, ajustable
  • Grupo de medidores (incluye voltímetro, articulación, temperatura del refrigerante del motor, presión del freno de aire y nivel de combustible)
  • Rieles protectores, estación del operador
  • Controles hidráulicos, detección de carga (levantamiento de la hoja derecho o izquierdo, mando del círculo, cambio central, cambio lateral, inclinación de las ruedas delanteras y articulación)
  • Luces indicadoras (incluye luces altas, viraje a la derecha e izquierda, baja presión del aceite de motor, traba de acelerador, motor de retención, derivación y comprobación del filtro de transmisión, pasador de la palanca de cambios central, presión de aire de frenado, freno de estacionamiento activado y cambios automáticos)
  • Interruptor de arranque o parada con llave
  • Horómetro
  • Servodirección hidráulica
  • Asiento estático cubierto de vinilo
  • Cinturón de seguridad
  • Volante de dirección inclinable y ajustable
  • Compartimiento para almacenamiento, enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador

Tren de fuerza

  • Filtro de aire, sello radial tipo seco con indicador de servicio y expulsor de polvo automático
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Ventilador soplador
  • Frenos de discos en aceite, accionados por aire en las cuatro ruedas
  • Diferencial con traba o sin traba
  • Modalidad Eco
  • Parada del motor en vacío
  • Motor Cat C7 Diésel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío: emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA
  • separador de agua del combustible,
  • Silenciador, bajo el capó
  • Diseño de filtro de última generación.
  • Freno de estacionamiento, discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Prefiltro
  • Bomba de cebado de combustible, montaje amortiguado
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Transmisión, 8 velocidades de avance y 6 velocidades de retroceso, servotransmisión, mando directo con control electrónico de cambios y protección contra exceso de velocidad
  • VHP (potencia variable)

Otro equipo estándar

  • Posición libre de la hoja
  • Parachoques trasero
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando de giro
  • Cuchillas curvas de acero DH-2 de 152 mm × 16 mm (6" x 5/8")
  • Puertas, compartimiento del motor
  • Barra de tiro, 6 bandas de desgaste de un compuesto de nilón reemplazables de zapata
  • Cantoneras de acero DH-2 de 16 mm (5/8")
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Tanque de combustible de 305 L (80,6 gal EE.UU.)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Barra de varillaje de 7 posiciones
  • Orificios para S·O·S, motor, sistema hidráulico, transmisión y enfriamiento
  • Caja de herramientas con candado
  • Protección contra vandalismo: lo que incluye trabas protectoras para el tanque hidráulico, tapa de acceso al radiador, tanque de combustible, comprobación o llenado de aceite del motor y de la transmisión, y compartimientos con traba para la batería

Anticongelante

  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

140 LVR Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Protectores

  • Protector, transmisión

Entorno del operador

  • Aire acondicionado con calentador
  • Calentador de cabina

Cabina/techo

  • Cabina, ROPS
  • Cabina sin ROPS
  • Techo, ROPS
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Asiento con contorno de tela
  • Ventilador, desempañador, ventana delantera
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Parasol, trasero
  • Limpia/lavaparabrisas trasero
  • Limpiaparabrisas intermitentes delanteros
  • Espejos, dobles interiores
  • Espejo con calefacción
  • Espejos exteriores montados
  • Tomacorriente auxiliar de 12 voltios
  • Radio, Bluetooth
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cámara de visión trasera
  • Tacómetro/velocímetro

Desgarrador/escarificador

  • Desgarrador/escarificador montado en la parte posterior
  • Escarificador tipo V de montaje intermedio

Luces

  • Montadas en la barra, bajas direccionales y faros
  • Luz de baliza
  • Faros combinados
  • Montadas en la cabina y la barra, altas, direccionales, faros y luces de trabajo
  • Luces de la cabina orientadas hacia la parte trasera

Tren de fuerza

  • Cambios automáticos

Otros accesorios

  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • ARO de Cat Grade
  • Secador de aire
  • Placa de empuje con contrapeso
  • Acumulador, levantamiento de la hoja
  • Batería de larga duración (1.400 CCA)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Calentador, refrigerante del motor, 220 V
  • Circle Saver
  • Paquete de remolque del desgarrador

Sistema hidráulico

  • Bomba hidráulica, alta capacidad, (210 L/min, 55,7 gal EE.UU./min)
  • Las configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador trasero, el escarificador de montaje intermedio, el topador, el arado para la nieve y el ala para nieve

Hojas, vertederas

  • Vertedera: hoja de 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14' x 24" x 7/8")
  • Vertedera de giro de la barra de tiro de ajuste superior, círculo
  • Hoja, delantera
  • Cuchilla de 203 mm x 19 mm (8" x 3/4"), para usar con una hoja de 4,3 m (14')
  • Cantoneras, cubierta, par reversible para uso con cuchillas de 203 mm (8")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 140 LVR se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140

360 View
360 View