Motoniveladora 140 GC

140 GC/140 GC AWD Motoniveladoras Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
38151 lb
17305 kg
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m
Cilindrada
427.8 pulg³
7 L

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Fabricado para rendir al máximo

Fabricado para rendir al máximo

  • Aumente la economía del combustible hasta un 5 % con la modalidad Eco estándar.
  • El ventilador proporcional a la demanda reduce el consumo de combustible y el calor debajo del capó para prolongar la vida útil de los componentes.
  • Mejore la productividad con el control electrónico del acelerador, que adapta la potencia y el par del motor a los requisitos de la aplicación.
  • La servotransmisión y el diseño equilibrado de la máquina garantizan la máxima potencia de la barra de tiro sobre el suelo con el Motor Cat C7.1.
  • La opción de tracción en todas las ruedas (AWD, all-wheel drive) mejora la tracción y la maniobrabilidad en material suelto. El aumento de potencia de la tracción en todas las ruedas permite usar la máquina en terrenos irregulares con tracción adicional para lograr una mejor productividad.
  • El sistema hidráulico hace que las máquinas sean más precisas y predecibles para alcanzar una nivelación uniforme.
  • La opción del medidor digital de inclinación de la hoja muestra la pendiente. De esta manera, no son necesarias las verificaciones manuales de las pendientes.
  • Product Link proporciona la ubicación, las horas de uso de la máquina, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío, los códigos de diagnóstico y otros datos de la máquina a pedido mediante la interfaz en línea VisionLink�. Esto permite mejorar la eficiencia en el sitio de trabajo y reducir los costos de operación.
Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

  • Elija el nivel de comodidad en la cabina que desea con un asiento estándar con suspensión mecánica o neumática.
  • Ajuste fácilmente la consola de control y el volante de dirección.
  • La opción del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad hace circular aire fresco, previene la entrada de polvo y evita que las ventanas se empañen.
  • Agregue una radio en la cabina sin inconvenientes con la opción de ubicación de montaje incorporada.
  • Identifique rápidamente el equipo que se está utilizando en la pantalla delantera.
Valor y durabilidad a largo plazo

Valor y durabilidad a largo plazo

  • La vertedera circular de la barra de tiro se mantiene ajustada de fábrica para ofrecer una nivelación precisa pasada tras pasada.
  • La estructura de la máquina está construida para proporcionar una larga vida. Además, la máquina está diseñada para usarse con varios tipos de herramientas, como una hoja frontal.
  • La opción de embrague deslizante protege el mando circular si la máquina golpea un objeto inmóvil.
  • El eje delantero maximiza la vida útil de los cojinetes. Al mismo tiempo, minimiza el mantenimiento.
  • Disminuya los requisitos de engrase diarios y las costosas reparaciones del círculo y el piñón con la opción Circle Saver.
Volver a casa sanos y salvos cada día

Volver a casa sanos y salvos cada día

  • Visualice los objetos detrás de la máquina con la opción de cámara retrovisora. La pantalla exclusiva puede estar siempre encendida para garantizar un entorno de trabajo seguro.
  • La lente con calefacción mantiene la cámara de visión trasera despejada en climas fríos y húmedos.
  • Ante el calado del motor, puede utilizar la opción del sistema de dirección secundario para detener la máquina de manera segura.
  • Use tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina gracias a las pasarelas y los pasamanos estratégicamente ubicados.
  • Un interruptor de parada del motor a nivel del suelo detiene todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina.
  • Visualice la parte trasera de la máquina con los espejos retrovisores y laterales.
  • Trabaje después de la puesta del sol gracias a las luces colocadas estratégicamente para ofrecer visibilidad nocturna.
  • El nuevo sistema hidráulico incluye el alivio de presión del puerto de trabajo integrado, un dispositivo de bajada del implemento en caso de que el motor deje de funcionar y la reducción de los puntos de fuga para mayor seguridad y calidad.
  • El cinturón de seguridad optativo con arnés de cuatro puntos proporciona protección adicional.
  • Mantenga el sitio de trabajo más seguro con el medidor digital de inclinación de la hoja Cat GRADE y reduzca la necesidad de realizar verificaciones manuales de la nivelación con máquinas en funcionamiento.
Ahorro de tiempo de mantenimiento

Ahorro de tiempo de mantenimiento

  • Los filtros, como los de combustible, aire del motor y aceite, están agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo.
  • Realice tareas de mantenimiento de caminos con la vertedera circular de la barra de tiro estándar que cuenta con dientes circulares endurecidos para ofrecer una mayor durabilidad. Agregar una línea separada con inserciones de desgaste reemplazables ayuda a mantener el ajuste de fábrica.
  • Los frenos hidráulicos están engrasados adecuadamente para no requerir mantenimiento.
  • El protector inferior estándar protege la transmisión y el filtro. Las protecciones optativas le permiten proteger la máquina de los daños en aplicaciones exigentes.
  • El nuevo sistema hidráulico incluye el alivio de presión del puerto de trabajo integrado, un dispositivo de bajada del implemento en caso de que el motor deje de funcionar y la reducción de los puntos de fuga para mayor seguridad y calidad.
Capacidades ampliadas

Capacidades ampliadas

  • Mejore el rendimiento y la eficiencia de la máquina con la opción de contrapeso o bloque de empuje.
  • Hay opciones de desgarrador y escarificador disponibles para ayudar a nivelar suelos duros.
  • La opción del grupo de levantamiento frontal está preparada para la instalación de accesorios como la hoja frontal recta o en ángulo.
  • Para cubrir mayor espacio de camino, agregue una extensión de la vertedera de 605 mm (24").

Especificaciones del producto para 140 GC/140 GC AWD

Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 38151 lb 17305 kg
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Espacio libre de la garganta 4.4 pulg 112 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Altura de la hoja 20 pulg 509 mm
Cantonera 6 pulg 152 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 L
Altitud de reducción de potencia 14764 pies 4500 m
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.200 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.200 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Par máximo: ISO 9249 656 lb/pie 889 N·m
Nota (4) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas.
Capacidad estándar 109 °F 43 °C
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Modelo de motor Cat 7.1 Cat 7.1
Aumento de par: ISO 9294 40% 40%
RPM del motor 2,200 2,200
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.200 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.200 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Nota (3) Potencia declarada según la norma ISO 14396. Potencia declarada según la norma ISO 14396.
Emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea
Cantidad de cilindros 6 6
Nota Peso en orden de trabajo normalmente equipado calculado con tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, cabina cerrada ROPS, desgarrador/escarificador trasero, hoja de 4,3 m (14 pies), neumáticos 17.5-25 MP en llantas de varias piezas y otros equipos. Peso en orden de trabajo normalmente equipado calculado con tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, cabina cerrada ROPS, desgarrador/escarificador trasero, hoja de 4,3 m (14 pies), neumáticos 17.5-25 MP en llantas de varias piezas y otros equipos.
Peso* 38,448 lb 17440 kg
Profundidad máxima de corte 29 pulg 735 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 20.2 pulg 512 mm
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 26.1 pulg 663 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierdo 29.6 pulg 752 mm
Alcance de la punta de la hoja: hacia delante 40 40
Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás 5 5
Desplazamiento central del círculo: derecho 28.7 pulg 728 mm
Alcance máximo del resalto: izquierda 69.4 pulg 1764 mm
Alcance máximo del resalto: derecha 76 pulg 1928 mm
Nota El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas.
Ancho 95.6 pulg 2428 mm
Longitud de la máquina* 406.7 pulg 10322 mm
Altura máxima 151.1 pulg 3839 mm
Nota * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador. * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador.
Mando de círculo con embrague deslizante 2 gal (EE.UU.) 7.5 L
Sistema hidráulico 11.9 gal (EE.UU.) 45 L
Transmisión 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Sistema de enfriamiento 40 L 10.6 gal (EE.UU.)
Mando de círculo sin embrague deslizante 0.4 gal (EE.UU.) 1.5 L
Tanque de combustible 78.5 gal (EE.UU.) 297 L
Cárter del motor 5.6 gal (EE.UU.) 21 L

140 GC/140 GC AWD Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Asiento estándar
  • Controles del volante y la palanca de dirección
  • Cabina base
  • Pantalla de información
  • Luces halógenas
  • Lista para radio de entretenimiento
  • Product Link
  • Soporte para teléfono celular

Motor

  • Cat C7.1
  • Modalidad Eco
  • Ventilador proporcional a la demanda

VERTEDERA CIRCULAR DE LA BARRA DE TIRO

  • Estándar

Seguridad

  • Freno de estacionamiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Espejos laterales
  • Pasarelas y pasamanos

Versatilidad

  • Soporte delantero

140 GC/140 GC AWD Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática
  • ROPS/FOPS
  • Sistema de calefacción/enfriamiento de la cabina
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Techo
  • Cabina Plus
  • Pantalla de la ventana trasera
  • Limpiaparabrisas delanteros
  • Medidor digital de inclinación de la hoja

VERTEDERA CIRCULAR DE LA BARRA DE TIRO

  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Circle Saver

Seguridad

  • Cámara retrovisora
  • Sistema de dirección secundaria
  • Cat Detect con sistema de visión

Versatilidad

  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Desgarrador
  • Escarificador
  • Grupo de levantamiento frontal de fábrica
  • Hoja delantera
  • Tipo de mástil: ala para nieve
  • Sin mástil: ala para nieve
  • Desgarrador/escarificador
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Extensión de la vertedera
  • Ventilador reversible
  • Neumáticos L3
  • Antefiltro Sy-Klone

Motor

  • Tracción en todas las ruedas (AWD)
  • Tracción en todas las ruedas (AWD)

INIGUALABLE

  • Hoja delantera

Vea cómo 140 GC/140 GC AWD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC

Explorar las ofertas vigentes para  140 GC/140 GC AWD

Ver más ofertas