140

Motoniveladoras 140 Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia base (1ª marcha): neta
183 hp
136 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
40565 lb
18400 kg
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m

Descripción general

La motoniveladora diseñada teniendo en cuenta al operador

La máxima comodidad y el mayor control del operador garantizan que la Motoniveladora 140 Cat® permita optimizar el rendimiento, en especial, en largas jornadas de trabajo. El Motor C7 con consumo eficiente de combustible incluye tecnologías de protección y ofrece la potencia necesaria para tener un control preciso y poder completar más trabajo por hora.

Beneficios

Optimice la eficiencia

El control electrónico del acelerador ayuda a mejorar la productividad al entregar la mejor combinación de potencia y de par para las exigencias de la aplicación.

Hasta 78% Menos movimiento del brazo

Reduzca la fatiga causada por el movimiento del brazo con los controles de la palanca universal.

Mayor productividad

El uso de las tecnologías Cat® GRADE le permite aumentar la productividad general, dado que con ellas logra una mejor precisión, menos duplicación de trabajo y menos costos.

Especificaciones del producto para 140

Potencia base (1ª marcha): neta 183 hp 136 kW
Modelo de motor Cat C7 Cat C7
Calibre 4.3 pulg 110 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Velocidad a potencia nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Potencia base (1ª marcha): neta (métrica) 186 hp 136 kW
Par máximo: VHP Plus 776 lb/pie 1052 N·m
Gama de VHP Plus: neta 136-159 kW (183-213 hp) 136-159 kW (183-213 hp)
Reserva de par: VHP Plus 39% 39%
Gama de VHP Plus: neta (métrica) 136-159 kW (186-216 hp) 136-159 kW (186-216 hp)
Cilindrada 439 pulg³ 7.2 L
Cantidad de cilindros 6 6
Altitud de reducción de potencia 10000 pies 3048 m
Velocidad estándar del ventilador: máxima 1.450 rpm 1.450 rpm
Velocidad estándar del ventilador: mínima 600 rpm 600 rpm
Temperatura estándar: capacidad para temperatura ambiente 109 °F 43 °C
Temperatura ambiente alta: velocidad máxima del ventilador 1.650 rpm 1.650 rpm
Temperatura ambiente alta: velocidad mínima del ventilador 600 rpm 600 rpm
Capacidad para temperatura ambiente alta 122 °F 50 °C
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 40565 lb 18400 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 40565 lb 18400 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje trasero 33523 lb 15206 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje delantero 9303 lb 4220 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje trasero 26479 lb 12011 kg
Peso bruto del vehículo máximo total 48601 lb 22045 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje trasero 29343 lb 13310 kg
Peso bruto del vehículo: base, total 35783 lb 16231 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje delantero 15077 lb 6839 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, total 40565 lb 18400 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje frontal 11221 lb 5090 kg
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 6.5 pulg 166 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Ancho de la cantonera 6 pulg 152 mm
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16 mm
Tracción de la hoja: GVW base 23832 lb 10810 kg
Tracción de la hoja: GVW máximo 30170 lb 13685 kg
Ancho 12 pies 3.7 m
Altura 24 pulg 610 mm
Grosor 0.87 pulg 22 mm
Presión descendente: GVW base 15969 lb 7244 kg
Presión descendente: GVW máximo 25880 lb 11739 kg
Velocidad máxima: avance 29 milla/h 46.6 km/h
Velocidad máxima: retroceso 22.9 milla/h 36.8 km/h
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 24.93 pies 7.6 m
Alcance de dirección: izquierda o derecha 47,5 grados 47,5 grados
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20 grados 20 grados
Avance: 1ª 2.5 milla/h 4 km/h
Avance: 2ª 2.4 milla/h 5.5 km/h
Avance: 3ª 5 milla/h 8 km/h
Avance: 4ª 6.8 milla/h 11 km/h
Avance: 5ª 10.6 milla/h 17.1 km/h
Avance: 6ª 14.5 milla/h 23.3 km/h
Avance: 7ª 19.9 milla/h 32 km/h
Avance: 8ª 29 milla/h 46.6 km/h
Retroceso: 1ª 2 milla/h 3.2 km/h
Retroceso: 2ª 3.7 milla/h 6 km/h
Retroceso: 3ª 5.4 milla/h 8.7 km/h
Retroceso: 4ª 8.4 milla/h 13.5 km/h
Retroceso: 5ª 15.7 milla/h 25.3 km/h
Retroceso: 6ª 22.9 milla/h 36.8 km/h
Capacidad de combustible 110 gal (EE.UU.) 416 L
Sistema de enfriamiento 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Tanque del sistema hidráulico 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Transmisión: diferencial, mandos finales 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Aceite del motor 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Caja en tándem: cada una 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal (EE.UU.) 0.5 L
Caja del mando circular 1.8 gal (EE.UU.) 7 L
Marchas de avance/retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso
Transmisión Mando directo, servotransmisión, contraeje Mando directo, servotransmisión, contraeje
Frenos de servicio Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite
Frenos de servicio: área de superficie 3565 pulg² 23000 cm²
Frenos de estacionamiento Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite
Frenos secundarios Sistema de control del circuito doble Sistema de control del circuito doble
Tipo de circuito Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Rendimiento de la bomba 55.7 gal EE.UU./min 210 L/min
Presión máxima del sistema 3500 lb/pulg² 24150 kPa
Presión de respaldo 450 lb/pulg² 3100 kPa
Barra de tiro: ancho 3 pulg 76.2 mm
Diámetro del círculo 60.2 pulg 1530 mm
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 pulg 40 mm
Barra de tiro: altura 6 pulg 152 mm
Estructura del bastidor delantero: grosor 0.6 pulg 16 mm
Estructura del bastidor delantero: altura 12 pulg 305 mm
Estructura del bastidor delantero: ancho 12 pulg 305 mm
Eje delantero: altura al centro 23 pulg 571 mm
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18°
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32°
Desplazamiento central del círculo derecho 28.7 pulg 728 mm
Desplazamiento central del círculo izquierdo 27.4 pulg 695 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera derecha 26 pulg 660 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera izquierda 20.1 pulg 510 mm
Ángulo máximo de posición de la hoja 90 grados 90 grados
Alcance de la punta de la hoja hacia delante 40° 40°
Alcance de la punta de la hoja hacia atrás
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480 mm
Profundidad máxima de corte 28.1 pulg 715 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 70.5 pulg 1790 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 77.9 pulg 1978 mm
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21 pulg 533 mm
Profundidad máxima de desgarramiento 16.8 pulg 428 mm
Soportes del vástago del desgarrador 5 5
Fuerza de penetración 20280 lb 9199 kg
Fuerza de dislocación 25664 lb 11641 kg
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada 36.2 pulg 919 mm
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 pulg 467 mm
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificado 11.5 pulg 292 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5/11 5/11
Trasero: profundidad máxima de escarificación 10.5 pulg 266 mm
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 pulg 1184 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 47.4 pulg 1205 mm
Trasero: ancho de trabajo 91 pulg 2300 mm
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 pulg 267 mm
Altura: Product Link de la parte superior de la cabina 133 pulg 3378 mm
Longitud: de la placa de empuje al desgarrador 399.1 pulg 10136 mm
Longitud: de la placa de empuje al desgarrador retraído 386.5 pulg 9818 mm
Altura: parte superior de la cabina 130.2 pulg 3308 mm
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 98.9 pulg 2511 mm
Longitud desde el eje delantero hasta el tándem medio 241.1 pulg 6123 mm
Longitud desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 344.6 pulg 8754 mm
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100.5 pulg 2552 mm
Longitud: entre ejes en tándem 60 pulg 1523 mm
Ancho de los neumáticos traseros exteriores 98.9 pulg 2511 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos 84.3 pulg 2140 mm
Altura al centro del eje delantero 23.5 pulg 596 mm
Altura hasta el tubo de escape vertical 121.1 pulg 3076 mm
Altura hasta la parte superior de los cilindros 119.7 pulg 3040 mm
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero 13.3 pulg 339 mm
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ruido ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Nivel II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Nivel II
Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Marcha: 2ª de retroceso 188 hp 140 kW
Marcha: 1ª de avance 183 hp 136 kW
Marcha: 4ª de avance 198 hp 148 kW
Marcha: 1ª de retroceso 183 hp 136 kW
Marcha: 6ª de avance 203 hp 151 kW
Marcha: 7ª de avance 208 hp 155 kW
Marcha: 3ª de retroceso 193 hp 144 kW
Marcha: 2ª de avance 188 hp 140 kW
Marcha: 8ª de avance 213 hp 159 kW
Marcha: 3ª de avance 193 hp 144 kW
Marcha: 5ª de avance 203 hp 151 kW
Altura 19.9 pulg 506 mm
Ancho 7.9 pulg 201 mm
Grosor de la pared lateral interior 0.6 pulg 16 mm
Grosor de la pared lateral exterior 0.7 pulg 18 mm
Paso de la cadena impulsora 2 pulg 50.8 mm
Separación del eje de la rueda 60 pulg 1523 mm
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15 grados 15 grados
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25 grados 25 grados

140 Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire, de dos etapas, de tipo seco, diesel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través del Messenger de Cat
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Tensor automático con correa y serpentina
  • Frenos hidráulicos con discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador proporcional a la demanda hidráulico
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje de aceite del motor, ecológico
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor Cat C7 diésel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío. Nota: El motor cumple con las normas de emisiones no actualizadas Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
  • Parada del motor en vacío (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Tanque de combustible de 416 L (110 gal EE.UU.), con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Separador de agua y combustible
  • Silenciador debajo del capó
  • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Servotransmisión, 8 de avance/6 de retroceso, con mando directo
  • Motor con potencia variable adicional (VHP Plus)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador sellado de 80 amperios
  • Baterías de servicio pesado libres de mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de rasante - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, bujes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación con regreso al centro automático
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, rpm del motor, temperatura del aceite hidráulico
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecha o izquierda con posición libre, motor de giro, desplazamiento lateral y punta de la hoja, cambio central, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y dirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina ROPS insonorizada
  • Asiento cómodo con suspensión y tapizado con tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas con vidrios laminados: - delanteras fijas con limpiaparabrisas intermitente, lateral y trasero (3)

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Acumuladores de freno con certificación doble
  • Pintura antideslumbrante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con mecanismo de traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo del implemento hidráulico (para el desplazamiento por carreteras y el servicio)
  • Vertedera: 3.658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso de limpieza
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio del lado izquierdo
  • Orificios para S•O•S: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas
  • Enganche de remolque

140 Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías: de larga duración de 1.400 CCA
  • Convertidor de comunicación (CB)
  • Luces: Faros altos
  • Luces: Faros bajos
  • Luces: Luces de trabajo básicas
  • Luces: Luces de trabajo adicionales, LED
  • Luces: Advertencia: Baliza o luz estroboscópica
  • Luces: Montaje para luz de advertencia

PROTECTORES

  • Protección de articulación
  • Protección de la manguera del eje
  • Guardabarros delantero
  • Guardabarros trasero
  • Protección de sonido (inferior)
  • Protección de la transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Radio de lujo con CD, con tecnología MP3 y Bluetooth
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Espejos exteriores: con calefacción de 24 V
  • Espejos exteriores: montados
  • Antefiltro de sistema HVAC
  • Listo para instalación de radio AM/FM
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Parasol
  • Limpia/lavaparabrisas trasero

TREN DE FUERZA

  • Antefiltro de nieve o suciedad
  • Transmisión con cambios automáticos

OTROS ACCESORIOS

  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja
  • Cámara retrovisora
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • Cat Product Link 321 (satelital)
  • Cat Product Link 522 (celular)
  • Compresor o tanque de aire
  • Calentador de refrigerante del motor: 120 V
  • Calentador de refrigerante del motor: 240 V
  • Las configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador, el topador, las alas para nieve, el grupo de levantamiento delantero y el escarificador de montaje intermedio.
  • Sistema de seguridad
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • Insonorización
  • Auxiliar de arranque con éter

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTA DE CORTE

  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2')
  • Cantoneras recubiertas
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero
  • Grupo de levantamiento delantero
  • Paquete del escarificador de montaje medio
  • Montaje del escarificador de montaje medio
  • Vertedera: 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Vertedera: 4.267 × 686 × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Placa de empuje
  • Montaje del desgarrador
  • Desgarrador trasero
  • Diente del desgarrador
  • Escarificador delantero

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA

  • Configuración para nieve

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS

  • Tamaño de la llanta: 9 x 24; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 13.00-24
  • Tamaño de la llanta: 9 x 24; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 14R24
  • Tamaño de la llanta: 13 x 25; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 14.00-24
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 14.00R24
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; grupo de ruedas: múltiples piezas; neumáticos: 17.5R25

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 140 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motoniveladora 140 (12M)

Motoniveladora 140 (12M)

Motoniveladora 140 (12M)

Motoniveladora 140 (12M)

Motoniveladora 140 (12M)

Motoniveladora 140 (12M)

Motoniveladora 140 (12M)
Motoniveladora 140 (12M)
Motoniveladora 140 (12M)
Motoniveladora 140 (12M)
Motoniveladora 140 (12M)
Motoniveladora 140 (12M)

140 (12M)

140 (12M)

140 (12M)

140 (12M)

Palancas universales de control avanzado | Motoniveladoras Cat®

Motoniveladoras Cat® | Tecnologías integradas

140 (12M)
140 (12M)
140 (12M)
140 (12M)
Palancas universales de control avanzado | Motoniveladoras Cat®
Motoniveladoras Cat® | Tecnologías integradas

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  140

Ver más ofertas