120/120 AWD

Motoniveladoras 120/120 AWD Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Gama de potencia neta (Tier 3)
125 hp
93 kW
Ancho de la hoja
12 pie
3.7 m
Altitud de reducción de potencia (AWD)
5499 pie
1676 m

Descripción general

Uso eficiente de combustible con tecnología integrada de fábrica

La comodidad de operador, los sistemas inteligentes y la construcción Cat respetada ayudan a que las Motoniveladoras 120 y 120 All-Wheel Drive (AWD) Cat® sean líderes en su clase. Con tecnologías para acelerar y mejorar el rendimiento de la nivelación, esta máquina está lista para satisfacer sus necesidades.

Beneficios

Hasta 15% Mayor eficiencia del combustible

Utilice menos combustible con el Motor Cat C7.1 y la modalidad ECO.

Cabina diseñada para proporcionar comodidad

Diseñada para la máxima comodidad del operador, la cabina de última generación le ofrece opciones de control y comodidad que benefician la productividad.

Hasta 15% Costos de mantenimiento más bajos

Extienda los intervalos de mantenimiento mediante el uso de la nueva tecnología de filtración. Los filtros se agrupan para facilitar el acceso.

Especificaciones del producto para 120/120 AWD

Gama de potencia neta (Tier 3) 125 hp 93 kW
Altitud de reducción de potencia (AWD) 5499 pie 1676 m
Par máximo: ISO 9249 606 lb/pie 822 N·m
Altitud de reducción de potencia 9842.5 pie 3000 m
Nota (2) La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Par máximo con AWD activada 611 lb/pie 828 N·m
Gama de potencia neta con tracción en todas las ruedas (Tier 3) 130 hp 97 kW
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 L
Cantidad de cilindros 6 6
Aumento de par: ISO 9294 42% 42%
RPM del motor 2,000 2,000
Modelo de motor 7.1 Cat 7.1 Cat
Nota (3) Potencia declarada según la norma ISO 14396 Potencia declarada según la norma ISO 14396
Nota (1) La potencia neta está probada según las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes en el momento de fabricación. La potencia neta está probada según las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes en el momento de fabricación.
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Capacidad estándar 122 °F 50 °C
Emisiones Normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera y MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE. Normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera y MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE.
Ancho de la hoja 12 pie 3.7 m
Cuchillas 6 pulg 152 mm
Altura de la hoja 24 pulg 610 mm
Cantonera 6 pulg 152 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 4.1 pulg 105 mm
Peso de la máquina Tier 3 con palanca universal* 34,886 lb 15824 kg
Peso de la máquina Tier 3 con tracción en todas las ruedas (AWD) con palanca universal* 36,374 lb 16499 kg
Peso de la máquina Tier 3 con palanca o volante de dirección* 34,610 lb 15699 kg
Nota * Con el equipo normal, que incluye una cuchilla adicional de 3,7 m (12'), los neumáticos, la placa de empuje, el desgarrador, el protector inferior, el operador y depósitos de fluidos llenos. * Con el equipo normal, que incluye una cuchilla adicional de 3,7 m (12'), los neumáticos, la placa de empuje, el desgarrador, el protector inferior, el operador y depósitos de fluidos llenos.
Longitud de la máquina* 387 pulg 9838 mm
Ancho 102 pulg 2592 mm
Ancho con tracción en todas las ruedas (AWD) 2551 mm 100.4 pulg
Altura máxima 135.4 pulg 3832 mm
Nota * Por lo general, se equipa con bloque de empuje y desgarrador. * Por lo general, se equipa con bloque de empuje y desgarrador.
Profundidad máxima de corte 30.5 pulg 775 mm
Alcance máximo del resalto: derecha 76 pulg 1928 mm
Desplazamiento central del círculo: derecho 26 pulg 656 mm
Alcance de la punta de la hoja: hacia delante 40 40
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.1 pulg 663 mm
Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás 5 5
Levantamiento máximo sobre el suelo 16.1 pulg 410 mm
Alcance máximo del resalto: izquierda 69.4 pulg 1764 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.1 pulg 512 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierdo 26 pulg 656 mm
Mando circular 1.8 gal (EE.UU.) 7 L
Cárter del motor 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Transmisión y diferencial 15.9 gal (EE.UU.) 60 L
Sistema hidráulico 19.8 gal (EE.UU.) 75 L
Tanque de combustible 65 gal (EE.UU.) 246 L
Sistema de enfriamiento 14 gal (EE.UU.) 52.5 L
Nota El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2.288 toneladas métricas de dióxido de carbono. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2.288 toneladas métricas de dióxido de carbono.

120/120 AWD Equipos estándar

Cabina

  • Asiento de vinilo
  • Estructura ROPS, insonorización estándar
  • Sistema de calefacción o enfriamiento de la cabina
  • Cabina base
  • Pantalla de información híbrida de 254 mm (10")
  • Luces halógenas

Tecnología Cat Connect

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Modalidad ECO
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda

Vertedera de giro de la barra de tiro

  • Estándar
  • Embrague deslizante del mando del círculo

Seguridad

  • Freno de estacionamiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema de dirección secundaria
  • Espejos laterales
  • Pasarelas y pasamanos

120/120 AWD Equipos opcionales

Cabina

  • Asiento de tela o cuero
  • Controles de volante de dirección o palanca
  • Controles de palanca universal
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indicador de cinturón de seguridad
  • Asiento con calefacción o enfriamiento
  • Radio con Bluetooth o auxiliar
  • Iluminación LED
  • Rejilla de ventana trasera

Tecnología Cat Connect

  • Cat GRADE con medidor digital de inclinación de la hoja
  • Cat GRADE con Cross Slope Indicate
  • Cat GRADE con Cross Slope
  • Opción lista para instalación de accesorio (ARO) de Cat GRADE
  • Stable Blade
  • Servicios remotos

Motor

  • Mando en todas las ruedas (AWD)

Vertedera de giro de la barra de tiro

  • Ajuste superior
  • Circle Saver

Seguridad

  • Cámara retrovisora

Versatilidad

  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Desgarrador
  • Escarificador
  • Grupo de levantamiento delantero
  • Hoja delantera
  • Hoja delantera

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 120/120 AWD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120

La nueva Motoniveladora 120 Cat® de próxima generación: diseñada para satisfacer sus necesidades

La nueva Motoniveladora 120 Cat® de próxima generación: opciones de control

La nueva Motoniveladora 120 Cat® de próxima generación: diseñada para satisfacer sus necesidades
La nueva Motoniveladora 120 Cat® de próxima generación: opciones de control

360 View
360 View
360 View
360 View