Motoniveladora 150

150/150 AWD Motoniveladoras

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Gama de potencia neta (Tier 3)
183 hp
136 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
41868 lb
18991 kg
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

DISEÑO PARA LOS OPERADORES

DISEÑO PARA LOS OPERADORES

  • Una buena visibilidad es la clave para la seguridad y la eficiencia. Las puertas de la cabina en ángulo, el recinto ahusado del motor y una ventana trasera inclinada hacen que sea más fácil ver la vertedera y los neumáticos, así como detrás de la máquina. La cámara retrovisora optativa mejora mucho más las líneas de visión alrededor de toda la máquina.
  • Experimente la cabina más espaciosa y cómoda de la industria.
  • Los controles de palanca universal fáciles de aprender a usar reemplazan las palancas. De este modo, el movimiento de manos y brazos se reduce en un 78 %, lo que ayuda a reducir la fatiga del operador y lograr una mayor productividad.
  • La palanca universal izquierda controla la dirección, la articulación, el retorno al centro, la inclinación de la rueda, la selección de marchas, el cilindro de levantamiento de la vertedera izquierda y la posición libre.
  • La palanca universal derecha controla la barra de tiro, el círculo y las funciones de la vertedera, además del control electrónico del acelerador y el trabado y destrabado manual del diferencial.
  • El ángulo de inclinación de la palanca universal refleja el ángulo de giro de los neumáticos de dirección.
  • Un sistema de tensión del freno mantiene la palanca universal en su posición hasta que el operador la mueve.
  • El control de la dirección reduce automáticamente la sensibilidad a velocidades de desplazamiento más elevadas, lo que ofrece un control predecible.
  • Los interruptores de rodillo infinitamente variables controlan el desgarrador trasero o el grupo de levantamiento delantero (cuando están equipados).
  • Los interruptores de control están ubicados cerca.
  • El asiento con suspensión estándar serie Comfort Cat es completamente ajustable.
  • Los módulos de control se posicionan electrónicamente, lo que permite que cada operador ajuste la posición de operación ideal.
  • Los montajes de aislamiento múltiples reducen el ruido y la vibración, lo que permite lograr un entorno de trabajo más relajado.
  • El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad deshumidifica y presuriza la cabina, hace circular aire fresco, impide el ingreso de polvo y mantiene las ventanas limpias.
  • La radio optativa de primera calidad con CD cuenta con tecnología MP3 y Bluetooth®.
  • Los medidores de gran visibilidad y fáciles de leer y las luces de advertencia lo mantienen al tanto de la información fundamental del sistema.
  • Cat Messenger ofrece datos en tiempo real de diagnóstico y del rendimiento de la máquina para ayudar a aprovechar su equipo al máximo.
  • El control electrónico del acelerador ayuda a mejorar la productividad al entregar la mejor combinación de potencia y par según las exigencias de la aplicación.
  • El retorno al centro de la articulación regresa automáticamente la máquina a una posición recta del bastidor desde cualquier ángulo con solo tocar un botón.
Presentamos el Círculo de Alto Rendimiento

Presentamos el Círculo de Alto Rendimiento

El círculo de alto rendimiento (HPC, High Performance Circle) optativo mejora el rendimiento, la eficiencia y el tiempo de actividad de la máquina mediante intervalos de servicio mejorados y una vida útil superior. A fin de reducir la duplicación de trabajo, es fundamental cumplir con la tolerancia de elevación de la pendiente con eficiencia al momento de diseñar un camino. Mediante el HPC, puede cumplir con el diseño de la tolerancia de elevación de la pendiente con mayor seguridad gracias a un menor desgaste entre el círculo y la barra de tiro.
FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

  • El Motor Cat C7 le ofrece el rendimiento que se necesita para mantener velocidades de nivelación constantes y lograr la máxima productividad. En los modelos de tracción en todas las ruedas, el Motor C9 Cat está disponible para contribuir con potencia adicional.
  • Las capacidades superiores de par y de arrastre permiten superar aumentos repentinos de corto plazo en las cargas.
  • La tecnología del motor reduce las temperaturas de la cámara de combustión y optimiza el consumo de combustible para generar un mayor rendimiento de trabajo por cada unidad de combustible.
  • El ventilador hidráulico proporcional a la demanda ajusta automáticamente la velocidad de acuerdo con los requisitos de enfriamiento del motor. Cuando la demanda de enfriamiento se reduce, obtiene más potencia sobre el suelo y mayor eficiencia del combustible.
  • El distribuidor Cat habilita, mediante software, el cronómetro de parada del motor en vacío, para apagar el motor luego de transcurrida una determinada cantidad de tiempo, con lo que se ahorra combustible y se ayuda a reducir emisiones.
  • Las motoniveladoras aportan eficiencia y durabilidad en las aplicaciones más exigentes.
  • El trabado/destrabado automático del diferencial estándar desbloquea el diferencial durante un giro y lo vuelve a bloquear cuando se desplaza en línea recta, para mayor facilidad de operación y protección del tren de fuerza.
  • El completo sistema de control electrónico de presión del embrague optimiza la modulación del avance lento para lograr cambios de marcha y de dirección suaves, lo que reduce el esfuerzo sobre los engranajes.
  • La opción de cambios automáticos programables permite simplificar el manejo al permitir que el operador programe la transmisión para que cambie en los puntos óptimos en función de su aplicación.
  • La servotransmisión del contraeje se adapta al motor Cat para maximizar la potencia que se aplica sobre el suelo.
  • La amplia gama de velocidad de operación permite obtener máximos niveles de productividad.
  • La protección de exceso de velocidad del motor evita los cambios descendentes hasta que se establezca una velocidad de desplazamiento segura y aceptable.
  • La punta de eje sellada mantiene los cojinetes del eje delantero lubricados y protegidos de contaminantes. El diseño de "punta de eje dinámica" Cat coloca el cojinete de rodillos ahusado más grande en el exterior, donde la carga es mayor, para prolongar la vida útil del cojinete.
  • El eje trasero modular empernado mejora la capacidad de servicio y el control de contaminación con un fácil acceso a los componentes del diferencial.
  • Los frenos de servicio de discos múltiples sumergidos en aceite se accionan hidráulicamente, lo que proporciona frenado predecible y uniforme, además de reducir los costos de operación. Los frenos están ubicados en cada una de las ruedas en tándem y tienen una gran área de superficie de frenado total para ofrecerle una potencia de parada confiable y una vida útil prolongada.
  • Cat Messenger, combinado con la integración completa de los sistemas, mejora la capacidad de diagnóstico para obtener un análisis rápido de los datos esenciales.
  • El Técnico Electrónico (Cat ET) permite que los técnicos de servicio accedan a información de diagnóstico almacenada y configuren los parámetros de la máquina a través del enlace de datos Cat.
  • La velocidad en vacío elevada por batería baja aumenta la velocidad en vacío cuando se detecta bajo voltaje en el sistema, lo que garantiza un voltaje correcto en el sistema y mejora la fiabilidad de la batería.
  • La reducción automática de potencia protege el motor al reducir de forma automática la salida de par del motor y alertar al operador si se detectan condiciones críticas.
CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIO PESADO

CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIO PESADO

  • Caterpillar diseña el bastidor de la motoniveladora y los componentes de la vertedera para ofrecerle rendimiento y durabilidad.
  • El círculo de acero forjado de una pieza soporta altas cargas de esfuerzo y el sistema de desgaste ayuda a mantener reducidos el tiempo y los costos de servicio.
  • El enganche de articulación cuenta con un cojinete de rodillos cónicos de gran tamaño para transportar cargas de forma uniforme y pareja. Está sellado para prevenir la contaminación, mientras que un pasador de traba evita que la articulación se mueva durante el servicio o el transporte.
  • La barra de tiro, el círculo y la vertedera están diseñados para que le sea más fácil mantener los componentes ajustados.
  • Los calces y las bandas antidesgaste de ajuste superior patentadas son fáciles de agregar o reemplazar, lo que reduce el tiempo de inactividad.
  • Los casquillos antidesgaste de un compuesto de nilón durable aumentan al máximo el par del círculo y la vida útil de los componentes.
  • Las bandas de desgaste de bronce entre el grupo de montaje de la hoja y la vertedera se pueden ajustar y reemplazar fácilmente.
  • El sistema de retención de la vertedera sin calces utiliza tornillos de ajuste vertical y horizontal para mantener alineadas las bandas de desgaste de la vertedera, lo que reduce el movimiento de la hoja y entrega un control de hoja preciso.
  • Con un ángulo dinámico de la hoja, una curvatura optimizada de la vertedera y un gran espacio libre de paso, es posible trabajar de forma más eficaz, ya que el material puede rodar con mayor libertad a lo largo de la hoja.
  • Los rieles con tratamiento térmico, las cuchillas y cantoneras templadas y los pernos de servicio pesado le proporcionan mayor fiabilidad y una vida útil prolongada de la vertedera.
  • La barra de varillaje permite obtener un posicionamiento extremo de la vertedera para facilitar las inclinaciones de banco y el corte o limpieza de acequias.
FIABILIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

FIABILIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

  • El sistema de detección de carga probado y el sistema electrohidráulico avanzado proporcionan un mayor control del implemento y un rendimiento hidráulico receptivo. El ajuste constante del flujo y la presión hidráulicos con las demandas de potencia genera menos calor y reduce el consumo de combustible.
  • Las válvulas de compensación proporcional de prioridad de presión (PPP-C, Proportional Priority Pressure-Compensating) poseen diferentes regímenes de flujo para las culatas de los cilindros y los extremos de varilla. Cuente con una respuesta constante y predecible del implemento.
  • El flujo hidráulico equilibrado se proporciona de manera que todos los implementos puedan funcionar en forma simultánea sin disminuir la velocidad del motor o el tiempo de reacción de los implementos.
  • La función de posición libre de la hoja permite que esta se mueva libremente bajo su propio peso.
  • Al permitir la posición libre de ambos cilindros, la hoja puede seguir los contornos del suelo.
  • Al permitir la posición libre de un solo cilindro, el extremo de la hoja sigue una superficie dura mientras el operador controla la pendiente con el otro cilindro de levantamiento.
  • Los suministros de aceite hidráulico abundantes e independientes evitan la contaminación cruzada y enfrían adecuadamente el aceite, lo que reduce la acumulación de calor y prolonga la vida útil de los componentes.
  • La manguera Cat XT™ permite altas presiones para lograr una máxima potencia y menores tiempos de inactividad.
TECNOLOGÍA QUE GENERA GANANCIAS

TECNOLOGÍA QUE GENERA GANANCIAS

  • La tecnología Cat permite un uso inteligente de la tecnología y los servicios para aumentar la eficiencia en el sitio de trabajo. Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, se puede obtener más información y una mejor comprensión de los equipos y las operaciones.
  • Las tecnologías Cat ofrecen mejoras en estas áreas clave:
  • Administración de equipos: aumente el tiempo de actividad y reduzca los costos de operación.
  • Productividad: monitoree la producción y administre la eficiencia del lugar de trabajo.
  • Seguridad: mejore el conocimiento del sitio de trabajo para que las personas y el equipo estén seguros.
  • Entre las tecnologías Cat destacadas se incluyen las siguientes:
  1. Las tecnologías Link que proporcionan capacidad de conexión inalámbrica a las máquinas para permitir la transferencia bidireccional de la información recopilada por los sensores a bordo, los módulos de control y otras tecnologías Cat que usan aplicaciones externas, como el software Cat VisionLink®.
  2. El software Cat Product Link Elite está completamente integrado, lo que ayuda a eliminar el trabajo por aproximación en la administración de equipos. El fácil acceso a información oportuna, como la ubicación de la máquina, las horas, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de sucesos a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink, ayuda a administrar de manera eficaz la flota y reducir los costos de operación.
  3. Las tecnologías de nivelación GRADE combinan datos digitales de diseño, orientación en la cabina y controles automáticos de la hoja para aumentar la precisión de la nivelación, reducir la duplicación del trabajo y disminuir los costos relacionados con el movimiento de tierras de producción y las aplicaciones de nivelación inicial, fina y de acabado.
  4. Cat GRADE con Cross Slope es un sistema optativo, instalado de fábrica, que ayuda a aumentar la eficiencia de la nivelación y mantener pendientes transversales precisas con mayor facilidad. El sistema controla automáticamente un lado de la hoja, lo que reduce las entradas manuales del operador hasta en un 50 %. Los operadores experimentados pueden mantener la máxima eficiencia durante una mayor parte de la jornada de trabajo, mientras que los menos experimentados pueden volverse más productivos con mayor rapidez. El sistema se encuentra en condiciones de funcionar desde el primer día, y puede actualizarse en el futuro con los kits de actualización de AccuGrade™ que proporcionan control adicional 2D y 3D.
  • El sistema Stable Blade optativo detecta los rebotes a través de un acelerómetro y reduce las rpm del motor a intervalos del 15 % para estabilizar los rebotes de la máquina. Una vez que la motoniveladora se haya estabilizado, Stable Blade aumentará la velocidad del motor según el ajuste del nivel inicial. El acelerador no se puede reducir a menos de 1.200 rpm.
  • La articulación automática optativa está activa en las marchas 1-4F y 1-3R, y permite que la motoniveladora se articule automáticamente para coincidir con el ángulo de dirección de los neumáticos delanteros. El sistema está configurado para permitir la articulación total en un ángulo de dirección pleno y se ajusta para obtener el máximo rendimiento.
  • Cat Messenger, combinado con la integración completa de los sistemas, mejora la capacidad de diagnóstico para obtener un análisis rápido de los datos esenciales.
  • El Técnico Electrónico (Cat ET) permite que los técnicos de servicio accedan a información de diagnóstico almacenada y configuren los parámetros de la máquina a través del enlace de datos Cat.
  • La velocidad en vacío elevada por batería baja aumenta la velocidad en vacío cuando se detecta bajo voltaje en el sistema, lo que garantiza un voltaje correcto en el sistema y mejora la fiabilidad de la batería.
  • La reducción automática de potencia protege el motor al reducir de forma automática la salida de par del motor y alertar al operador si se detectan condiciones críticas.

Especificaciones del producto para 150/150 AWD

Gama de potencia neta (Tier 3) 183 hp 136 kW
Modelo de motor Cat® C7 / AWD C9 Cat® C7 / AWD C9
Emisiones Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Potencia base (1ª marcha): neta (métrica) 186 hp 136 kW
Gama de VHP Plus: neta 136-174 kW (183-233 hp) 136-174 kW (183-233 hp)
Gama de VHP Plus: neta (métrica) 136-174 kW (186-237 hp) 136-174 kW (186-237 hp)
Cilindrada 439 pulg³ 7.2 L
Calibre 4.3 pulg 110 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Reserva de par: VHP Plus 39% 39%
Par máximo: VHP Plus 855 lb/pie 1159 N·m
Velocidad a potencia nominal 2.000rpm 2.000rpm
Cantidad de cilindros 6 6
Altitud de reducción de potencia 10000 pies 3048 m
Velocidad estándar del ventilador: máxima 1.450 rpm 1.450 rpm
Velocidad estándar del ventilador: mínima 600rpm 600rpm
Temperatura estándar: capacidad para temperatura ambiente 109 °F 43 °C
Temperatura ambiente alta: velocidad máxima del ventilador 1,650rpm 1,650rpm
Temperatura ambiente alta: velocidad mínima del ventilador 600rpm 600rpm
Capacidad para temperatura ambiente alta 122 °F 50 °C
Nota (1) Par máximo (VHP Plus) medido en 1.000 rpm. Par máximo (VHP Plus) medido en 1.000 rpm.
Nota (2) La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación.
Nota (3) La potencia neta publicada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador que se encuentra funcionando a velocidad mínima, un filtro de aire, un silenciador y un alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador que se encuentra funcionando a velocidad mínima, un filtro de aire, un silenciador y un alternador.
Nota (4) Potencia declarada según la norma ISO 14396; velocidad nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Potencia declarada según la norma ISO 14396; velocidad nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 175 kW (234 hp)
Nota (5) No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.048 m (10.000 pies). No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.048 m (10.000 pies).
Potencia base (1ª marcha): neta 183 hp 136 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 41868 lb 18991 kg
Peso bruto del vehículo: base, total 36554 lb 16581 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje delantero 9561 lb 4337 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje trasero 26993 lb 12244 kg
Peso bruto del vehículo máximo total 51893 lb 23538 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje delantero 16606 lb 7532 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje trasero 35287 lb 16006 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 41868 lb 18991 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, total 41868 lb 18991 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje frontal 11716 lb 5314 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente, eje trasero 30152 lb 13677 kg
Nota Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de una máquina estándar con neumáticos 14.00R24 con llanta de varias piezas, tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes y operador. Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de una máquina estándar con neumáticos 14.00R24 con llanta de varias piezas, tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes y operador.
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Vertedera: ancho 12 pies 3.7 m
Altura de la vertedera 24 pulg 610 mm
Vertedera: grosor 0.87 pulg 22 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 6.5 pulg 166 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Ancho de la cantonera 6 pulg 152 mm
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16 mm
Tracción de la hoja: GVW base 24294 lb 11020 kg
Tracción de la hoja: GVW máximo 31758 lb 14405 kg
Presión descendente: GVW base 16410 lb 7444 kg
Presión descendente: GVW máximo 28503 lb 12929 kg
Nota Tracción de la hoja calculada según un coeficiente de tracción de 0,9, lo que equivale a las condiciones no deslizantes y al peso bruto del vehículo (GVW, Gross Vehicle Weight). Tracción de la hoja calculada según un coeficiente de tracción de 0,9, lo que equivale a las condiciones no deslizantes y al peso bruto del vehículo (GVW, Gross Vehicle Weight).
Marcha: 1ª de avance 183 hp 136 kW
Marcha: 2ª de avance 188 hp 140 kW
Marcha: 3ª de avance 203 hp 151 kW
Marcha: 4ª de avance 208 hp 155 kW
Marcha: 5ª de avance 213 hp 159 kW
Marcha: 6ª de avance 218 hp 163 kW
Marcha: 7ª de avance 233 hp 174 kW
Marcha: 8ª de avance 233 hp 174 kW
Marcha: 1ª de retroceso 183 hp 136 kW
Marcha: 2ª de retroceso 188 hp 140 kW
Marcha: 3ª a 6ª de retroceso 203 hp 151 kW
Marchas de avance/retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso
Transmisión Mando directo, servotransmisión, contraeje Mando directo, servotransmisión, contraeje
Frenos de servicio Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite
Frenos de servicio: área de superficie 3565 pulg² 23000 cm²
Frenos de estacionamiento Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite
Frenos secundarios Sistema de control de doble circuito Sistema de control de doble circuito
Tipo de circuito Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Rendimiento de la bomba 55.7 gal EE.UU./min 210 L/min
Presión máxima del sistema 3500 lb/pulg² 24150 kPa
Presión de respaldo 450 lb/pulg² 3100 kPa
Nota Rendimiento de la bomba medido a 2.150 rpm. Rendimiento de la bomba medido a 2.150 rpm.
Velocidad máxima: avance 29 milla/h 46.6 km/h
Velocidad máxima: retroceso 22.9 milla/h 36.8 km/h
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 24.93 pies 7.6 m
Alcance de dirección: izquierda o derecha 47.5° 47.5°
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20 grados 20 grados
Avance: 1ª 2.5 milla/h 4 km/h
Avance: 2ª 3.4 milla/h 5.5 km/h
Avance: 3ª 5 milla/h 8 km/h
Avance: 4ª 6.8 milla/h 11 km/h
Avance: 5ª 10.6 milla/h 17.1 km/h
Avance: 6ª 14.5 milla/h 23.3 km/h
Avance: 7ª 19.9 milla/h 32 km/h
Avance: 8ª 29 milla/h 46.6 km/h
Retroceso: 1ª 2 milla/h 3.2 km/h
Retroceso: 2ª 3.7 milla/h 6 km/h
Retroceso: 3ª 5.4 milla/h 8.7 km/h
Retroceso: 4ª 8.4 milla/h 13.5 km/h
Retroceso: 5ª 15.7 milla/h 25.3 km/h
Retroceso: 6ª 22.9 milla/h 36.8 km/h
Capacidad de combustible 110 gal (EE.UU.) 416 L
Sistema de enfriamiento 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Tanque del sistema hidráulico 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Aceite del motor 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Transmisión: diferencial, mandos finales 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Caja en tándem: cada una 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal (EE.UU.) 0.5 L
Caja del mando circular 1.8 gal (EE.UU.) 7 L
Diámetro del círculo 60.2 pulg 1530 mm
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 pulg 40 mm
Barra de tiro: altura 6 pulg 152 mm
Barra de tiro: ancho 3 pulg 76.2 mm
Estructura del bastidor delantero: altura 12 pulg 305 mm
Estructura del bastidor delantero: ancho 12 pulg 305 mm
Estructura del bastidor delantero: grosor 0.6 pulg 16 mm
Eje delantero: altura al centro 23 pulg 571 mm
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18°
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32°
Altura 19.9 pulg 506 mm
Ancho 7.9 pulg 201 mm
Grosor de la pared lateral interior 0.6 pulg 16 mm
Grosor de la pared lateral exterior 0.7 pulg 18 mm
Paso de la cadena impulsora 2 pulg 50.8 mm
Separación del eje de la rueda 60 pulg 1523 mm
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15 grados 15 grados
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25 grados 25 grados
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.
Desplazamiento central del círculo derecho 28.7 pulg 728 mm
Desplazamiento central del círculo izquierdo 27.4 pulg 695 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera derecha 26 pulg 660 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera izquierda 20.1 pulg 510 mm
Ángulo máximo de posición de la hoja 90 grados 90 grados
Alcance de la punta de la hoja hacia delante 40° 40°
Alcance de la punta de la hoja hacia atrás 5 grados 5 grados
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 77.9 pulg 1978 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 70.5 pulg 1790 mm
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480 mm
Profundidad máxima de corte 28.1 pulg 715 mm
Profundidad máxima de desgarramiento 16.8 pulg 428 mm
Soportes del vástago del desgarrador 5 5
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21 pulg 533 mm
Fuerza de penetración 20540 lb 9317 kg
Fuerza de dislocación 26259 lb 11911 kg
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada 36.2 pulg 919 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 47.4 pulg 1205 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 pulg 467 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5, 11 5, 11
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 pulg 1184 mm
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificado 11.5 pulg 292 mm
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Trasero: ancho de trabajo 91 pulg 2300 mm
Trasero: profundidad máxima de escarificación 10.5 pulg 266 mm
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 pulg 267 mm
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 nivel II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 nivel II
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Ruido ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008
Nota (1) El nivel de presión acústica estática en los oídos del operador medido de acuerdo con la norma ISO 6394:2008 para una cabina que ofrece Caterpillar, cuando se ha instalado correctamente, se le ha realizado mantenimiento y se ha probado con las puertas y las ventanas cerradas, y con el ventilador hidráulico a máxima velocidad, es de 74 dB(A). El nivel de presión acústica estática en los oídos del operador medido de acuerdo con la norma ISO 6394:2008 para una cabina que ofrece Caterpillar, cuando se ha instalado correctamente, se le ha realizado mantenimiento y se ha probado con las puertas y las ventanas cerradas, y con el ventilador hidráulico a máxima velocidad, es de 74 dB(A).
Altura: parte superior de la cabina 130 pulg 3308 mm
Altura: Product Link de la parte superior de la cabina 133 pulg 3378 mm
Altura al centro del eje delantero 23.5 pulg 596 mm
Longitud: entre ejes en tándem 60 pulg 1523 mm
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100 pulg 2552 mm
Longitud desde el eje delantero hasta el tándem medio 241 pulg 6123 mm
Longitud desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 344 pulg 8754 mm
Longitud: de la placa de empuje al desgarrador 399 pulg 10136 mm
Longitud: de la placa de empuje al desgarrador retraído 386 pulg 9818 mm
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero 13.3 pulg 339 mm
Altura hasta la parte superior de los cilindros 119 pulg 3040 mm
Altura hasta el tubo de escape vertical 121 pulg 3076 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos 84 pulg 2140 mm
Ancho de los neumáticos traseros exteriores 98 pulg 2511 mm
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 98 pulg 2511 mm

150/150 AWD Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire de dos etapas de tipo seco diésel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC)
  • Tensor automático de correa ondulada
  • Frenos hidráulicos de discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador proporcional a la demanda hidráulica
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje ecológico del aceite del motor
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor Cat C7 diésel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío. Nota: Emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA.
  • Parada del motor en vacío (EIS)
  • Tanque de combustible de 416 L (110 gal EE.UU.) con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Separador de agua del combustible
  • Silenciador, bajo el capó
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Transmisión con 8 velocidades de avance y 6 de retroceso con servotransmisión y mando directo
  • Motor con potencia variable adicional (VHP Plus)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador sellado de 80 amperios
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento de 1,125 CCA
  • Tablero del disyuntor con acceso a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de pendiente - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, montajes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación automática de retorno al centro
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla digital de velocidad y marchas
  • Puertas del lado izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, RPM del motor, temperatura del aceite hidráulico
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecho e izquierdo con posición libre, mando del círculo, punta y desplazamiento lateral de la hoja, cambio central, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y dirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas de palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras del lado izquierdo y derecho de la cabina
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina con ROPS insonorizada
  • Asiento Comfort con suspensión y tapizado en tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas con vidrios laminados: delanteras fijas con limpiaparabrisas intermitente, limpiaparabrisas lateral y trasero (3)

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35°C (-30°F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Pintura antideslumbrante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Traba hidráulica del implemento para desplazamiento por carretera y servicio
  • Vertedera: 3.658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso para limpieza
  • Dirección secundaria
  • Capacidad de servicio del lado izquierdo
  • Orificios S·O·S℠: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas
  • Enganche de remolque

150/150 AWD Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150 amperios: 2 kg (5 lb)
  • Baterías de servicio extremo de 1.400 CCA: 14 kg (30 lb)
  • Convertidor de comunicación (CB): 5 kg (11 lb)
  • Luces, faros altos: 5 kg (11 lb)
  • Luces, faros bajos: 5 kg (11 lb)
  • Luces, luces de trabajo básicas: 9 kg (20 lb)
  • Luces, luces de trabajo adicionales: 10 kg (22 lb)
  • Luces de advertencia, baliza o estroboscópica: 2 kg (5 lb)
  • Luces, montaje para luz de advertencia: 5 kg (11 lb)

PROTECTORES

  • Protección de articulación: 13 kg (30 lb)
  • Protección de la manguera del eje: 7 kg (15 lb)
  • Guardabarros delanteros: 56 kg (123 lb)
  • Guardabarros trasero: 156 kg (344 lb)
  • Protección contra ruidos (inferior): 110 kg (243 lb)
  • Protector de la transmisión: 141 kg (311 lb)

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Radio optativa Deluxe con CD con tecnología MP3 y Bluetooth
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera: 2 kg (4 lb)
  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V: 15 kg (33 lb)
  • Espejos exteriores montados: 15 kg (33 lb)
  • Antefiltro de sistema HVAC: 5 kg (10 lb)
  • Lista para instalación de radio AM/FM: 9 kg (20 lb)
  • Asiento de tela con suspensión neumática: 2 kg (5 lb)
  • Parasol: 2 kg (5 lb)
  • Limpia/lavaparabrisas trasero: 2 kg (4 lb)

TREN DE FUERZA

  • Antefiltro de nieve o suciedad: 2 kg (4,4 lb)
  • Transmisión automática: 2 kg (5 lb)

OTROS ACCESORIOS

  • AccuGrade ARO: 39 kg (85 lb)
  • Acumuladores de levantamiento de la hoja: 77 kg (170 lb)
  • Cámara retrovisora: 9 kg (20 lb)
  • Cat Grade Control con Cross Slope: 75 kg (165 lb)
  • Cat Product Link 321 (satélite): 13 kg (29 lb)
  • Cat Product Link 522 (celular): 13 kg (29 lb)
  • Compresor/tanque de aire: 27 kg (50 lb)
  • Calentador, refrigerante del motor: 120 V, 1 kg (3 lb)
  • Calentador, refrigerante del motor: 240 V, 1 kg (3 lb)
  • Las configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador, el topador, las alas para nieve, el grupo de levantamiento delantero, y el escarificador de montaje intermedio
  • Sistema de seguridad: 5 kg (11 lb)
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor: 111 kg (245 lb)
  • Insonorización: 15 kg (33 lb)
  • Auxiliar de arranque con éter: 0,5 kg (1 lb)

HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS DE CORTE

  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2'): 113 kg (249 lb)
  • Cantoneras recubiertas: 24 kg (52 lb)
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero: 5 kg (11 lb)
  • Grupo de levantamiento delantero: 680 kg (1.500 lb)
  • Paquete del escarificador de montaje intermedio: 942 kg (2.077 lb)
  • Montaje del escarificador de montaje medio: 57 kg (125 lb)
  • Vertedera: 4.267 × 610 × 22 mm (14' × 24" × 7/8"): 100 kg (220 lb)
  • Vertedera: 4.267 × 686 × 25mm (14' × 27" × 1"), 257 kg (567 lb)
  • Placa de empuje: 885 kg (1.950 lb)
  • Montaje del desgarrador: 32 kg (70 lb)
  • Desgarrador trasero: 962 kg (2.120 lb)
  • Diente del desgarrador: 28 kg (61 lb)
  • Escarificador delantero: 434 kg (956 lb)

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA

  • Configuración para nieve

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS

  • Tamaño de la llanta: 10 × 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.00-24
  • Tamaño de la llanta: 10 × 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.00R24
  • Tamaño de la llanta: 14 × 25; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 17.5R25

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 150/150 AWD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
150 (140M)