Mantenimiento y servicio del modelo
Cat D1/D2/D3

Idiomas disponibles

North America: English | Français | Español
Australia, New Zealand: English
Southeast Asia: English | Bahasa Indonesia
Asia: English | 日本語 | 简体中文
Europe: English | Deutsch | Italiano | Français
Latin America: Español | English

Ícono de pedidos de piezas en línea

Piezas Cat® originales

Pedidos de piezas Cat originales en línea

Piezas

Guías de referencia de piezas

Busque las piezas que necesita para su máquina

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Consulte las especificaciones técnicas de su máquina

Mantenimiento planificado

Mantenimiento planificado 

Identifique las piezas para un mantenimiento planificado

Consulte los manuales de la máquina

Manuales de la máquina

Acceda a los manuales del equipo

Ícono de distribuidor

Busque un distribuidor 

Localice a su distribuidor más cercano 

Guía de Referencia de Piezas

* Descargue el documento Guía de Referencia de Piezas de los Tractores Topadores Pequeños D1/D2/D3

Grasas de mantenimiento estándar

Nombre anterior del producto Cat Cat Ultra5 Moly No. 1 Cat Ultra Moly  No. 2  Cat Advanced 3 Moly
Nombre actual del producto Cat Grasa 1 de aplicación extrema Cat Grasa 2 de aplicación extrema Cat Grasa de aplicación de primera calidad Cat
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto de fusión C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de aceite base Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - -
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grasas para aplicaciones y entornos únicos

Nombre anterior del producto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat de uso múltiple Pasta para martillos
Nombre actual del producto Cat Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima ártico Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima desértico Grasa utilitaria Cat
Grado (NLGI) 0 2 2 2
Punto de fusión C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) 30 a +50 (-22 a +122) -30 a +40 (-22 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de aceite base Semisintético Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Azul Bronce
Cartucho (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (estándar) 317-8491 (lubricación automática)
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Descripción de la pieza Número de pieza Cantidad
Batería estándar 115-2422 2

Mantenimiento planificado 

Tractores topadores pequeños Cada 500 horas
Aire de la cabina
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Filtro de aire fresco con A/C - Alternativo Filtro de aire fresco con supresor de chispas Aire acondicionado de elemento de recirculación Sin aire acondicionado de elemento de recirculación
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 266-7765 476-7104 443-2127 443-2127

 

Tractores topadores pequeños Cada 500 horas (continuación)
Cambio de aceite/filtro del motor Filtro de aire Cambio del filtro de combustible
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Filtro Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) DEO-ULSTM Limpieza o reemplazo del elemento primario Elemento secundario Elemento primario Elemento secundario
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 569-8036 10,5 (2,8) 526-3120 526-3124 523-6604 360-8960
Tractores topadores pequeños Cada 1.500 horas
Correa impulsora
Modelo de ventas Prefijo del número de serie D1 D2 y D3
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 con A/A = 524-2467 |
sin A/A = 525-7711
con A/A = 515-2097 |
sin A/A = 520-3849
Tractores topadores pequeños Cada 2.000 horas
Cambio de filtro hidráulico Cambio de aceite del mando final Cambio de aceite del cabrestante
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Unidad de filtro Filtro del cabrestante (si tiene) Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) TDTO Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) TDTO
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 421-5481 421-5479 10 (2,6) por lado 19 (5)
Tractores topadores pequeños Cada 3.000 horas
Tanque hidráulico Filtro de DEF
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento del respiradero Filtro
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 9R-9925 (2 unidades) 378-3187
Tractores topadores pequeños Cada 6.000 horas
Aceite hidráulico
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Cantidad de aceite: litros (gal EE.UU.)
D1/D2/D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 50 (13,2)

Especificaciones técnicas

* Las dimensiones en la lista pueden variar según la configuración de la máquina.

Modelo de ventas Prefijo del número de serie Peso en orden de trabajo Peso en orden de trabajo: LGP Peso en orden de trabajo: LGP
762 mm (30")
D1 XKF, XKL, XT3 17.855 lb 8.099 kg 18.839 lb 8.545 kg 19.295 lb 8.752 kg
D2 XKM, XKR 18.382 lb 8.338 kg 19.066 lb 8.648 kg - -
D3 XT5, XKW, XKY 20.640 lb 9.362 kg 21.369 lb 9.693 kg 21.810 lb 9.893 kg
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Presión sobre el suelo Presión sobre el suelo: LGP Presión sobre el suelo: LGP
762 mm (30")
D1 XKF, XKL, XT3 6,45 lb/pulg² 44,5 kPa 4,3 lb/pulg² 29,9 kPa 3,7 lb/pulg² 25,5 kPa
D2 XKM, XKR 5,7 lb/pulg² 39,5 kPa 4,3 lb/pulg² 29,7 kPa - -
D3 XT5, XKW, XKY 5,7 lb/pulg² 39,5 kPa 4,5 lb/pulg² 31,2 kPa 3,9 lb/pulg² 27,2 kPa

Potencia neta a 2.200 rpm

Modelo de ventas Prefijo del número de serie SAE J1349 ISO 9249/EEC 80/1269
D1 XKF, XKL, XT3 80 hp 59,7 kW 80 hp 59,7 kW
D2 XKM, XKR 92 hp 68,8 kW 92 hp 68,8 kW
D3 XT5, XKW, XKY 104 hp 77,6 kW 104 hp 77,6 kW

Compre piezas CAT® originales

Compre en línea filtros Cat originales, piezas del motor y otras piezas para el mantenimiento, desgaste y reparación para su equipo Cat, y se lo llevamos a su puerta.

Comprar piezas
Compre piezas Cat originales
Compre piezas Cat originales