CAT D1 / D2 / D3
メンテナンスおよび整備

対応言語

North America: English | Français | Español
Australia, New Zealand: English
Southeast Asia: English | Bahasa Indonesia
Asia: English | 日本語 | 简体中文
Europe: English | Deutsch | Italiano | Français
Latin America: Español | English

オンライン部品注文アイコン

CAT®純正部品

CAT純正部品をオンラインで注文します

部品

部品リファレンスガイド

お使いの機械に必要な部品を探します

技術仕様

技術仕様

機械の技術仕様を参照します

計画メンテナンス

計画メンテナンス 

計画メンテナンス用の部品を確認します

機械のマニュアルを参照します

機械のマニュアル

機器のマニュアルにアクセスします

ディーラアイコン

ディーラを検索 

最寄りのディーラを見つけます 

部品リファレンスガイド

* D1 / D2 / D3小型ドーザの部品リファレンスガイド文書をダウンロードできます。

標準メンテナンスグリース

以前のCAT製品名 CAT Ultra5 Moly #1 CAT Ultra Moly #2  CAT Advanced 3 Moly
現在のCAT製品名 CATエクストリームアプリケーショングリース1 CATエクストリームアプリケーショングリース2 CATプライムアプリケーショングリース
グレード(NLGI) 1 2 2
融点C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
外気温度C°(F°) -35~+40(-31~+104) -30~+50(-22~+122) -20~+40(-4~+104)
ベースオイルタイプ 鉱物 鉱物 鉱物
濃い灰色 濃い灰色 濃い灰色
カートリッジ(390 g / 14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) - - -
プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
樽(55 kg / 120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
ドラム(180 kg / 400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

特殊な用途および環境向けグリース

以前のCAT製品名 CAT Arctic Platinum(極寒仕様) CAT Desert Gold(砂漠仕様) CATマルチパーパス ハンマーペースト
現在のCAT製品名 CATエクストリームアプリケーショングリース - Arctic(極寒仕様) CATエクストリームアプリケーショングリース - Desert(砂漠仕様) CATユーティリティグリース
グレード(NLGI) 0 2 2 2
融点C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
外気温度C°(F°) -35~+40(-31~+104) -30~+50(-22~+122) -30~+40(-22~+104) -20~+1,100(-4~+2,012)
ベースオイルタイプ 半合成 鉱物 鉱物 鉱物
濃い灰色 濃い灰色 青色 青銅色
カートリッジ(390 g / 14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(標準)317-8491 (自動潤滑)
プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) - - - 133-8807
プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
樽(55 kg / 120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
ドラム(180 kg / 400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
部品の説明 部品番号 数量
標準バッテリ 115-2422 2

計画メンテナンス 

小型ドーザ 500時間ごと
キャビンエア
販売モデル シリアル番号のプレフィックス A/C付き外気フィルタ - 代替品 スパークアレスタ付き外気エアフィルタ 再循環用エレメントA/C 再循環用エレメントA/Cなし
D1 / D2 /D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 266-7765 476-7104 443-2127 443-2127

 

小型ドーザ 500時間ごと(続き)
エンジンオイル/フィルタ交換 エアフィルタ 燃料フィルタ交換
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタ オイル量 - L(gal)DEO-ULSTM プライマリエレメント - 清掃または交換 セカンダリエレメント プライマリエレメント セカンダリエレメント
D1 / D2 /D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 569-8036 10.5(2.8) 526-3120 526-3124 523-6604 360-8960
小型ドーザ 1,500時間ごと
ドライブベルト
販売モデル シリアル番号のプレフィックス D1 D2、D3
D1 / D2 /D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 A/C付き = 524-2467 |
A/Cなし = 525-7711
A/C付き = 515-2097 |
A/Cなし = 520-3849
小型ドーザ 2,000時間ごと
作動油フィルタの交換 ファイナルドライブオイルの交換 ウインチオイル交換
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタユニット ウインチフィルタ(装着の場合) オイル量 - L(gal)TDTO オイル量 - L(gal)TDTO
D1 / D2 /D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 421-5481 421-5479 片側に10(2.6) 19(5)
小型ドーザ 3,000時間ごと
作動油タンク 尿素水フィルタ
販売モデル シリアル番号のプレフィックス ブリーザエレメント フィルタ
D1 / D2 /D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 9R-9925(数量: 2) 378-3187
小型ドーザ 6,000時間ごと
作動油
販売モデル シリアル番号のプレフィックス オイル量 - L(gal)
D1 / D2 /D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 50(13.2)

技術仕様

*記載されている寸法は、車両仕様構成によって異なる場合があります。

販売モデル シリアル番号のプレフィックス 運転質量 運転質量 - LGP 運転質量 - LGP
762 mm/ 30 in
D1 XKF、XKL、XT3 17,855 lb 8,099 kg 18,839 lb 8,545 kg 19,295 lb 8,752 kg
D2 XKM、XKR 18,382 lb 8,338 kg 19,066 lb 8,648 kg - -
D3 XT5、XKW、XKY 20,640 lb 9,362 kg 21,369 lb 9,693 kg 21,810 lb 9,893 kg
販売モデル シリアル番号のプレフィックス 接地圧 接地圧 - LGP 接地圧 - LGP
762 mm(30 in)
D1 XKF、XKL、XT3 6.45 psi 44.5 kPa 4.3 psi 29.9 kPa 3.7 psi 25.5 kPa
D2 XKM、XKR 5.7 psi 39.5 kPa 4.3 psi 29.7 kPa - -
D3 XT5、XKW、XKY 5.7 psi 39.5 kPa 4.5 psi 31.2 kPa 3.9 psi 27.2 kPa

2,200 rpm時の定格出力(ネット)

販売モデル シリアル番号のプレフィックス SAE J1349 ISO 9249/EEC 80/1269
D1 XKF、XKL、XT3 80 hp 59.7 kW 80 hp 59.7 kW
D2 XKM、XKR 92 hp 68.8 kW 92 hp 68.8 kW
D3 XT5、XKW、XKY 104 hp 77.6 kW 104 hp 77.6 kW

 CAT®純正部品の購入

CAT純正フィルタ、エンジン部品、その他の一般的なメンテナンス部品、消耗品、修理部品をオンラインで購入してください。お客様の場所まで直接お届けします。

部品の購入
CAT純正部品の購入
CAT純正部品の購入