Entretien et maintenance des Cat D1/ D2 / D3

Langues disponibles

Amérique du Nord : English  | Francais  | Español
Australie, Nouvelle-Zélande : English
Asie : English | 简体中文
Europe: English | Deutsch | Italiano | Francais
Afrique, Moyen-Orient :English | Francais |  简体中文
Amérique latine : Español | English

Icône « commande de pièces en ligne »

Pièces d'origine Cat®

Commandez des pièces d'origine Cat en ligne

Pièces

Guides de référence des pièces

Recherchez les pièces dont vous avez besoin pour votre machine

Spéc. tech.

Spéc. tech.

Référencez les spécifications techniques de votre machine

Entretien programmé

Entretien programmé 

Identifiez les pièces pour l'entretien programmé

Consultez les manuels de la machine

Manuels de la machine

Accédez aux manuels de l'équipement

Icône « concessionnaires »

Trouvez un concessionnaire 

Repérez le concessionnaire le plus proche 

Guide de référence des pièces

* Téléchargez le document Guide de référence des pièces D1 / D2 /D3.

Graisses pour entretien standard

Nom du produit Cat précédent Cat Ultra5 Moly n° 1 Cat Ultra Moly n° 2 Cat Advanced 3 Moly
Nom du produit Cat actuel Graisse Cat Extreme Application 1 Cat Extreme Application Grease 2 Graisse Cat Prime Application
Grade (NLGI) 1 2 2
Point de fusion C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Température ambiante C° (F°) -35 à +40 (-31 à +104) -30 à +50 (-22 à +122) -20 à +40 (-4 à +104)
Type d'huile de base Minérale Minérale Minérale
Couleur Gris foncé Gris foncé Gris foncé
Cartouche (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Seau plastique (5 kg/11 lb) - - -
Seau plastique (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Keg (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Baril (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Graisses pour applications et environnements uniques

Nom du produit Cat précédent Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Pâte pour marteaux
Nom du produit Cat actuel Graisse Cat Extreme Application - Arctic Graisse Cat Extreme Application – Desert Graisse universelle Cat
Grade (NLGI) 0 2 2 2
Point de fusion C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Température ambiante C° (F°) -35 à +40 (-31 à +104) 30 à +50 (-22 à +122) -30 à +40 (-22 à +104) -20 à +1100 (-4 à +2012)
Type d'huile de base Semi-synthétique Minérale Minérale Minérale
Couleur Gris foncé Gris foncé Bleu Bronze
Cartouche (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (standard) 317-8491 (lubrification automatique)
Seau plastique (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Seau plastique (16 kg/35 lb) 508–2187 452-6019 452-6014 -
Keg (55 kg/120 lb) 508–2186 452-6018 452-6013 -
Baril (180 kg/400 lb) 508–2185 452-6017 452-6012 -
Désignation de la pièce Numéro de pièce Quantité
Batterie standard 115-2422 2

Entretien programmé 

Petits tracteurs Toutes les 500 heures
Filtres à air de cabine
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Filtre à air frais avec A/C - Alternative Filtre à air frais avec pare-étincelles Élément de recirculation avec A/C Élément de recirculation sans A/C
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 266-7765 476-7104 443-2127 443-2127

 

Petits tracteurs Toutes les 500 heures (suite)
Vidange de l'huile moteur/Remplacement du filtre Filtre à air Remplacement du filtre à carburant
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Filtre Quantité d'huile, litres (US gal) DEO-ULSTM Elément primaire - Nettoyage ou remplacement Élément secondaire Élément primaire Élément secondaire
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 569-8036 10,5 (2,8) 526-3120 526-3124 523-6604 360-8960
Petits tracteurs Toutes les 1 500 heures
Courroie d'entraînement
Modèle de vente Préfixe du numéro de série D1 D2 et D3
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 avec A/C = 524-2467 |
sans A/C = 525-7711
avec A/C = 515-2097 |
sans A/C = 520-3849
Petits tracteurs Toutes les 2 000 heures
Remplacement du filtre hydraulique Vidange d'huile de réducteur Vidange d'huile de treuil
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Unité de filtration Filtre du treuil (selon équipement) Quantité d'huile - Litres (US Gal) TDTO Quantité d'huile - Litres (US Gal) TDTO
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 421-5481 421-5479 10 par côté (19' 5")
Petits tracteurs Toutes les 3 000 heures
Réservoir hydraulique Filtre DEF
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Élément de reniflard Filtre
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 9R-9925 (Quantité : 2) 378-3187
Petits tracteurs Toutes les 6 000 heures
Huile hydraulique
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Quantité d'huile Litres (US gal)
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 50 (13,2)

Caractéristiques techniques

* Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Modèle de vente Préfixe du numéro de série Poids en ordre de marche Poids en ordre de marche - LGP Poids en ordre de marche - LGP
30in/ 762mm
D1 XKF, XKL, XT3 17,855 lb 8099 kg 18,839 lb 8545 kg 19 295 lb 8752 kg
D2 XKM, XKR 18,382 lb 8338 kg 19,066 lb 8648 kg - -
D3 XT5, XKW, XKY 20,640 lb 9362 kg 21,369 lb 9693 kg 21,810 lb 9893 kg
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Pression au sol Pression au sol : LGP Pression au sol  - LGP
30in/ 762mm
D1 XKF, XKL, XT3 6,45 psi 44,5 kPa 4.3 psi 29,9 kPa 3,7 psi 25,5 kPa
D2 XKM, XKR 5,7 psi 39,5 kPa 4,3 psi 29,7 kPa - -
D3 XT5, XKW, XKY 5,7 psi 39,5 kPa 4,5 psi 31,2 kPa 3.9 psi 27,2 kPa

Puissance nette à 2 200 tr/min.

Modèle de vente Préfixe du numéro de série SAE J1349 ISO 9249/CEE 80/1269
D1 XKF, XKL, XT3 80 hp 59,7 kW 80 hp 59,7 kW
D2 XKM, XKR 92 HP 68,8 kW 92 HP 68,8 kW
D3 XT5, XKW, XKY 104 HP 77,6 kW 104 HP 77,6 kW

Achetez des pièces d'origine Cat®

Achetez en ligne des filtres, des pièces de moteur et d'autres pièces d'entretien, d'usure et de réparation d'origine Cat pour votre équipement Cat et profitez d'une livraison directement à votre porte.

Achetez des pièces
Achetez des pièces d'origine Cat
Achetez des pièces d'origine Cat