Cat D1/D2/D3
保养和维修

支持语言

北美:English | Français | Español
澳大利亚、新西兰:English
东南亚:English | Bahasa Indonesia
;亚洲:English | 日本語 | 简体中文
欧洲:
English | Deutsch | Italiano | Français
美洲:
Español | English

 

在线订购零件图标

Cat® 原装零件

在线订购 Cat 原装零件

零件

零件参考指南

为您的机器寻找所需的零件

技术规格

技术规格

参考您机器的技术规格

计划内保养

计划内保养

识别计划内保养零件

查看机器手册

机器手册

查看设备手册

代理商图标

查找代理商

查找最近的代理商

零件参考指南

* 下载 D1/D2/D3 小型推土机零件参考指南文档。

标准保养润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 1 Cat 极端应用润滑脂 2 Cat 高级应用润滑脂
级别(NLGI) 1 2 2
熔点 C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -20 至 +40(-4 至 +104)
基础油类型 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 深灰
筒罐(390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
塑料桶(5 kg/11 lb) - - -
塑料桶(16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
桶(55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
大桶(180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

用于特殊应用和环境的润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Arctic Platinum Cat 沙漠黄金 Cat 多功能 液压锤膏剂
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 - 极地 Cat 极端应用润滑脂 - 沙漠 Cat 通用润滑脂
级别(NLGI) 0 2 2 2
熔点 C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -30 至 +40(-22 至 +104) -20 至 +1100(-4 至 +2012)
基础油类型 半合成 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 青铜
筒罐(390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(标准)317-8491(自动润滑)
塑料桶(5 kg/11 lb) - - - 133-8807
塑料桶(16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
桶(55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
大桶(180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
零件描述 零件号 数量
标准蓄电池 115-2422 2

计划内保养

小型推土机 每 500 小时
驾驶室空气
销售型号 序列号前缀 新鲜空气滤清器(空调)- 替代品 新鲜空气滤清器带火花熄灭器 再循环滤芯(空调) 再循环滤芯(无空调)
D1/D2/D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 266-7765 476-7104 443-2127 443-2127

 

小型推土机 每 500 小时(续)
发动机机油/滤清器更换 空气滤清器 燃油滤清器更换
销售型号 序列号前缀 滤清器 油量 - 升(加仑)DEO-ULSTM 粗滤芯 - 清洁或更换 细滤芯 粗滤芯 细滤芯
D1/D2/D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 569-8036 10.5(2.8) 526-3120 526-3124 523-6604 360-8960
小型推土机 每 1500 小时
传动带
销售型号 序列号前缀 D1 D2 和 D3
D1/D2/D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 带空调 = 524-2467 |
不带空调 = 525-7711
带空调 = 515-2097 |
不带空调 = 520-3849
小型推土机 每 2000 小时
液压滤清器更换 终传动油更换 绞盘油更换
销售型号 序列号前缀 滤清器装置 绞盘滤清器(如配备) 油量 - 升(加仑)TDTO 油量 - 升(加仑)TDTO
D1/D2/D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 421-5481 421-5479 每侧 10(2.6) 19(5)
小型推土机 每 3000 小时
液压油箱 DEF 滤清器
销售型号 序列号前缀 通气孔滤芯 滤清器
D1/D2/D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 9R-9925(数量:2) 378-3187
小型推土机 每 6000 小时
液压油
销售型号 序列号前缀 油量 - 升(加仑)
D1/D2/D3 XKF、XKL、XT3、XKM、XKR、XKW、XKY、XT5 50(13.2)

技术规格

*列出的尺寸取决于机器配置。

销售型号 序列号前缀 工作重量 工作重量 - LGP 工作重量 - LGP
30in/762mm
D1 XKF、XKL、XT3 17855 lb 8099 kg 18839 lb 8545 kg 19295 lb 8752 kg
D2 XKM、XKR 18382 lb 8338 kg 19066 lb 8648 kg - -
D3 XT5、XKW、XKY 20640 lb 9362 kg 21369 lb 9693 kg 21810 lb 9893 kg
销售型号 序列号前缀 对地压力 对地压力 - LGP 对地压力 - LGP
30in/762mm
D1 XKF、XKL、XT3 6.45 psi 44.5 kPa 4.3 psi 29.9 kPa 3.7 psi 25.5 kPa
D2 XKM、XKR 5.7 psi 39.5 kPa 4.3 psi 29.7 kPa - -
D3 XT5、XKW、XKY 5.7 psi 39.5 kPa 4.5 psi 31.2 kPa 3.9 psi 27.2 kPa

转速为 2200 rpm 时的净功率

销售型号 序列号前缀 SAE J1349 ISO 9249/EEC 80/1269
D1 XKF、XKL、XT3 80 hp 59.7 kW 80 hp 59.7 kW
D2 XKM、XKR 92 hp 68.8 kW 92 hp 68.8 kW
D3 XT5、XKW、XKY 104 hp 77.6 kW 104 hp 77.6 kW

购买 CAT® 原装零件

为您的 Cat 设备在线购买 Cat 原装滤清器、发动机零件和其他常用的保养零件、易磨件及维修零件,享受送货上门服务。

购买零件
购买 Cat 原装零件
购买 Cat 原装零件