Assistenza e manutenzione della macchina Cat
D1 / D2 / D3

Lingue disponibili

Nord America: English | Français | Español
Australia, Nuova Zelanda: English
Asia sudorientale: English | Bahasa Indonesia
Asia: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Français
America Latina: Español | English

Icona Ordinate i ricambi online

Ricambi originali Cat®

Ordinate i ricambi Cat originali online

Ricambi

Guide di riferimento ai ricambi

Cercate i ricambi di cui avete bisogno per la vostra macchina

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Fate riferimento alle caratteristiche tecniche della vostra macchina

Manutenzione programmata

Manutenzione programmata 

Identificate i ricambi per la manutenzione programmata

Consultate i manuali delle macchine

Manuali delle macchine

Accedete ai manuali delle attrezzature

Icona Dealer

Trovate un dealer 

Trovate il dealer più vicino a voi 

Guida di riferimento ai ricambi

* Scaricate il documento Guida di riferimento ai ricambi per il dozer piccolo D1 / D2 / D3.

Grassi di manutenzione di serie

Nome prodotto Cat precedente Cat Ultra5 Moly Number 1 Cat Ultra Moly  Number 2  Cat Advanced 3 Moly
Nome prodotto Cat attuale Cat Extreme Application Grease 1 Cat Extreme Application Grease 2 Cat Prime Application Grease
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto di fusione °C (°F) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura ambiente °C (°F) Da -35 a +40 (da -31 a +104) Da -30 a +50 (da -22 a +122) Da -20 a +40 (da -4 a +104)
Tipo olio di base Minerale Minerale Minerale
Colore Grigio scuro Grigio scuro Grigio scuro
Cartuccia (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Secchio in plastica (5 kg/11 lb) - - -
Secchio in plastica (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Fusto (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Bidone (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grassi per ambienti e impieghi unici

Nome prodotto Cat precedente Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Pasta per martelli
Nome prodotto Cat attuale Cat Extreme Application Grease - Arctic Cat Extreme Application Grease - Desert Grasso per uso generico Cat
Grado (NLGI) 0 2 2 2
Punto di fusione °C (°F) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente °C (°F) Da -35 a +40 (da -31 a +104) Da -30 a +50 (da -22 a +122) Da -30 a +40 (da -22 a +104) Da -20 a +1.100 (da -4 a +2.012)
Tipo olio di base Semi-sintetico Minerale Minerale Minerale
Colore Grigio scuro Grigio scuro Blu Bronzo
Cartuccia (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (standard)317-8491 (lubrificazione automatica)
Secchio in plastica (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Secchio in plastica (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Fusto (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Bidone (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Descrizione parte Codice Quantità
Batteria standard 115-2422 2

Manutenzione programmata 

Dozer piccoli Ogni 500 ore
Aria cabina
Modello di vendita Prefisso numero di serie Filtro aria fresca con A/C - Alternativa Filtro dell'aria fresca con parascintille Elemento ricircolo con A/C Elemento ricircolo senza A/C
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 266-7765 476-7104 443-2127 443-2127

 

Dozer piccoli Ogni 500 ore (continua)
Cambio filtro/olio motore Filtro dell'aria Sostituzione del filtro del combustibile
Modello di vendita Prefisso numero di serie Filtro Quantità di olio - Litro (Gallone) DEO-ULSTM Elemento primaria - Pulizia o sostituzione Elemento secondario Elemento primario Elemento secondario
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 569-8036 10,5 (2,8) 526-3120 526-3124 523-6604 360-8960
Dozer piccoli Ogni 1.500 ore
Cinghia di trasmissione
Modello di vendita Prefisso numero di serie D1 D2 e D3
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 con A/C = 524-2467 |
senza A/C = 525-7711
con A/C = 515-2097 |
senza A/C = 520-3849
Dozer piccoli Ogni 2.000 ore
Sostituzione del filtro idraulico Sostituzione olio riduttore finale Sostituzione olio verricello
Modello di vendita Prefisso numero di serie Unità filtrante Filtro del verricello (se in dotazione) Quantità olio - Litro (gallone) TDTO Quantità olio - Litro (gallone) TDTO
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 421-5481 421-5479 10 (2,6) per lato 19 (5)
Dozer piccoli Ogni 3.000 ore
Serbatoio idraulico Filtro DEF
Modello di vendita Prefisso numero di serie Elemento sfiatatoio Filtro
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 9R-9925 (Quantità: 2) 378-3187
Dozer piccoli Ogni 6.000 ore
Olio idraulico
Modello di vendita Prefisso numero di serie Quantità di olio - Litro (Gallone)
D1 / D2 /D3 XKF, XKL, XT3, XKM, XKR, XKW, XKY, XT5 50 (13,2)

Caratteristiche tecniche

* Le dimensioni elencate possono variare in base alla configurazione della macchina.

Modello di vendita Prefisso numero di serie Peso operativo Peso operativo - LGP Peso operativo - LGP
30"/762 mm
D1 XKF, XKL, XT3 17.855 lb 8.099 kg 18.839 lb 8.545 kg 19.295 lb 8.752 kg
D2 XKM, XKR 18.382 lb 8.338 kg 19.066 lb 8.648 kg - -
D3 XT5, XKW, XKY 20.640 lb 9.362 kg 21.369 lb 9.693 kg 21.810 lb 9.893 kg
Modello di vendita Prefisso numero di serie Pressione a terra Pressione a terra - LGP Pressione a terra -LGP
30"/762 mm
D1 XKF, XKL, XT3 6,45 psi 44,5 kPa 4,3 psi 29,9 kPa 3,7 psi 25,5 kPa
D2 XKM, XKR 5,7 psi 39,5 kPa 4,3 psi 29,7 kPa - -
D3 XT5, XKW, XKY 5,7 psi 39,5 kPa 4,5 psi 31,2 kPa 3,9 psi 27,2 kPa

Potenza netta a 2.200 giri/min

Modello di vendita Prefisso numero di serie SAE J1349 ISO 9249/EEC 80/1269
D1 XKF, XKL, XT3 80 hp 59,7 kW 80 hp 59,7 kW
D2 XKM, XKR 92 hp 68,8 kW 92 hp 68,8 kW
D3 XT5, XKW, XKY 104 hp 77,6 kW 104 hp 77,6 kW

Acquistate ricambi CAT® originali

Acquistate online i filtri, le parti del motore, le parti di usura e altri ricambi originali Cat necessari per le riparazioni delle vostre macchine Cat e ricevete tutto direttamente al vostro indirizzo.

Acquistate i ricambi
Acquistate ricambi Cat originali
Acquistate ricambi Cat originali