Dents courbes de 2136 mm (84 in)
NOUVEAUTÉ

Râteaux-grappin industriels Dents courbes de 2136 mm (84 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
84.1 in
2136 mm
Hauteur
34.3 in
872 mm
Poids
1221.6 lb
554.1 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Application

Application

Les râteaux à grappin industriels Cat® sont conçus pour faciliter la manutention d'une large variété d'objets perçants ou aux formes irrégulières que l'on trouve dans des applications industrielles, de démolition, de construction, de recyclage, de nettoyage de débris après une tempête, d'aménagement de sites ou autres applications agressives.
Conception de grappin robuste

Conception de grappin robuste

La conception extra-robuste des râteaux à grappin industriels leur assure une durabilité supérieure et une longue durée de vie structurelle. Ils sont équipés de dents en acier robustes, de deux tubes raidisseurs pleine largeur et d'un tube raidisseur avant supplémentaire qui sert de renfort aux dents.
Une conception à fond ouvert

Une conception à fond ouvert

La conception à fond ouvert permet aux matériaux indésirables d'être filtrés et de sortir par le fond de l'outil de travail, ce qui en fait un outil idéal pour le nettoyage des débris après une tempête et pour le défrichement.
Grande ouverture des mâchoires

Grande ouverture des mâchoires

Une large ouverture des mâchoires pour la manutention de grands matériaux volumineux comme les tronçons, les souches, les rochers et autres débris.
Ensembles grappins robustes

Ensembles grappins robustes

Les ensembles grappins robustes sont construits en acier épais haute résistance pour ne pas céder à la force de flexion et garantir une plus longue durée de vie.
Force de serrage excellente

Force de serrage excellente

La grande force de serrage et les ensembles de grappins aux commandes indépendantes permettent de saisir facilement des objets aux formes irrégulières.

Spécifications produit pour Dents courbes de 2136 mm (84 in)

Largeur 84.1 in 2136 mm
Hauteur 34.3 in 872 mm
Poids 1221.6 lb 554.1 kg
Ouverture maximale du grappin 42.9 in 1089 mm
Ouverture minimale du grappin 15.5 in 393 mm
Longueur 41.3 in 1048 mm
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Nombre de dents 11 11
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard

Découvrez comment Dents courbes de 2136 mm (84 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit