Cat mid-sized asphalt pavers
Cat mid-sized asphalt pavers

Finisseurs de chaussée Cat de taille moyenne

Première publication de cet article dans World Highways, avril 2024   | Publication :  juillet 2024

de

Les nouveaux finisseurs de taille moyenne Cat® (AP400, AP455AP500 & AP555) offrent davantage de possibilités aux exploitants en matière de pavage en milieu urbain et rural. Leur taille compacte et leur faible encombrement leur confèrent une manœuvrabilité exceptionnelle dans les espaces restreints, tels que les ruelles et les petits parkings. Pour autant, une fois équipées de leurs extensions, ces machines peuvent travailler avec une vaste plage de revêtements sur les routes en milieu rural comme sur les avenues larges.

L’attrait majeur de ces finisseurs, c’est qu’ils ont été conçus pour être facilement transportables. Ces machines de 14 à 16 tonnes s’adaptent à diverses options de remorques et leur largeur de transport de 2,55 mètres permet un déplacement efficace dans les rues étroites et les routes de campagne. 

 

Du point de vue des opérateurs, ces machines sont confortables et intuitives. L’élimination du tuyau d’échappement du moteur permet d’avoir une bonne visibilité sur la trémie et les côtés de la machine. Le siège pivotant assure une visibilité sur le guide de direction ainsi qu’une meilleure communication entre le conducteur de l’engin et l’opérateur de pose du revêtement. Des options de consoles doubles, de siège chauffant et de système de ventilation sont disponibles pour un meilleur confort.

Les options de train de roulement flexibles incluent des pneus, des chaînes en acier et le système Cat Mobil-trac™. Le système Mobil-trac permet d’obtenir des vitesses de déplacement similaires à celles des finisseurs sur pneus tout en assurant également de meilleures performances de flottaison et de traction, ainsi que des transitions de coupe en douceur.

La structure de menu simplifiée avec écran tactile rend cette machine extrêmement intuitive et accessible, permettant ainsi à l’opérateur de naviguer rapidement entre les réglages du système d’alimentation, les conditions de fonctionnement de la machine, le chauffage de la table, les fonctions Cat Grade Control en option et bien d’autres fonctionnalités. Des éléments tels que le chauffage de la table, l’activation du système de lavage, la vibration de la table et des réglages du système de dameur peuvent être activés à l’aide de touches de raccourcis depuis l’écran d’affichage principal. Les fonctionnalités pouvant être activées par simple pression (système d’alimentation à remplissage automatique, activation du système d’alimentation, contrôle de la trémie par simple pression, mode de lavage et ajustement de hauteur de mélange) peuvent être gérées facilement depuis la console.

Extrêmement robustes, les tables de finisseurs Cat utilisent une conception symétrique à double cylindre et double châssis pour fournir une excellente stabilité dans les applications de revêtement de grandes largeurs et en couche épaisse. Les profils de lame dameuse et de déflecteur permettent de fournir un bon flux. La structure des tables est dotée de protections en aluminium qui lui confèrent un bel aspect tout en permettant d’éviter que des matériaux ne pénètrent dans les composants internes.

Pour l’opérateur, la conception de rallonge à faible profil garantit une bonne visibilité sur la chambre de la vis d’alimentation et la tête de matériaux. Dans les zones urbaines, le passage à dégagement surélevé permet de travailler au plus près des bordures et limite les opérations manuelles.

de

L’option Cat Grade Control est une fonctionnalité très utile pour la pose des revêtements lisses. Le système est extrêmement simple à configurer : il vous suffit de définir la profondeur souhaitée grâce à l’écran tactile, d’initier le système et d’activer le mode automatique pour que la machine soit prête. Le Pave Start Assistant en option (table SE50VT uniquement) enregistre les profils définis pour une utilisation ultérieure sur de futurs chantiers, tels que la hauteur du point de remorquage, la température de chauffage de la table, la vitesse de pose de revêtement, ainsi que sa largeur, sa profondeur de sa couronne.

Cet article a été élaboré par KHL Content Studio, en partenariat avec les experts produits de Caterpillar.

Trouvez le produit le mieux adapté à vos projets

Explorez les dernières solutions de pavage

Découvrir plus
Découvrez le finisseur Cat
Découvrez le finisseur Cat

RECEVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS

Nous vous envoyons par e-mail des informations sur le secteur, des conseils utiles et des offres spéciales.

S’abonner

Articles connexes

NOUS CONTACTER

En personne ou en ligne, nous sommes là pour vous aider à trouver les réponses dont vous avez besoin. Contactez votre concessionnaire Cat local pour obtenir des conseils près de chez vous. Inscrivez-vous à notre bulletin d'information pour connaître les avis des experts du secteur. Ou continuez à explorer ce site pour obtenir des informations supplémentaires.

S'ADRESSER À UN REVENDEUR

RECEVOIR NOTRE LETTRE D'INFORMATION

CONTINUER À EXPLORER